Menü Suche

Klemmhebel - tropfenförmiger Griff/Gewindebolzen

Auf Lager

Tropfenförmige Klemmgriffe mit Außengewinde werden mittels einfachem Anheben und Drehen betrieben und verfügen über eine Drucktaste zum Lösen und Verstellen. Der tropfenförmige Griff ermöglicht die praktische Positionierung bei maximaler Hebelwirkung, ist platzsparend und der Griff ist nicht im Weg.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
114 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gewindegröße Gesamthöhe Griffradius Kaufen
3,0836 € - 3,8861 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M5
30.0 mm
30.0 mm
3,2201 € - 3,8861 € 350 Auf Lager
M5
30.0 mm
30.0 mm
3,1215 € - 3,8298 € 46 Auf Lager
M6
32.5 mm
44.0 mm
3,0836 € - 3,8861 € 632 Auf Lager
M6
32.5 mm
44.0 mm
3,8116 € - 4,4493 € 322 Auf Lager
M8
43.0 mm
63.0 mm
3,8444 € - 4,4916 € 354 Auf Lager
M8
43.0 mm
63.0 mm
15,2999 € - 16,119 € 30 Auf Lager
M8
50.0 mm
65.0 mm
20,083 € - 21,1508 € 72 Auf Lager
M10
58.0 mm
78.0 mm
9,1127 € - 9,1127 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
50.0 mm
65.0 mm
7,8255 € - 8,7031 € 65 Auf Lager
M6
37.0 mm
42.0 mm
12,0966 € - 13,4276 € 20 Auf Lager
M10
61.0 mm
84.0 mm
15,0513 € - 15,0513 € 20 Auf Lager
M8
50.0 mm
65.0 mm
21,1508 € - 21,1508 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M10
58.0 mm
78.0 mm
12,2575 € - 13,6324 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
37.0 mm
42.0 mm
  • von 6
Klemmgriff mit Außengewinde 37.5 mm M5 GF PA Schwarz

10189993

Preisbereich
3,8861 € - 3,0836 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Knopffarbe
    Schwarz
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Glasfaserverstärktes Technopolymer
  • Gewindematerial
    Stahl
  • Höhe Unterteil
    29.5 mm
Klemmgriff mit Außengewinde 37.5 mm M5 GF PA Schwarz

10190074

Preisbereich
3,8861 € - 3,2201 €

Lagerbestände
350 Auf Lager
Merkmale
  • Knopffarbe
    Schwarz
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Glasfaserverstärktes Technopolymer
  • Gewindematerial
    Stahl
  • Höhe Unterteil
    29.5 mm
Klemmgriff mit Außengewinde 52.0 mm M6 16.0 mm GF PA Schwarz

10190234

Preisbereich
3,8298 € - 3,1215 €

Lagerbestände
46 Auf Lager
Merkmale
  • Knopffarbe
    Schwarz
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Glasfaserverstärktes Technopolymer
  • Gewindematerial
    Stahl
  • Höhe Unterteil
    29.5 mm
Klemmgriff mit Außengewinde 52.0 mm M6 30.0 mm GF PA Schwarz

10190319

Preisbereich
3,8861 € - 3,0836 €

Lagerbestände
632 Auf Lager
Merkmale
  • Knopffarbe
    Schwarz
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Glasfaserverstärktes Technopolymer
  • Gewindematerial
    Stahl
  • Höhe Unterteil
    29.5 mm
Klemmgriff mit Außengewinde 73.5 mm M8 20.0 mm GF PA Schwarz

10190432

Preisbereich
4,4493 € - 3,8116 €

Lagerbestände
322 Auf Lager
Merkmale
  • Knopffarbe
    Schwarz
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Glasfaserverstärktes Technopolymer
  • Gewindematerial
    Stahl
  • Höhe Unterteil
    37.5 mm
Klemmgriff mit Außengewinde 73.5 mm M8 30.0 mm GF PA Schwarz

10190517

Preisbereich
4,4916 € - 3,8444 €

Lagerbestände
354 Auf Lager
Merkmale
  • Knopffarbe
    Schwarz
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Glasfaserverstärktes Technopolymer
  • Gewindematerial
    Stahl
  • Höhe Unterteil
    37.5 mm
Klemmhebel 65.0 mm Bolzen mit Gewinde M8 25.0 mm

10268483

Preisbereich
16,119 € - 15,2999 €

Lagerbestände
30 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Zink-Druckguss
  • Montageart
    Threaded Stud
  • Gewindematerial
    Stahl
  • Höhe Unterteil
    31.5 mm
  • Korpusdurchmesser
    13.5 mm
Klemmhebel 78.0 mm Bolzen mit Gewinde M10 63.0 mm

10268575

Preisbereich
21,1508 € - 20,083 €

Lagerbestände
72 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Zink-Druckguss
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
  • Gewindematerial
    Stahl
  • Höhe Unterteil
    36.0 mm
  • Korpusdurchmesser
    15.7 mm
Klemmgriff mit Innengewinde 65.0 mm M6 GF PA Schwarz

10268650

Preisbereich
9,1127 € - 9,1127 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Knopffarbe
    Schwarz
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Glasfaserverstärktes Polyamid 6.6
  • Montageart
    Gewindeeinsatz
  • Gewindematerial
    Stahl
Klemmhebel 42.0 mm Bolzen mit Gewinde M6 20.0 mm Schwarz

10268742

Preisbereich
8,7031 € - 7,8255 €

Lagerbestände
65 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Glasfaserverstärktes Polyamid 6.6
  • Montageart
    Threaded Stud
  • Gewindematerial
    Stahl
  • Höhe Unterteil
    25.0 mm
Klemmhebel 84.0 mm Bolzen mit Gewinde M10 32.0 mm Schwarz

10268834

Preisbereich
13,4276 € - 12,0966 €

Lagerbestände
20 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Glasfaserverstärktes Polyamid 6.6
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
  • Gewindematerial
    Stahl
  • Höhe Unterteil
    36.0 mm
Klemmhebel 65.0 mm Bolzen mit Gewinde M8 16.0 mm

10268469

Preisbereich
15,0513 € - 15,0513 €

Lagerbestände
20 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Zink-Druckguss
  • Montageart
    Threaded Stud
  • Gewindematerial
    Stahl
  • Höhe Unterteil
    31.5 mm
  • Korpusdurchmesser
    13.5 mm
Klemmhebel 78.0 mm Bolzen mit Gewinde M10 50.0 mm

10268568

Preisbereich
21,1508 € - 21,1508 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Zink-Druckguss
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
  • Gewindematerial
    Stahl
  • Höhe Unterteil
    36.0 mm
  • Korpusdurchmesser
    15.7 mm
Klemmhebel 42.0 mm Bolzen mit Gewinde M6 20.0 mm

10268421

Preisbereich
13,6324 € - 12,2575 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Zink-Druckguss
  • Montageart
    Threaded Stud
  • Gewindematerial
    Stahl
  • Höhe Unterteil
    25.0 mm
  • Korpusdurchmesser
    9.7 mm