Menü Suche

Konische Standard-Endkappen

Auf Lager

Runde Standard-Endkappen halten Schmutz und andere Verunreinigungen von Rohren und Stangen mit und ohne Gewinde fern. Erhältlich in Standard-, Kurz- oder Langform, je nach Verwendungszweck. Temperaturbeständig bis zu 70 C.Zum sicheren Schutz von Schläuchen. Rohren und Stangen mit und ohne Gewinde.Verhindern, dass Schmutz, Fremdpartikel, Staub und andere Verunreinigungen die Rohre beschädigen.Werden für industrielle, HVAC- und Sanitäranwendungen verwendet. Material: LDPE Farbe: Natur Seriennummer: SRF0068

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
36 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit d D h Kaufen
0,0866 € - 0,1374 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
16.7 mm
18.8 mm
14.5 mm
0,2037 € - 0,5021 € 1502 Auf Lager
32.8 mm
35.8 mm
22.5 mm
0,4089 € - 0,9067 € 50 Auf Lager
51.6 mm
53.8 mm
16.0 mm
0,8063 € - 1,5782 € 82 Auf Lager
87.0 mm
90.0 mm
35.0 mm
0,0814 € - 0,1136 € 5147 Auf Lager
10.0 mm
11.8 mm
8.0 mm
0,4203 € - 0,9225 € 117 Auf Lager
52.5 mm
55.7 mm
29.5 mm
0,0718 € - 0,1002 € 3797 Auf Lager
5.7 mm
7.4 mm
12.0 mm
0,1403 € - 0,2568 € 4100 Auf Lager
20.6 mm
22.9 mm
15.0 mm
0,2467 € - 0,6054 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
35.0 mm
37.4 mm
14.0 mm
0,1522 € - 0,1522 € 50 Auf Lager
56.3 mm
59.7 mm
19.0 mm
0,0866 € - 0,1374 € 1197 Auf Lager
12.7 mm
14.9 mm
13.5 mm
0,0866 € - 0,1374 € 4217 Auf Lager
13.4 mm
15.0 mm
13.5 mm
0,0814 € - 0,1288 € 5980 Auf Lager
11.7 mm
13.7 mm
12.5 mm
0,1779 € - 0,3242 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
25.7 mm
27.7 mm
17.5 mm
0,3988 € - 0,878 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
47.6 mm
50.5 mm
29.5 mm
0,6757 € - 1,3243 € 2550 Auf Lager
76.0 mm
78.5 mm
18.0 mm
0,264 € - 0,6485 € 499 Auf Lager
40.8 mm
43.5 mm
28.0 mm
0,1779 € - 0,3242 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
26.3 mm
28.5 mm
18.5 mm
0,8164 € - 1,5926 € 349 Auf Lager
101.8 mm
104.0 mm
24.0 mm
0,4103 € - 0,9082 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
50.8 mm
53.0 mm
30.5 mm
  • von 2
Runde Endkappe 16.7 mm 14.5 mm LDPE Natur

10327760

Preisbereich
0,1374 € - 0,0866 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    16.7 mm
  • h
    14.5 mm
  • D
    18.8 mm
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
Runde Endkappe 32.8 mm 22.5 mm LDPE Natur

10327845

Preisbereich
0,5021 € - 0,2037 €

Lagerbestände
1502 Auf Lager
Merkmale
  • d
    32.8 mm
  • h
    22.5 mm
  • D
    35.8 mm
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
Runde Endkappe 51.6 mm 16.0 mm LDPE Natur

10327920

Preisbereich
0,9067 € - 0,4089 €

Lagerbestände
50 Auf Lager
Merkmale
  • d
    51.6 mm
  • h
    16.0 mm
  • D
    53.8 mm
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
Runde Endkappe 87.0 mm 35.0 mm LDPE Natur

10328002

Preisbereich
1,5782 € - 0,8063 €

Lagerbestände
82 Auf Lager
Merkmale
  • d
    87.0 mm
  • h
    35.0 mm
  • D
    90.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
Runde Endkappe 10.0 mm 8.0 mm LDPE Natur

10327715

Preisbereich
0,1136 € - 0,0814 €

Lagerbestände
5147 Auf Lager
Merkmale
  • d
    10.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • D
    11.8 mm
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
Runde Endkappe 52.5 mm 29.5 mm LDPE Natur

10327937

Preisbereich
0,9225 € - 0,4203 €

Lagerbestände
117 Auf Lager
Merkmale
  • d
    52.5 mm
  • h
    29.5 mm
  • D
    55.7 mm
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
Runde Endkappe 5.7 mm 12.0 mm LDPE Natur

10327692

Preisbereich
0,1002 € - 0,0718 €

Lagerbestände
3797 Auf Lager
Merkmale
  • d
    5.7 mm
  • h
    12.0 mm
  • D
    7.4 mm
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
Runde Endkappe 20.6 mm 15.0 mm LDPE Natur

10327791

Preisbereich
0,2568 € - 0,1403 €

Lagerbestände
4100 Auf Lager
Merkmale
  • d
    20.6 mm
  • h
    15.0 mm
  • D
    22.9 mm
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
Runde Endkappe 35.0 mm 14.0 mm LDPE Natur

10327876

Preisbereich
0,6054 € - 0,2467 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    35.0 mm
  • h
    14.0 mm
  • D
    37.4 mm
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
Runde Endkappe 56.3 mm 19.0 mm LDPE Natur

10327944

Preisbereich
0,1522 € - 0,1522 €

Lagerbestände
50 Auf Lager
Merkmale
  • d
    56.3 mm
  • h
    19.0 mm
  • D
    59.7 mm
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
Runde Endkappe 12.7 mm 13.5 mm LDPE Natur

10327746

Preisbereich
0,1374 € - 0,0866 €

Lagerbestände
1197 Auf Lager
Merkmale
  • d
    12.7 mm
  • h
    13.5 mm
  • D
    14.9 mm
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
Runde Endkappe 13.4 mm 13.5 mm LDPE Natur

10327753

Preisbereich
0,1374 € - 0,0866 €

Lagerbestände
4217 Auf Lager
Merkmale
  • d
    13.4 mm
  • h
    13.5 mm
  • D
    15.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
Runde Endkappe 11.7 mm 12.5 mm LDPE Natur

10327739

Preisbereich
0,1288 € - 0,0814 €

Lagerbestände
5980 Auf Lager
Merkmale
  • d
    11.7 mm
  • h
    12.5 mm
  • D
    13.7 mm
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
Runde Endkappe 25.7 mm 17.5 mm LDPE Natur

10327814

Preisbereich
0,3242 € - 0,1779 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    25.7 mm
  • h
    17.5 mm
  • D
    27.7 mm
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
Runde Endkappe 47.6 mm 29.5 mm LDPE Natur

10327906

Preisbereich
0,878 € - 0,3988 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    47.6 mm
  • h
    29.5 mm
  • D
    50.5 mm
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
Runde Endkappe 76.0 mm 18.0 mm LDPE Natur

10327982

Preisbereich
1,3243 € - 0,6757 €

Lagerbestände
2550 Auf Lager
Merkmale
  • d
    76.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • D
    78.5 mm
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
Runde Endkappe 40.8 mm 28.0 mm LDPE Natur

10327890

Preisbereich
0,6485 € - 0,264 €

Lagerbestände
499 Auf Lager
Merkmale
  • d
    40.8 mm
  • h
    28.0 mm
  • D
    43.5 mm
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
Runde Endkappe 26.3 mm 18.5 mm LDPE Natur

10327821

Preisbereich
0,3242 € - 0,1779 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    26.3 mm
  • h
    18.5 mm
  • D
    28.5 mm
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
Runde Endkappe 101.8 mm 24.0 mm LDPE Natur

10328019

Preisbereich
1,5926 € - 0,8164 €

Lagerbestände
349 Auf Lager
Merkmale
  • d
    101.8 mm
  • h
    24.0 mm
  • D
    104.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
Runde Endkappe 50.8 mm 30.5 mm LDPE Natur

10327913

Preisbereich
0,9082 € - 0,4103 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    50.8 mm
  • h
    30.5 mm
  • D
    53.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte