Sie sind ähnlich den Flachkopf- und den Zylinderkopfschrauben, aber mit einer konvexen Oberseite.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Gewindegröße | Gewindelänge | Antriebstyp | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10297421 | 0,0416 € - 0,0514 € | 2000 Auf Lager |
M5 x 0.8
|
0.787 in
20.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
|
| 0,0348 € - 0,043 € | 5000 Auf Lager |
M2 x 0.4
|
0.63 in
16.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,0345 € - 0,0426 € | 1000 Auf Lager |
M2.5 x 0.45
|
0.472 in
12.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,0342 € - 0,0422 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M3 x 0.5
|
0.394 in
10.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,0348 € - 0,043 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M3.5 x 0.6
|
0.197 in
5.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,0498 € - 0,0748 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M3.5 x 0.6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,0375 € - 0,0463 € | 2600 Auf Lager |
M4 x 0.7
|
0.63 in
16.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,1004 € - 0,124 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M6 x 1.0
|
2.362 in
60.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,2756 € - 0,3403 € | 8000 Auf Lager |
M8 x 1.25
|
2.756 in
70.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,2651 € - 0,3273 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M10 x 1.5
|
1.969 in
50.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
| 0,0342 € - 0,0422 € | 2896 Auf Lager |
M2.5 x 0.45
|
0.394 in
10.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,0345 € - 0,0426 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M2 x 0.4
|
0.472 in
12.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,0339 € - 0,0418 € | 8000 Auf Lager |
M3 x 0.5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,0364 € - 0,0449 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M3.5 x 0.6
|
0.63 in
16.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,0334 € - 0,0412 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M2 x 0.4
|
0.197 in
5.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,0354 € - 0,0437 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M3.5 x 0.6
|
0.315 in
8.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,035 € - 0,0433 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M2 x 0.4
|
0.787 in
20.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,0348 € - 0,043 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M2.5 x 0.45
|
0.63 in
16.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,0339 € - 0,0418 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M2 x 0.4
|
0.315 in
8.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,0345 € - 0,0426 € | 2000 Auf Lager |
M3 x 0.5
|
0.472 in
12.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.