Menü Suche

Maschinenschrauben ‒ Linsenkopf

Auf Lager

Sie sind ähnlich den Flachkopf- und den Zylinderkopfschrauben, aber mit einer konvexen Oberseite.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
194 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gewindegröße Gewindelänge Antriebstyp Kaufen
0,036 € - 0,0444 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M3.5 x 0.6
12.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,0358 € - 0,0441 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M3.5 x 0.6
10.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,0345 € - 0,0426 € 2000 Auf Lager
M3 x 0.5
12.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,0334 € - 0,0412 € 70 Auf Lager
M3 x 0.5
5.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,2348 € - 0,2899 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M10 x 1.5
35.0 mm
Mit Schlitz
0,0701 € - 0,0866 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6 x 1.0
25.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,0657 € - 0,0811 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6 x 1.0
8.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,1147 € - 0,1416 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6 x 1.0
35.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,1907 € - 0,2355 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8 x 1.25
16.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,2016 € - 0,2489 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M10 x 1.5
16.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,1713 € - 0,2115 € 3680 Auf Lager
M8 x 1.25
70.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,038 € - 0,0469 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M4 x 0.7
25.0 mm
Mit Schlitz
0,1255 € - 0,1713 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M5 x 0.8
15.0 mm
Mit Schlitz
0,2651 € - 0,3273 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M10 x 1.5
50.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,044 € - 0,0543 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M5 x 0.8
10.0 mm
Mit Schlitz
0,0354 € - 0,0437 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M3 x 0.5
25.0 mm
Mit Schlitz
0,0437 € - 0,0539 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M5 x 0.8
8.0 mm
Mit Schlitz
0,134 € - 0,1655 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M10 x 1.5
19.0 mm
Mit Schlitz
0,2085 € - 0,2574 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M10 x 1.5
20.0 mm
Mit Schlitz
0,0603 € - 0,0744 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M5 x 0.8
35.0 mm
Mit Schlitz
  • von 10
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M3.5 x 0.6 12.0 mm Nylon 6/6 Natur

10296363

Preisbereich
0,0444 € - 0,036 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    7.0 mm
  • Kopfhöhe
    2.7 mm
  • Gewindelänge
    12.0 mm
  • Gewindegröße
    M3.5 x 0.6
  • Farbe
    Natur
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M3.5 x 0.6 10.0 mm Nylon 6/6 Natur

10296356

Preisbereich
0,0441 € - 0,0358 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    7.0 mm
  • Kopfhöhe
    2.7 mm
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M3.5 x 0.6
  • Farbe
    Natur
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M3 x 0.5 12.0 mm Nylon 6/6 Natur

10295809

Preisbereich
0,0426 € - 0,0345 €

Lagerbestände
2000 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    6.0 mm
  • Kopfhöhe
    2.4 mm
  • Gewindelänge
    12.0 mm
  • Gewindegröße
    M3 x 0.5
  • Farbe
    Natur
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M3 x 0.5 5.0 mm Nylon 6/6 Natur

10295762

Preisbereich
0,0412 € - 0,0334 €

Lagerbestände
70 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    6.0 mm
  • Kopfhöhe
    2.4 mm
  • Gewindelänge
    5.0 mm
  • Gewindegröße
    M3 x 0.5
  • Farbe
    Natur
Schraube Mit Schlitz M10 x 1.5 35.0 mm Nylon 6/6 Natur

10298992

Preisbereich
0,2899 € - 0,2348 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    20.0 mm
  • Kopfhöhe
    7.5 mm
  • Gewindelänge
    35.0 mm
  • Gewindegröße
    M10 x 1.5
  • Farbe
    Natur
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M6 x 1.0 25.0 mm Nylon 6/6 Natur

10298015

Preisbereich
0,0866 € - 0,0701 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    12.0 mm
  • Kopfhöhe
    4.6 mm
  • Gewindelänge
    25.0 mm
  • Gewindegröße
    M6 x 1.0
  • Farbe
    Natur
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M6 x 1.0 8.0 mm Nylon 6/6 Natur

10297957

Preisbereich
0,0811 € - 0,0657 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    12.0 mm
  • Kopfhöhe
    4.6 mm
  • Gewindelänge
    8.0 mm
  • Gewindegröße
    M6 x 1.0
  • Farbe
    Natur
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M6 x 1.0 35.0 mm Nylon 6/6 Natur

10298039

Preisbereich
0,1416 € - 0,1147 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    12.0 mm
  • Kopfhöhe
    4.6 mm
  • Gewindelänge
    35.0 mm
  • Gewindegröße
    M6 x 1.0
  • Farbe
    Natur
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M8 x 1.25 16.0 mm Nylon 6/6 Natur

10298602

Preisbereich
0,2355 € - 0,1907 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    16.0 mm
  • Kopfhöhe
    6.0 mm
  • Gewindelänge
    16.0 mm
  • Gewindegröße
    M8 x 1.25
  • Farbe
    Natur
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M10 x 1.5 16.0 mm Nylon 6/6 Natur

10299036

Preisbereich
0,2489 € - 0,2016 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    18.0 mm
  • Kopfhöhe
    7.0 mm
  • Gewindelänge
    16.0 mm
  • Gewindegröße
    M10 x 1.5
  • Farbe
    Natur
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M8 x 1.25 70.0 mm Nylon 6/6 Natur

10298664

Preisbereich
0,2115 € - 0,1713 €

Lagerbestände
3680 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    16.0 mm
  • Kopfhöhe
    6.0 mm
  • Gewindelänge
    70.0 mm
  • Gewindegröße
    M8 x 1.25
  • Farbe
    Natur
Schraube Mit Schlitz M4 x 0.7 25.0 mm Nylon 6/6 Natur

10296776

Preisbereich
0,0469 € - 0,038 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    8.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.1 mm
  • Gewindelänge
    25.0 mm
  • Gewindegröße
    M4 x 0.7
  • Farbe
    Natur
Schraube Mit Schlitz M5 x 0.8 15.0 mm Nylon 6/6 Natur

10297292

Preisbereich
0,1713 € - 0,1255 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    9.4 mm
  • Kopfhöhe
    3.8 mm
  • Gewindelänge
    15.0 mm
  • Gewindegröße
    M5 x 0.8
  • Farbe
    Natur
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M10 x 1.5 50.0 mm Nylon 6/6 Natur

10299098

Preisbereich
0,3273 € - 0,2651 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    18.0 mm
  • Kopfhöhe
    7.0 mm
  • Gewindelänge
    50.0 mm
  • Gewindegröße
    M10 x 1.5
  • Farbe
    Natur
Schraube Mit Schlitz M5 x 0.8 10.0 mm Nylon 6/6 Natur

10297278

Preisbereich
0,0543 € - 0,044 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    9.4 mm
  • Kopfhöhe
    3.8 mm
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M5 x 0.8
  • Farbe
    Natur
Schraube Mit Schlitz M3 x 0.5 25.0 mm Nylon 6/6 Natur

10295717

Preisbereich
0,0437 € - 0,0354 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    6.0 mm
  • Kopfhöhe
    2.4 mm
  • Gewindelänge
    25.0 mm
  • Gewindegröße
    M3 x 0.5
  • Farbe
    Natur
Schraube Mit Schlitz M5 x 0.8 8.0 mm Nylon 6/6 Natur

10297261

Preisbereich
0,0539 € - 0,0437 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    9.4 mm
  • Kopfhöhe
    3.8 mm
  • Gewindelänge
    8.0 mm
  • Gewindegröße
    M5 x 0.8
  • Farbe
    Natur
Schraube Mit Schlitz M10 x 1.5 19.0 mm Nylon 6/6 Natur

10298954

Preisbereich
0,1655 € - 0,134 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    20.0 mm
  • Kopfhöhe
    7.5 mm
  • Gewindelänge
    19.0 mm
  • Gewindegröße
    M10 x 1.5
  • Farbe
    Natur
Schraube Mit Schlitz M10 x 1.5 20.0 mm Nylon 6/6 Natur

10298961

Preisbereich
0,2574 € - 0,2085 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    20.0 mm
  • Kopfhöhe
    7.5 mm
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Gewindegröße
    M10 x 1.5
  • Farbe
    Natur
Schraube Mit Schlitz M5 x 0.8 35.0 mm Nylon 6/6 Natur

10297346

Preisbereich
0,0744 € - 0,0603 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    9.4 mm
  • Kopfhöhe
    3.8 mm
  • Gewindelänge
    35.0 mm
  • Gewindegröße
    M5 x 0.8
  • Farbe
    Natur