Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Machine Screws with an oval head are designed for use in a wide range of applications, including construction, furniture assembly, and machine assembly. Its oval head provides a larger bearing surface area than other screw types, which can increase stability and prevent damage to the fastened surface.
Unlike regular screws, machine screws tend to be more durable and robust, making them perfect for resisting corrosion, high temperatures, and other chemicals or weather conditions. It is commonly used in machine assembly, including electronics, automotive, and industrial applications.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Gewindegröße | Gewindelänge | Antriebstyp | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,0563 € - 0,0695 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M5
|
1.181 in
30.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
0,0337 € - 0,0416 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M2
|
0.433 in
11.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
0,0367 € - 0,0453 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M4
|
0.591 in
15.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
0,0326 € - 0,0403 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M2.5
|
0.157 in
4.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
0,0332 € - 0,041 € | 3000 Auf Lager |
M3
|
0.315 in
8.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
0,0371 € - 0,0458 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
0,0347 € - 0,0428 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M3.5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
0,0342 € - 0,0422 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M3.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
0,0363 € - 0,0449 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
0,0347 € - 0,0428 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M2.5
|
0.984 in
25.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
0,0347 € - 0,0428 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M2
|
0.984 in
25.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
0,0391 € - 0,0482 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M3.5
|
1.378 in
35.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
0,0329 € - 0,0406 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M2.5
|
0.236 in
6.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
0,0326 € - 0,0403 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M2
|
0.157 in
4.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
0,0344 € - 0,0425 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M3.5
|
0.236 in
6.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
0,0328 € - 0,0405 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
0,0391 € - 0,0482 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M3
|
1.654 in
42.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
0,0342 € - 0,0422 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M2
|
0.63 in
16.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
0,0335 € - 0,0414 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M2.5
|
0.394 in
10.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
0,081 € - 0,1001 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M3
|
0.787 in
20.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.