Zylinderkopfschrauben sind für Anwendungen geeignet, bei denen der Kopf nicht sichtbar ist. Diese Kopfausführungen haben einen zylindrischen Rand.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Gewindegröße | Gewindelänge | Antriebstyp | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M2
|
0.197 in
5.0 mm
|
Mit Schlitz
|
|||
0,0788 € - 0,0922 € | 60 Auf Lager |
M4
|
0.984 in
25.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
0,0622 € - 0,0727 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M2.5
|
0.236 in
6.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
0,1534 € - 0,1802 € | 4000 Auf Lager |
M10
|
0.787 in
20.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
0,4365 € - 0,4365 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M12
|
1.969 in
50.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
0,1005 € - 0,1175 € | 10250 Auf Lager |
M10
|
0.63 in
16.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
0,0294 € - 0,0343 € | 1968 Auf Lager |
M4
|
0.63 in
16.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
0,4181 € - 0,4871 € | 8116 Auf Lager |
M4
|
1.181 in
30.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
0,3886 € - 0,4069 € | 2323 Auf Lager |
M12
|
1.575 in
40.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
0,221 € - 0,2576 € | 3158 Auf Lager |
M4
|
0.63 in
16.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
0,3162 € - 0,3727 € | 1061 Auf Lager |
M16
|
1.575 in
40.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
0,542 € - 0,6322 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M16
|
1.969 in
50.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
0,2154 € - 0,2492 € | 2000 Auf Lager |
M8
|
2.756 in
70.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
0,0364 € - 0,0425 € | 16000 Auf Lager |
M2.5
|
0.63 in
16.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
0,1233 € - 0,1436 € | 19820 Auf Lager |
M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
0,4139 € - 0,4365 € | 61 Auf Lager |
M10
|
1.575 in
40.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
0,1661 € - 0,1943 € | 1080 Auf Lager |
M10
|
1.181 in
30.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
0,0443 € - 0,0519 € | 280 Auf Lager |
M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
0,113 € - 0,1255 € | 16048 Auf Lager |
M4
|
0.63 in
16.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
0,0667 € - 0,0781 € | 9687 Auf Lager |
M4
|
1.181 in
30.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.