Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Diese Maskierungszugstopfen sind ideal zur Maskierung von Durchgangsbohrungen mit und ohne Gewinde. Die Zuglasche ermöglicht ein einfaches Einsetzen in ein Loch und ist auch sehr praktisch beim Entfernen des Produkts, wenn das Loch sehr eng ist. Das Material ist flexibel und erlaubt geringfügige Abweichungen bei der Maskierungsgröße.
Seriennummer: SR1057, SR1094, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | D | FH | Farbe | Material | TL | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1577 € - 0,2126 € | 27657 Auf Lager |
0.409 in
10.4 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
Pink
|
Silikon
|
21.5 mm | 0.846 in
|
||
0,3323 € - 0,3506 € | 11420 Auf Lager |
0.386 in
9.8 mm
|
2 in
50.8 mm
|
Blau
|
Silikon
|
50.8 mm | 2 in
|
||
0,1957 € - 0,1957 € | 19072 Auf Lager |
0.157 in
4.0 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
Grau
|
Silikon
|
19.1 mm | 0.752 in
|
||
0,4576 € - 0,4801 € | 100 Auf Lager |
0.496 in
12.6 mm
|
2 in
50.8 mm
|
Grün
|
Silikon
|
50.8 mm | 2 in
|
||
0,0548 € - 0,0608 € | 361752 Auf Lager |
0.126 in
3.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Schwarz
|
EPDM
|
9.5 mm | 0.374 in
|
||
3,3088 € - 3,4778 € | 169 Auf Lager |
1.382 in
35.1 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Grau
|
Silikon
|
38.1 mm | 1.5 in
|
||
0,7575 € - 0,7575 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.335 in
8.5 mm
|
1 in
25.4 mm
|
Schwarz
|
EPDM
|
25.4 mm | 1 in
|
||
0,1476 € - 0,1537 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.331 in
8.4 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
Lila
|
Silikon
|
14.0 mm | 0.551 in
|
||
0,3863 € - 0,4021 € | 28242 Auf Lager |
0.488 in
12.4 mm
|
0.346 in
8.8 mm
|
Rot
|
Silikon
|
8.8 mm | 0.346 in
|
||
0,2081 € - 0,2176 € | 6500 Auf Lager |
0.307 in
7.8 mm
|
0.268 in
6.8 mm
|
Grün
|
Silikon
|
20.4 mm | 0.803 in
|
||
0,1102 € - 0,1148 € | 39730 Auf Lager |
0.209 in
5.3 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
Gelb
|
Silikon
|
14.0 mm | 0.551 in
|
||
0,6576 € - 0,686 € | 825 Auf Lager |
0.681 in
17.3 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
Weiß
|
Silikon
|
31.2 mm | 1.228 in
|
||
0,3731 € - 0,4153 € | 6450 Auf Lager |
0.469 in
11.9 mm
|
1 in
25.4 mm
|
Natural
|
Silikon
|
25.4 mm | 1 in
|
||
0,0177 € - 0,0177 € | 25418 Auf Lager |
0.13 in
3.3 mm
|
1 in
25.4 mm
|
Natural
|
Silikon
|
25.4 mm | 1 in
|
||
0,2985 € - 0,2985 € | 6313 Auf Lager |
0.311 in
7.9 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
Natural
|
Silikon
|
31.8 mm | 1.252 in
|
||
0,3323 € - 0,3323 € | 4544 Auf Lager |
0.402 in
10.2 mm
|
1 in
25.4 mm
|
Natural
|
Silikon
|
25.4 mm | 1 in
|
||
0,0594 € - 0,0661 € | 123821 Auf Lager |
0.165 in
4.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Schwarz
|
EPDM
|
9.5 mm | 0.374 in
|
||
0,259 € - 0,2886 € | 17588 Auf Lager |
0.335 in
8.5 mm
|
1 in
25.4 mm
|
Natural
|
Silikon
|
25.4 mm | 1 in
|
||
0,459 € - 0,459 € | 2298 Auf Lager |
0.512 in
13.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
Natural
|
Silikon
|
24.3 mm | 0.957 in
|
||
0,2464 € - 0,29 € | 10064 Auf Lager |
0.35 in
8.9 mm
|
0.882 in
22.4 mm
|
Natural
|
Silikon
|
23.5 mm | 0.925 in
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.