Menü Suche

Maskierungszugstopfen

Auf Lager

Diese Maskierungszugstopfen sind ideal zur Maskierung von Durchgangsbohrungen mit und ohne Gewinde. Die Zuglasche ermöglicht ein einfaches Einsetzen in ein Loch und ist auch sehr praktisch beim Entfernen des Produkts, wenn das Loch sehr eng ist. Das Material ist flexibel und erlaubt geringfügige Abweichungen bei der Maskierungsgröße.



Seriennummer: SR1057, SR1094, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
124 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit D FH Farbe Material TL Kaufen
0,3747 € - 0,3747 € 3238 Auf Lager
14.7 mm
29.0 mm
Rot
Silikon
25.4 mm | 1 in
0,2187 € - 0,2187 € 43160 Auf Lager
10.7 mm
31.2 mm
Grün
Silikon
25.4 mm | 1 in
0,0504 € - 0,0504 € 10492 Auf Lager
4.3 mm
26.0 mm
Transparent
Silikon
25.4 mm | 1 in
0,332 € - 0,332 € 8500 Auf Lager
13.9 mm
28.9 mm
Rot
Silikon
25.4 mm | 1 in
  • von 7
Maskierungszugstopfen (ID) Rot Silikon

10350690

Preisbereich
0,3747 € - 0,3747 €

Lagerbestände
3238 Auf Lager
Merkmale
  • D
    14.7 mm
  • FH
    29.0 mm
  • TL
    25.4 mm | 1 in
  • Material
    Silikon
  • Farbe
    Rot
Maskierungszugstopfen (ID) Grün Silikon

10350645

Preisbereich
0,2187 € - 0,2187 €

Lagerbestände
43160 Auf Lager
Merkmale
  • D
    10.7 mm
  • FH
    31.2 mm
  • TL
    25.4 mm | 1 in
  • Material
    Silikon
  • Farbe
    Grün
Maskierungszugstopfen (ID) Transparent Silikon

10350560

Preisbereich
0,0504 € - 0,0504 €

Lagerbestände
10492 Auf Lager
Merkmale
  • D
    4.3 mm
  • FH
    26.0 mm
  • TL
    25.4 mm | 1 in
  • Material
    Silikon
  • Farbe
    Transparent
Maskierungszugstopfen (ID) Rot Silikon

10350683

Preisbereich
0,332 € - 0,332 €

Lagerbestände
8500 Auf Lager
Merkmale
  • D
    13.9 mm
  • FH
    28.9 mm
  • TL
    25.4 mm | 1 in
  • Material
    Silikon
  • Farbe
    Rot