Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Medizinische Rollen sind von zentraler Bedeutung für die Mobilität von Geräten im Gesundheitswesen, sei es in Krankenhäusern, Pflegeheimen, Labors und anderen Bereichen. In jeder medizinischen Einrichtung finden Sie tragbares Equipment wie Patientenmonitore und -geräte, Beatmungsgeräte, Betten, medizinische Wagen und Karren, Hebevorrichtungen, Rollstühle und andere, die alle mit Rollen und Rädern ausgestattet sind. Unser umfangreiches Sortiment umfasst verschiedene Rollentypen, darunter Levina, Linea, Doppellaufrolle, Lenkrollen, Rollen mit feststehender Platte und andere. Diese Rollen werden in verschiedenen Farben und Materialien angeboten, wie Polyurethan, verzinktem Stahl und Nylon. Eine Vielzahl von Tragfähigkeiten und Größenoptionen sind verfügbar, um Ihren Anwendungsanforderungen gerecht zu werden.
Seriennummer: SR5606 ,SR5680, SR5681, SR5772
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Raddurchmesser | Rollentyp | Tragfähigkeit | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,5326 € - 15,8185 € | 44 Auf Lager |
1.969 in
50.0 mm
|
Doppellaufrolle mit Gewindebolzen
|
70.0 kg
70.0 kg
|
||
| 16,127 € - 30,5523 € | 146 Auf Lager |
3.937 in
100.0 mm
|
Rolle mit drehbarer Platte und Bremse
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 7,5183 € - 14,2517 € | 66 Auf Lager |
2.362 in
60.0 mm
|
Rolle mit drehbarer Platte
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 14,5857 € - 29,7894 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
4.921 in
125.0 mm
|
Levina-Laufrolle
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
| 18,7096 € - 35,4635 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
4.921 in
125.0 mm
|
Rolle mit drehbarer Platte und Bremse
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 18,767 € - 35,5841 € | 62 Auf Lager |
4.921 in
125.0 mm
|
Rolle mit drehbarer Platte und Bremse
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 6,227 € - 13,0766 € | 118 Auf Lager |
1.969 in
50.0 mm
|
Doppellaufrolle zur Bolzenaufnahme
|
70.0 kg
70.0 kg
|
||
| 6,8009 € - 12,8958 € | 14 Auf Lager |
3.15 in
80.0 mm
|
Rolle mit feststehender Platte
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 13,9229 € - 20,7996 € | 159 Auf Lager |
1.969 in
50.0 mm
|
Rolle mit drehbarer Platte und Bremse
|
40.0 kg
40.0 kg
|
||
| 10,4596 € - 19,8258 € | 83 Auf Lager |
3.937 in
100.0 mm
|
Rolle mit Bolzenloch
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 3,9456 € - 7,6531 € | 120 Auf Lager |
1.969 in
50.0 mm
|
Rolle mit Bolzenloch
|
35.0 kg
35.0 kg
|
||
| 9,2336 € - 19,37 € | 111 Auf Lager |
2.953 in
75.0 mm
|
Levina-Laufrolle
|
75.0 kg
75.0 kg
|
||
| 6,0834 € - 11,5399 € | 48 Auf Lager |
3.15 in
80.0 mm
|
Rolle mit Bolzenloch
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 8,293 € - 18,1988 € | 80 Auf Lager |
2.953 in
75.0 mm
|
Rolle mit Gewindebolzen
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 4,0604 € - 8,5269 € | 120 Auf Lager |
1.575 in
40.0 mm
|
Rolle mit Bolzenloch
|
25.0 kg
25.0 kg
|
||
| 15,223 € - 30,1606 € | 57 Auf Lager |
3.937 in
100.0 mm
|
Rolle mit Gewindebolzen
|
|
||
| 4,7778 € - 9,25 € | 45 Auf Lager |
2.48 in
63.0 mm
|
Rolle mit Bolzenloch
|
40.0 kg
40.0 kg
|
||
| 18,4513 € - 36,5482 € | 15 Auf Lager |
4.921 in
125.0 mm
|
Rolle mit Gewindebolzen
|
|
||
| 31,8522 € - 61,9783 € | 22 Auf Lager |
3.937 in
100.0 mm
|
Rolle mit feststehender Platte
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 6,8009 € - 12,8958 € | 57 Auf Lager |
2.953 in
75.0 mm
|
Rolle mit feststehender Platte
|
60.0 kg
60.0 kg