Menü Suche

Medizinische Rollen

Auf Lager

Medizinische Rollen sind von zentraler Bedeutung für die Mobilität von Geräten im Gesundheitswesen, sei es in Krankenhäusern, Pflegeheimen, Labors und anderen Bereichen. In jeder medizinischen Einrichtung finden Sie tragbares Equipment wie Patientenmonitore und -geräte, Beatmungsgeräte, Betten, medizinische Wagen und Karren, Hebevorrichtungen, Rollstühle und andere, die alle mit Rollen und Rädern ausgestattet sind. Unser umfangreiches Sortiment umfasst verschiedene Rollentypen, darunter Levina, Linea, Doppellaufrolle, Lenkrollen, Rollen mit feststehender Platte und andere. Diese Rollen werden in verschiedenen Farben und Materialien angeboten, wie Polyurethan, verzinktem Stahl und Nylon. Eine Vielzahl von Tragfähigkeiten und Größenoptionen sind verfügbar, um Ihren Anwendungsanforderungen gerecht zu werden.

Seriennummer: SR5606 ,SR5680, SR5681, SR5772

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
149 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Raddurchmesser Rollentyp Tragfähigkeit Kaufen
21,0626 € - 41,0377 € 31 Auf Lager
60.0 mm
Rolle mit drehbarer Platte
60.0 kg
64,0631 € - 124,7099 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
125.0 mm
Rolle mit drehbarer Platte und Bremse
80.0 kg
33,3013 € - 64,8407 € 40 Auf Lager
60.0 mm
Rolle mit drehbarer Platte und Bremse
60.0 kg
23,0713 € - 44,9245 € 62 Auf Lager
80.0 mm
Rolle mit drehbarer Platte
60.0 kg
59,1418 € - 115,1285 € 48 Auf Lager
100.0 mm
Rolle mit drehbarer Platte und Bremse
80.0 kg
9,9717 € - 20,9407 € 101 Auf Lager
50.0 mm
Doppellaufrolle mit Bolzenaufnahme und Bremse
70.0 kg
12,4539 € - 23,6223 € 22 Auf Lager
80.0 mm
Bolzenlochrolle mit Bremse
60.0 kg
12,7696 € - 27,7013 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
125.0 mm
Levina-Laufrolle
100.0 kg
3,3428 € - 14,0709 € 123 Auf Lager
63.0 mm
Bolzenlochrolle mit Bremse
40.0 kg
45,6474 € - 63,9064 € 30 Auf Lager
100.0 mm
Linea Doppellaufrolle mit Bremse
100.0 kg
16,7245 € - 34,6439 € 146 Auf Lager
75.0 mm
Linea Doppellaufrolle mit Bremse
90.0 kg
21,407 € - 43,7796 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
150.0 mm
Levina-Laufrolle
100.0 kg
50,2174 € - 97,7733 € 48 Auf Lager
100.0 mm
Bolzenlochrolle mit Bremse
80.0 kg
18,7929 € - 37,2333 € 45 Auf Lager
100.0 mm
Levina-Laufrolle mit Bremse
100.0 kg
6,5426 € - 12,9561 € 265 Auf Lager
55.0 mm
Linea Doppellaufrolle mit Bremse
40.0 kg
76,4704 € - 76,4704 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
150.0 mm
Linea Doppellaufrolle mit Bremse
130.0 kg
12,1813 € - 28,0101 € 3 Auf Lager
100.0 mm
Levina-Laufrolle
100.0 kg
33,0574 € - 64,3888 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
80.0 mm
Bolzenlochrolle mit Bremse
60.0 kg
9,7996 € - 18,6206 € 46 Auf Lager
63.0 mm
Bolzenlochrolle mit Bremse
60.0 kg
8,0061 € - 19,7957 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
65.0 mm
Linea Doppellaufrolle mit Bremse
60.0 kg
  • von 8
Rolle 60.0 mm 60.0 kg Schraubbefestigung Weiß

10276426

Preisbereich
41,0377 € - 21,0626 €

Lagerbestände
31 Auf Lager
Merkmale
  • Radmaterial
    PA
  • Rollengehäusematerial
    Edelstahl
  • Farbe
    Weiß
  • Rollentyp
    Rolle mit drehbarer Platte
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
Rolle 125.0 mm 80.0 kg Schraubbefestigung Weiß PA

10276495

Preisbereich
124,7099 € - 64,0631 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Radmaterial
    PA
  • Rollengehäusematerial
    Edelstahl
  • Farbe
    Weiß
  • Rollentyp
    Rolle mit drehbarer Platte und Bremse
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
Rolle 60.0 mm 60.0 kg Schraubbefestigung Weiß

10276464

Preisbereich
64,8407 € - 33,3013 €

Lagerbestände
40 Auf Lager
Merkmale
  • Radmaterial
    PA
  • Rollengehäusematerial
    Edelstahl
  • Farbe
    Weiß
  • Rollentyp
    Rolle mit drehbarer Platte und Bremse
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
Rolle 80.0 mm 60.0 kg Schraubbefestigung Weiß

10276433

Preisbereich
44,9245 € - 23,0713 €

Lagerbestände
62 Auf Lager
Merkmale
  • Radmaterial
    PA
  • Rollengehäusematerial
    Edelstahl
  • Farbe
    Weiß
  • Rollentyp
    Rolle mit drehbarer Platte
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
Rolle 100.0 mm 80.0 kg Schraubbefestigung Weiß

10276488

Preisbereich
115,1285 € - 59,1418 €

Lagerbestände
48 Auf Lager
Merkmale
  • Radmaterial
    PA
  • Rollengehäusematerial
    Edelstahl
  • Farbe
    Weiß
  • Rollentyp
    Rolle mit drehbarer Platte und Bremse
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
Doppellaufrolle 50.0 mm 70.0 kg Bolzenloch Grau

10292662

Preisbereich
20,9407 € - 9,9717 €

Lagerbestände
101 Auf Lager
Merkmale
  • Rollengehäusematerial
    Stahl
  • Farbe
    Grau
  • Rollentyp
    Doppellaufrolle mit Bolzenaufnahme und Bremse
  • Montageart
    Bolzenloch
  • Tragfähigkeit
    70.0 kg
Rolle 80.0 mm 60.0 kg Bolzenloch Grau

10269374

Preisbereich
23,6223 € - 12,4539 €

Lagerbestände
22 Auf Lager
Merkmale
  • Radmaterial
    Kunststoff
  • Rollengehäusematerial
    Stahl
  • Farbe
    Grau
  • Rollentyp
    Bolzenlochrolle mit Bremse
  • Montageart
    Bolzenloch
Rolle 125.0 mm 100.0 kg Bolzenloch Grau

10193204

Preisbereich
27,7013 € - 12,7696 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Radmaterial
    PP
  • Rollengehäusematerial
    PU
  • Farbe
    Grau
  • Rollentyp
    Levina-Laufrolle
  • Montageart
    Bolzenloch
Rolle 63.0 mm 40.0 kg Bolzenloch Grau

10277836

Preisbereich
14,0709 € - 3,3428 €

Lagerbestände
123 Auf Lager
Merkmale
  • Radmaterial
    Kunststoff
  • Rollengehäusematerial
    Stahl
  • Farbe
    Grau
  • Rollentyp
    Bolzenlochrolle mit Bremse
  • Montageart
    Bolzenloch
Doppellaufrolle 100.0 mm 100.0 kg Bolzenloch Schwarz

10193402

Preisbereich
63,9064 € - 45,6474 €

Lagerbestände
30 Auf Lager
Merkmale
  • Radmaterial
    PA
  • Rollengehäusematerial
    PU
  • Farbe
    Schwarz
  • Rollentyp
    Linea Doppellaufrolle mit Bremse
  • Montageart
    Bolzenloch
Doppellaufrolle 75.0 mm 90.0 kg Bolzenloch Schwarz

10193396

Preisbereich
34,6439 € - 16,7245 €

Lagerbestände
146 Auf Lager
Merkmale
  • Radmaterial
    PA
  • Rollengehäusematerial
    PU
  • Farbe
    Schwarz
  • Rollentyp
    Linea Doppellaufrolle mit Bremse
  • Montageart
    Bolzenloch
Rolle 150.0 mm 100.0 kg Bolzenloch Grau

10193228

Preisbereich
43,7796 € - 21,407 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Radmaterial
    PP
  • Rollengehäusematerial
    PU
  • Farbe
    Grau
  • Rollentyp
    Levina-Laufrolle
  • Montageart
    Bolzenloch
Rolle 100.0 mm 80.0 kg Bolzenloch Weiß

10276402

Preisbereich
97,7733 € - 50,2174 €

Lagerbestände
48 Auf Lager
Merkmale
  • Radmaterial
    PA
  • Rollengehäusematerial
    Edelstahl
  • Farbe
    Weiß
  • Rollentyp
    Bolzenlochrolle mit Bremse
  • Montageart
    Bolzenloch
Rolle 100.0 mm 100.0 kg Bolzenloch Grau

10193198

Preisbereich
37,2333 € - 18,7929 €

Lagerbestände
45 Auf Lager
Merkmale
  • Radmaterial
    PP
  • Rollengehäusematerial
    PU
  • Farbe
    Grau
  • Rollentyp
    Levina-Laufrolle mit Bremse
  • Montageart
    Bolzenloch
Doppellaufrolle 55.0 mm 40.0 kg Blindloch Schwarz

10193297

Preisbereich
12,9561 € - 6,5426 €

Lagerbestände
265 Auf Lager
Merkmale
  • Radmaterial
    PA
  • Rollengehäusematerial
    PU
  • Farbe
    Schwarz
  • Rollentyp
    Linea Doppellaufrolle mit Bremse
  • Montageart
    Blind Hole
Linea-Laufrolle 150.0 mm 130.0 kg Bolt Hole PA Schwarz

10634455

Preisbereich
76,4704 € - 76,4704 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Radmaterial
    PA
  • Rollengehäusematerial
    PU
  • Farbe
    Schwarz
  • Rollentyp
    Linea Doppellaufrolle mit Bremse
  • Montageart
    Bolzenloch
Rolle 100.0 mm 100.0 kg Bolzenloch Grau

10193181

Preisbereich
28,0101 € - 12,1813 €

Lagerbestände
3 Auf Lager
Merkmale
  • Radmaterial
    PP
  • Rollengehäusematerial
    PU
  • Farbe
    Grau
  • Rollentyp
    Levina-Laufrolle
  • Montageart
    Bolzenloch
Rolle 80.0 mm 60.0 kg Bolzenloch Weiß

10276396

Preisbereich
64,3888 € - 33,0574 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Radmaterial
    PA
  • Rollengehäusematerial
    Edelstahl
  • Farbe
    Weiß
  • Rollentyp
    Bolzenlochrolle mit Bremse
  • Montageart
    Bolzenloch
Rolle 63.0 mm 60.0 kg Bolzenloch Dunkelgrau

10269589

Preisbereich
18,6206 € - 9,7996 €

Lagerbestände
46 Auf Lager
Merkmale
  • Radmaterial
    Kunststoff
  • Rollengehäusematerial
    Stahl
  • Farbe
    Dunkelgrau
  • Rollentyp
    Bolzenlochrolle mit Bremse
  • Montageart
    Bolzenloch
Doppellaufrolle 65.0 mm 60.0 kg Blindloch Schwarz

10193310

Preisbereich
19,7957 € - 8,0061 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Radmaterial
    PA
  • Rollengehäusematerial
    PU
  • Farbe
    Schwarz
  • Rollentyp
    Linea Doppellaufrolle mit Bremse
  • Montageart
    Blind Hole