Menü Suche

Montagekabelbinder

Auf Lager

Montagekabelbinder bieten einen Kabelbinder und eine Befestigung in einem Teil und können den Montagevorgang daher beschleunigen. Sie sind in Ausführungen zum Einschrauben, zum Eindrücken, zum Einrasten, mit Niet- und mit Klebebefestigung verfügbar.

Seriennummer: SR1825

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
87 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Kompatibler Bohrungsdurchmesser Maximaler Kabelbündeldurchmesser Gesamtlänge Farbe Mindestzugfestigkeit Kaufen
0,0978 € - 0,1208 € 8900 Auf Lager
4.8 mm
39.4 mm
168.0 mm
Natur
40.0 lb
0,0922 € - 0,1081 € 8014 Auf Lager
5.0 mm
60.0 mm
219.0 mm
Natur
22.0 kg
0,2726 € - 0,3185 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.8 mm
102.0 mm
370.0 mm
Schwarz
22.0 kg
0,073 € - 0,0998 € 5500 Auf Lager
6.8 mm
4.30 mm
198.0 mm
Natur
22.0 kg
0,1048 € - 0,1226 € 3903 Auf Lager
6.0 mm
30.0 mm
132.5 mm
Natur
22.0 kg
0,218 € - 0,2482 € 3979 Auf Lager
4.8 mm
31.8 mm
166.7 mm
Natur
13.0 kg
0,1994 € - 0,2338 € 5537 Auf Lager
6.4 mm
50.0 mm
202.0 mm
Natur
8.0 kg
0,2338 € - 0,2668 € 957 Auf Lager
6.35 mm
31.8 mm
174.3 mm
Natur
13.0 kg
0,1592 € - 0,1865 € 692 Auf Lager
5.4 mm
50.0 mm
203.0 mm
Natur
22.0 kg
0,1994 € - 0,2295 € 17000 Auf Lager
4.8 mm
31.8 mm
160.3 mm
Natur
13.0 kg
0,1736 € - 0,2051 € 11364 Auf Lager
4.8 mm
85.0 mm
300.0 mm
Natur
22.0 kg
0,1309 € - 0,1309 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.0 mm
122.0 mm
398.0 mm
Schwarz
55.0 kg
0,0552 € - 0,0759 € 30969 Auf Lager
6.4 mm
4.30 mm
198.0 mm
Natur
22.0 kg
0,2625 € - 0,3012 € 108 Auf Lager
4.8 mm
31.8 mm
179.4 mm
Natur
13.0 kg
0,0186 € - 0,0186 € 8146 Auf Lager
3.2 mm
25.0 mm
100.0 mm
Schwarz
8.0 kg
0,0613 € - 0,0613 € 1984 Auf Lager
4.8 mm
50.0 mm
203.0 mm
Natur
22.0 kg
0,2252 € - 0,264 € 3037 Auf Lager
4.8 mm
102.0 mm
370.0 mm
Natur
22.0 kg
0,1205 € - 0,1463 € 275228 Auf Lager
6.35 mm
44.5 mm
199.1 mm
Natur
22.0 kg
0,0404 € - 0,0474 € 28272 Auf Lager
3.2 mm
25.0 mm
100.0 mm
Natur
8.0 kg
0,0446 € - 0,0446 € 7048 Auf Lager
5.0 mm
60.0 mm
219.0 mm
Schwarz
22.0 kg
  • von 5
Kabelbinder 168.0 mm 1.550 in Nylon 6/6 Natur

10315767

Preisbereich
0,1208 € - 0,0978 €

Lagerbestände
8900 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Kopftyp
    Nicht wieder lösbarer Kopf
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    4.8 mm
  • Befestigungsmethode
    Push-In
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    39.4 mm
Kabelbinder 4.2 mm 219.0 mm 60.0 mm Nylon 6/6 Natur

10247778

Preisbereich
0,1081 € - 0,0922 €

Lagerbestände
8014 Auf Lager
Merkmale
  • Zertifizierung
    UL
  • Farbe
    Natur
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    5.0 mm
  • Befestigungsmethode
    Schraube
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    60.0 mm
Kabelbinder 4.8 mm 370.0 mm 102.0 mm Nylon 6/6 Schwarz

10247983

Preisbereich
0,3185 € - 0,2726 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Zertifizierung
    UL
  • Farbe
    Schwarz
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    4.8 mm
  • Befestigungsmethode
    Schraube
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    102.0 mm
Kabelbinder 17.2 mm 198.0 mm 4.30 mm Nylon 6/6 Natur

10037072

Preisbereich
0,0998 € - 0,073 €

Lagerbestände
5500 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    6.8 mm
  • Befestigungsmethode
    Push-In
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    4.30 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    22.0 kg
Kabelbinder 132.5 mm 30.0 mm PA Natur

10253755

Preisbereich
0,1226 € - 0,1048 €

Lagerbestände
3903 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Kopftyp
    Nicht wieder lösbarer Kopf
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    6.0 mm
  • Befestigungsmethode
    Schnellmontage
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    30.0 mm
Kabelbinder 14.3 mm 166.7 mm 31.8 mm Nylon 6/6 Natur

10037003

Preisbereich
0,2482 € - 0,218 €

Lagerbestände
3979 Auf Lager
Merkmale
  • Zertifizierung
    UL
  • Farbe
    Natur
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    4.8 mm
  • Befestigungsmethode
    Push-In
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    31.8 mm
Kabelbinder 202.0 mm 50.0 mm PA Natur

10253762

Preisbereich
0,2338 € - 0,1994 €

Lagerbestände
5537 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Kopftyp
    Nicht wieder lösbarer Kopf
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    6.4 mm
  • Befestigungsmethode
    Schnellmontage
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    50.0 mm
Kabelbinder 14.3 mm 174.3 mm 31.8 mm Nylon 6/6 Natur

10037010

Preisbereich
0,2668 € - 0,2338 €

Lagerbestände
957 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    6.35 mm
  • Befestigungsmethode
    Push-In
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    31.8 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    13.0 kg
Kabelbinder 203.0 mm 50.0 mm PA Natur

10253748

Preisbereich
0,1865 € - 0,1592 €

Lagerbestände
692 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Kopftyp
    Nicht wieder lösbarer Kopf
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    5.4 mm
  • Befestigungsmethode
    Schnellmontage
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    50.0 mm
Kabelbinder 14.3 mm 160.3 mm 31.8 mm Nylon 6/6 Natur

10036990

Preisbereich
0,2295 € - 0,1994 €

Lagerbestände
17000 Auf Lager
Merkmale
  • Zertifizierung
    UL
  • Farbe
    Natur
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    4.8 mm
  • Befestigungsmethode
    Push-In
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    31.8 mm
Kabelbinder 4.8 mm 300.0 mm 85.0 mm Nylon 6/6 Natur

10247785

Preisbereich
0,2051 € - 0,1736 €

Lagerbestände
11364 Auf Lager
Merkmale
  • Zertifizierung
    UL
  • Farbe
    Natur
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    4.8 mm
  • Befestigungsmethode
    Schraube
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    85.0 mm
Kabelbinder 7.9 mm 398.0 mm 122.0 mm Nylon 6/6 Schwarz

10247990

Preisbereich
0,1309 € - 0,1309 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Zertifizierung
    UL
  • Farbe
    Schwarz
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    6.0 mm
  • Befestigungsmethode
    Schraube
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    122.0 mm
Kabelbinder 13.5 mm 198.0 mm 4.30 mm Nylon 6/6 Natur

10037065

Preisbereich
0,0759 € - 0,0552 €

Lagerbestände
30969 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    6.4 mm
  • Befestigungsmethode
    Push-In
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    4.30 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    22.0 kg
Kabelbinder 14.3 mm 179.4 mm 31.8 mm Nylon 6/6 Natur

10036983

Preisbereich
0,3012 € - 0,2625 €

Lagerbestände
108 Auf Lager
Merkmale
  • Zertifizierung
    UL
  • Farbe
    Natur
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    4.8 mm
  • Befestigungsmethode
    Push-In
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    31.8 mm
Kabelbinder 2.5 mm 100.0 mm 25.0 mm Nylon 6/6 Schwarz

10247945

Preisbereich
0,0186 € - 0,0186 €

Lagerbestände
8146 Auf Lager
Merkmale
  • Zertifizierung
    UL
  • Farbe
    Schwarz
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    3.2 mm
  • Befestigungsmethode
    Schraube
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    25.0 mm
Kabelbinder 203.0 mm 50.0 mm PA Natur

10253731

Preisbereich
0,0613 € - 0,0613 €

Lagerbestände
1984 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Kopftyp
    Nicht wieder lösbarer Kopf
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    4.8 mm
  • Befestigungsmethode
    Schnellmontage
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    50.0 mm
Kabelbinder 4.8 mm 370.0 mm 102.0 mm Nylon 6/6 Natur

10247792

Preisbereich
0,264 € - 0,2252 €

Lagerbestände
3037 Auf Lager
Merkmale
  • Zertifizierung
    UL
  • Farbe
    Natur
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    4.8 mm
  • Befestigungsmethode
    Schraube
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    102.0 mm
Kabelbinder 8.1 mm 199.1 mm 44.5 mm Nylon 6/6 Natur

10037140

Preisbereich
0,1463 € - 0,1205 €

Lagerbestände
275228 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    6.35 mm
  • Befestigungsmethode
    Push-In
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    44.5 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    22.0 kg
Kabelbinder 2.5 mm 100.0 mm 25.0 mm Nylon 6/6 Natur

10247754

Preisbereich
0,0474 € - 0,0404 €

Lagerbestände
28272 Auf Lager
Merkmale
  • Zertifizierung
    UL
  • Farbe
    Natur
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    3.2 mm
  • Befestigungsmethode
    Schraube
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    25.0 mm
Kabelbinder 4.2 mm 219.0 mm 60.0 mm Nylon 6/6 Schwarz

10247969

Preisbereich
0,0446 € - 0,0446 €

Lagerbestände
7048 Auf Lager
Merkmale
  • Zertifizierung
    UL
  • Farbe
    Schwarz
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    5.0 mm
  • Befestigungsmethode
    Schraube
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    60.0 mm