Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Montagekabelbinder bieten einen Kabelbinder und eine Befestigung in einem Teil und können den Montagevorgang daher beschleunigen. Sie sind in Ausführungen zum Einschrauben, zum Eindrücken, zum Einrasten, mit Niet- und mit Klebebefestigung verfügbar.
Seriennummer: SR1825
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Kompatibler Bohrungsdurchmesser | Maximaler Kabelbündeldurchmesser | Gesamtlänge | Farbe | Mindestzugfestigkeit | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0978 € - 0,1208 € | 8900 Auf Lager |
0.189 in
4.8 mm
|
1.550 in
39.4 mm
|
6.614 in
168.0 mm
|
Natur
|
40.0 lb
40.0 lb
|
||
| 0,0553 € - 0,0648 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.197 in
5.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
6.752 in
171.5 mm
|
Natur
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,2094 € - 0,2467 € | 4946 Auf Lager |
0.189 in
4.8 mm
|
3.346 in
85.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
Schwarz
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,0552 € - 0,0759 € | 30969 Auf Lager |
0.252 in
6.4 mm
|
0.169 in
4.30 mm
|
7.795 in
198.0 mm
|
Natur
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,1592 € - 0,1865 € | 692 Auf Lager |
0.213 in
5.4 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Natur
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,1994 € - 0,2295 € | 17000 Auf Lager |
0.189 in
4.8 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
6.311 in
160.3 mm
|
Natur
|
13.0 kg
13.0 kg
|
||
| 0,0922 € - 0,1081 € | 8014 Auf Lager |
0.197 in
5.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
8.622 in
219.0 mm
|
Natur
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,2726 € - 0,3185 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.189 in
4.8 mm
|
4.016 in
102.0 mm
|
14.567 in
370.0 mm
|
Schwarz
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,073 € - 0,0998 € | 5500 Auf Lager |
0.268 in
6.8 mm
|
0.169 in
4.30 mm
|
7.795 in
198.0 mm
|
Natur
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,1048 € - 0,1226 € | 3903 Auf Lager |
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
5.217 in
132.5 mm
|
Natur
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,1309 € - 0,1309 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.236 in
6.0 mm
|
4.803 in
122.0 mm
|
15.669 in
398.0 mm
|
Schwarz
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| 0,218 € - 0,2482 € | 3979 Auf Lager |
0.189 in
4.8 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
6.563 in
166.7 mm
|
Natur
|
13.0 kg
13.0 kg
|
||
| 0,1736 € - 0,2051 € | 11364 Auf Lager |
0.189 in
4.8 mm
|
3.346 in
85.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
Natur
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,0446 € - 0,0446 € | 7048 Auf Lager |
0.197 in
5.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
8.622 in
219.0 mm
|
Schwarz
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,2625 € - 0,3012 € | 108 Auf Lager |
0.189 in
4.8 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
7.063 in
179.4 mm
|
Natur
|
13.0 kg
13.0 kg
|
||
| 0,0878 € - 0,12 € | 36186 Auf Lager |
0.187 in
4.75 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
4.516 in
114.7 mm
|
Natur
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 0,2625 € - 0,3012 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.25 in
6.35 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
7.114 in
180.7 mm
|
Natur
|
13.0 kg
13.0 kg
|
||
| 0,0415 € - 0,0668 € | 722000 Auf Lager |
0.189 in
4.8 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
4.291 in
109.0 mm
|
Natur
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 0,0613 € - 0,0613 € | 1984 Auf Lager |
0.189 in
4.8 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Natur
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,0562 € - 0,077 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.268 in
6.8 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
5.236 in
133.0 mm
|
Natur
|
50.0 lb
50.0 lb