Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Eine beliebte Serie von parallelen Schutzstopfen, die umfassenden Schutz während der Lagerung und des Transports bieten. Ihre Hauptfunktion besteht darin, Schäden, Korrosion sowie das Eindringen von Schmutz und Feuchtigkeit zu verhindern, um die inneren Teile eines Bauteils vor Verunreinigungen zu schützen. Der Stopfen lässt sich in das Bauteil eindrücken und kann dank seines Flansches, der einen sicheren Griff bietet, leicht entfernt werden.
Diese Serie wird aus Post-Consumer-Recyclingmaterial hergestellt und ist darauf ausgelegt, die ESG-Bestrebungen von Essentra sowie die unserer Kunden zu unterstützen. Material: LDPE - PCR Farbe: Grün Seriennummer: SRSTPCR
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | d | D | h | Gewindegrößen (alle) | Kompatible Nennrohrgrößen (alle) | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0577 € - 0,0898 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.811 in
46.0 mm
|
2 in
50.8 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.1/2" GAS
|
|
||
| 0,1437 € - 0,2236 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
3.189 in
81.0 mm
|
3.346 in
85.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
|
||
| 0,0321 € - 0,05 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.122 in
28.5 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
7/8" GAS
|
|
||
| 0,0444 € - 0,069 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.437 in
36.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
|
||
| 0,0566 € - 0,088 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.772 in
45.0 mm
|
2 in
50.8 mm
|
0.417 in
10.6 mm
|
|
|
||
| 0,0843 € - 0,1311 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.441 in
62.0 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
|
||
| 0,1094 € - 0,1703 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
|
|
|
||
| 0,1463 € - 0,2276 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
3.268 in
83.0 mm
|
3.406 in
86.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
|
||
| 0,2042 € - 0,3177 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
3.622 in
92.0 mm
|
3.72 in
94.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
|
||
| 0,2042 € - 0,3177 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
3.858 in
98.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
|
||
| 0,0132 € - 0,0205 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.256 in
6.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
|
||
| 0,014 € - 0,0218 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.315 in
8.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
|
||
| 0,0171 € - 0,0267 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.512 in
13.0 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
|
||
| 0,0175 € - 0,0272 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.531 in
13.5 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
|
||
| 0,0149 € - 0,0232 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.374 in
9.5 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
|
|
||
| 0,0165 € - 0,0256 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.472 in
12.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
1/4" GAS
|
|
||
| 0,1373 € - 0,2135 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.992 in
76.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
|
||
| 0,0114 € - 0,0127 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.118 in
3.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
|
|
||
| 0,0418 € - 0,065 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.378 in
35.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
|
||
| 0,0453 € - 0,0705 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.457 in
37.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm