Menü Suche

Passschrauben – extrem niedriger Kopf

Auf Lager

Dieses Sortiment an Passschrauben verfügt über eine Zylinderkopfform mit Innensechskant. Die Kopfhöhen dieser Schrauben mit sehr niedrigem Profil betragen nur etwa ein Drittel der Kopfhöhen normaler Passschrauben. Schrauben mit Innensechskant eignen sich optimal für eine präzise Montage und sind ideal bei engen Platzverhältnissen.

Sie sind aus austenitischem Edelstahl gefertigt, der gute Korrosionsbeständigkeit und maschinelle Bearbeitbarkeit bietet. Das Material ist eine beliebte Wahl für Anwendungen im Bauwesen und in der Automobilindustrie. Diese Schrauben sind geeignet für pharmazeutische und andere Anwendungen.

  • Die Kopfhöhen dieser Schrauben mit sehr niedrigem Profil betragen nur etwa ein Drittel der Kopfhöhen normaler Passschrauben.
  • Verfügen über einen Innensechskant, was ideal für die Präzisionsmontage und bei Platzeinschränkungen ist.
  • Geeignet für pharmazeutische und andere Anwendungen.
Material: Geschwärzter Edelstahl 316, 316 Edelstahl, Edelstahl 303 Seriennummer: SRP0134.B4, SRP0134.A4, SR36650

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
168 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit d2 d1+0|-0.025 h1 l1 005 00 Material l2 A/F Kaufen
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M4
5.0
1.3
25.0
Geschwärzter Edelstahl 316
5.0
2.5
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
8.0
2.0
25.0
Geschwärzter Edelstahl 316
11.0
4.0
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M3
4.0
1.3
5.0
316 Edelstahl
4.0
2.0
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M3
4.0
1.3
16.0
316 Edelstahl
4.0
2.0
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M5
6.0
1.7
8.0
316 Edelstahl
6.0
3.0
3 Auf Lager
M5
6.0
1.7
10.0
316 Edelstahl
6.0
3.0
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M4
5.0
1.3
12.0
316 Edelstahl
5.0
2.5
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
10.0
2.7
40.0
316 Edelstahl
12.0
5.0
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
10.0
2.7
12.0
316 Edelstahl
12.0
5.0
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M3
4.0
1.3
4.0
Geschwärzter Edelstahl 316
4.0
2.0
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
10.0
2.7
20.0
Geschwärzter Edelstahl 316
12.0
5.0
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
8.0
2.0
12.0
Geschwärzter Edelstahl 316
11.0
4.0
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M3
4.0
1.3
16.0
Geschwärzter Edelstahl 316
4.0
2.0
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M3
4.0
1.3
8.0
Geschwärzter Edelstahl 316
4.0
2.0
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
10.0
2.7
30.0
Geschwärzter Edelstahl 316
12.0
5.0
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M4
5.0
1.3
6.0
Geschwärzter Edelstahl 316
5.0
2.5
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M4
5.0
1.3
20.0
Geschwärzter Edelstahl 316
5.0
2.5
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M10
12.0
3.5
20.0
316 Edelstahl
16.0
6.0
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M10
12.0
3.5
10.0
316 Edelstahl
16.0
6.0
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
8.0
2.0
8.0
Geschwärzter Edelstahl 316
11.0
4.0
  • von 9
Ansatzschraube M4 5.0 25.0 Geschwärzter Edelstahl 316

20235406


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    25.0
  • d2
    M4
  • d3
    9.0
  • l2
    5.0
Ansatzschraube M6 8.0 25.0 Geschwärzter Edelstahl 316

20235451


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    25.0
  • d2
    M6
  • d3
    13.0
  • l2
    11.0
Ansatzschraube M3 4.0 5.0 316 Edelstahl

20224776


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    5.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Ansatzschraube M3 4.0 16.0 316 Edelstahl

20228996


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    16.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Ansatzschraube M5 6.0 8.0 316 Edelstahl

20224929


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    8.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Ansatzschraube M5 6.0 10.0 316 Edelstahl

20224936


Lagerbestände
3 Auf Lager
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    10.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Ansatzschraube M4 5.0 12.0 316 Edelstahl

20224868


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    12.0
  • d2
    M4
  • d3
    9.0
  • l2
    5.0
Ansatzschraube M8 10.0 40.0 316 Edelstahl

20232351


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    40.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Ansatzschraube M8 10.0 12.0 316 Edelstahl

20232306


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    12.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Ansatzschraube M3 4.0 4.0 Geschwärzter Edelstahl 316

20232450


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    4.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Ansatzschraube M8 10.0 20.0 Geschwärzter Edelstahl 316

20232818


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    20.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Ansatzschraube M6 8.0 12.0 Geschwärzter Edelstahl 316

20232726


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    12.0
  • d2
    M6
  • d3
    13.0
  • l2
    11.0
Ansatzschraube M3 4.0 16.0 Geschwärzter Edelstahl 316

20232511


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    16.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Ansatzschraube M3 4.0 8.0 Geschwärzter Edelstahl 316

20232481


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    8.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Ansatzschraube M8 10.0 30.0 Geschwärzter Edelstahl 316

20232832


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    30.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Ansatzschraube M4 5.0 6.0 Geschwärzter Edelstahl 316

20232559


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    6.0
  • d2
    M4
  • d3
    9.0
  • l2
    5.0
Ansatzschraube M4 5.0 20.0 Geschwärzter Edelstahl 316

20232603


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    20.0
  • d2
    M4
  • d3
    9.0
  • l2
    5.0
Ansatzschraube M10 12.0 20.0 316 Edelstahl

20232405


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    20.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Ansatzschraube M10 12.0 10.0 316 Edelstahl

20232375


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    10.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Ansatzschraube M6 8.0 8.0 Geschwärzter Edelstahl 316

20232702


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    8.0
  • d2
    M6
  • d3
    13.0
  • l2
    11.0