Menü Suche

Regalbodenträger ‒ mit O-Ringen auf dem Zylinder

Auf Lager

Regalbodenträger mit O-Ringen auf dem Zylinder sind einfach aufzustecken und stützen in Form einer Halterung beide Enden des Regalbodens ab. Diese Halterungen halten Glasregalplatten, wobei der O-Ring als Polsterschicht fungiert.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
4 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Material Projektionsgröße Kaufen
0,2081 € - 0,3237 € 19072 Auf Lager
Zinklegierung
0,105 € - 0,1166 € 11337 Auf Lager
Zinklegierung
0,7533 € - 1,4695 € 33013 Auf Lager
Stahl
1,125 € - 2,4335 € 17898 Auf Lager
Stahl
Regalbodenträger T7 5.0 mm Zinklegierung

10390610

Preisbereich
0,3237 € - 0,2081 €

Lagerbestände
19072 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatible Regalmaterialien
    Glas
  • Material
    Zinklegierung
  • Befestigungsmethode
    Spigot
  • Material Regalbodenträger
    Metall
  • Halterungstyp
    Suction Pad
Regalbodenträger T4 5.0 mm Zinklegierung

10390580

Preisbereich
0,1166 € - 0,105 €

Lagerbestände
11337 Auf Lager
Merkmale
  • Beschichtung
    Stahl, vernickelt
  • Kompatible Regalmaterialien
    Holz
  • Material
    Zinklegierung
  • Befestigungsmethode
    Spigot
  • Material Regalbodenträger
    Metall
Regalbodenträger T1 Stahl

10390634

Preisbereich
1,4695 € - 0,7533 €

Lagerbestände
33013 Auf Lager
Merkmale
  • Beschichtung
    Stahl, verchromt
  • Kompatible Regalmaterialien
    Glas
  • Material
    Stahl
  • Befestigungsmethode
    Spigot
  • Material Regalbodenträger
    Metall
Regalbodenträger T2 Stahl

10390641

Preisbereich
2,4335 € - 1,125 €

Lagerbestände
17898 Auf Lager
Merkmale
  • Beschichtung
    Stahl, verchromt
  • Kompatible Regalmaterialien
    Glas
  • Material
    Stahl
  • Befestigungsmethode
    Spigot
  • Material Regalbodenträger
    Metall