Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Rohrkappen sind kostengünstige Schutzkappen mit einer hochwertigen Oberfläche, die sich ideal für Rohre und Leitungen eignen. Diese Kappen zum Aufschieben oder Aufdrücken sind so konzipiert, dass sie Verunreinigungen wie Schmutz, Feuchtigkeit und Korrosion während der Lagerung, des Transports und der Fertigungsprozesse verhindern. Sie lassen sich leicht anbringen und können entweder mechanisch oder von Hand entfernt werden.
Diese Serie wird aus Post-Consumer-Recyclingmaterial hergestellt und ist darauf ausgelegt, die ESG-Bestrebungen von Essentra sowie die unserer Kunden zu unterstützen. Material: LDPE - PCR Farbe: Grün Seriennummer: SRTXTPCR
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Rohr-Nenngröße | H | d | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0577 € - 0,0898 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
|
||
| 0,0641 € - 0,0998 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.819 in
20.8 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 0,0779 € - 0,1212 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.756 in
19.2 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
| 0,032 € - 0,0499 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
|
||
| 0,0275 € - 0,0427 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
|
||
| 0,0504 € - 0,0784 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.783 in
19.9 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 0,0641 € - 0,0998 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,0871 € - 0,0968 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
1.008 in
25.6 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,0733 € - 0,1141 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.827 in
21.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,0779 € - 0,1212 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
|
||
| 0,132 € - 0,2054 € | 20000 Auf Lager |
1 1/4"
|
0.996 in
25.3 mm
|
1.669 in
42.4 mm
|
||
| 0,386 € - 0,6005 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1 3/4"
|
|
|
||
| 0,0641 € - 0,0998 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
| 0,0779 € - 0,1212 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
|
||
| 0,0871 € - 0,1355 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
|
||
| 0,032 € - 0,0499 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.78 in
19.8 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,0577 € - 0,0898 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
|
||
| 0,032 € - 0,0499 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
|
||
| 0,0596 € - 0,0927 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
3/8"
|
|
|
||
| 0,0779 € - 0,1212 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
3/4"
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.059 in
26.9 mm