Menü Suche

Runde Abschlusskappen - Standard

Auf Lager

Runde Standard-Abschlusskappen schützen Rohrenden und Stuhlbeine und sind geeignet für Anwendungen mit leichter und schwerer Beanspruchung. Bieten Schutz vor Abnutzung durch häufige Handhabung und versehentliches Abrutschen sowie vor Kratzern. Sorgen für einen sicheren Halt. Leicht zu montieren: werden einfach mit der Hand auf das Ende des Anwendungsteils aufgeschoben.Bieten Schutz für Rohre, Stangen und Gewinde.Sie sind rutschfest und schützen Böden vor Kratzern.Werden in der Möbelherstellung, im Einzelhandel und in kommerziellen Anwendungen eingesetzt. Material: LDPE, PVC, LDPE - PIR Farbe: Weiß, Schwarz Seriennummer: SR1510, SR1516, SRF0070, SRF0082

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
74 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Farbe H Material d h Typ Kaufen
0,5229 € - 0,6628 € 24 Auf Lager
Schwarz
LDPE - PIR
31.7 mm
27.0 mm
1
0,3802 € - 0,9008 € 400 Auf Lager
Schwarz
LDPE - PIR
34.9 mm
18.0 mm
1
0,4074 € - 0,8526 € 6000 Auf Lager
Schwarz
40.0 mm
PVC
20.0 mm
33.0 mm
0,1036 € - 0,2681 € 6000 Auf Lager
Weiß
LDPE - PIR
22.2 mm
17.5 mm
1
0,1068 € - 0,3706 € 3800 Auf Lager
Weiß
23.0 mm
LDPE
24.0 mm
17.0 mm
1
0,3371 € - 0,6779 € 4000 Auf Lager
Schwarz
38.0 mm
PVC
18.0 mm
31.0 mm
0,3701 € - 0,3826 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Weiß
LDPE
30.0 mm
0,0724 € - 0,166 € 4500 Auf Lager
Weiß
LDPE - PIR
15.8 mm
13.3 mm
1
0,1255 € - 0,3284 € 5400 Auf Lager
Weiß
LDPE
25.0 mm
0,0608 € - 0,134 € 3500 Auf Lager
Schwarz
LDPE - PIR
15.8 mm
13.3 mm
1
0,5409 € - 1,3468 € 150 Auf Lager
Schwarz
LDPE
50.8 mm
35.5 mm
1
0,1378 € - 0,3253 € 3450 Auf Lager
Schwarz
LDPE - PIR
25.4 mm
22.0 mm
1
0,115 € - 0,2266 € 1292 Auf Lager
Schwarz
10.0 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
8.0 mm
4
0,1578 € - 0,2883 € 9000 Auf Lager
Schwarz
18.0 mm
LDPE - PIR
14.0 mm
14.5 mm
4
0,0739 € - 0,2374 € 15000 Auf Lager
Weiß
20.0 mm
LDPE
16.0 mm
14.0 mm
1
0,3429 € - 0,8315 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Weiß
LDPE - PIR
31.8 mm
27.0 mm
1
0,2539 € - 0,3736 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Schwarz
25.0 mm
LDPE
26.0 mm
19.0 mm
1
0,2826 € - 0,3946 € 7350 Auf Lager
Schwarz
LDPE
28.0 mm
0,0518 € - 0,119 € 44000 Auf Lager
Schwarz
LDPE - PIR
11.1 mm
12.0 mm
1
0,0964 € - 0,2069 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Weiß
LDPE - PIR
19.0 mm
14.4 mm
1
  • von 4
Runde Abschlusskappe 31.7 mm LDPE - PIR Schwarz

10078716

Preisbereich
0,6628 € - 0,5229 €

Lagerbestände
24 Auf Lager
Merkmale
  • d
    31.7 mm
  • h
    27.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Farbe
    Schwarz
  • Typ
    1
Runde Abschlusskappe 34.9 mm LDPE - PIR Schwarz

10092910

Preisbereich
0,9008 € - 0,3802 €

Lagerbestände
400 Auf Lager
Merkmale
  • d
    34.9 mm
  • h
    18.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Farbe
    Schwarz
  • Typ
    1
Runde Abschlusskappe, schwere Ausführung 40.0 mm 20.0 mm PVC Schwarz

10257234

Preisbereich
0,8526 € - 0,4074 €

Lagerbestände
6000 Auf Lager
Merkmale
  • d
    20.0 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    33.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Farbe
    Schwarz
Runde Abschlusskappe 22.2 mm LDPE - PIR Weiß

10069998

Preisbereich
0,2681 € - 0,1036 €

Lagerbestände
6000 Auf Lager
Merkmale
  • d
    22.2 mm
  • h
    17.5 mm
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Farbe
    Weiß
  • Typ
    1
Runde Abschlusskappe 24.0 mm LDPE Weiß

10246900

Preisbereich
0,3706 € - 0,1068 €

Lagerbestände
3800 Auf Lager
Merkmale
  • d
    24.0 mm
  • H
    23.0 mm
  • h
    17.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Farbe
    Weiß
Runde Abschlusskappe, schwere Ausführung 38.0 mm 18.0 mm PVC Schwarz

10257241

Preisbereich
0,6779 € - 0,3371 €

Lagerbestände
4000 Auf Lager
Merkmale
  • d
    18.0 mm
  • H
    38.0 mm
  • h
    31.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Farbe
    Schwarz
Runde Abschlusskappe 30.0 mm LDPE Weiß

10257265

Preisbereich
0,3826 € - 0,3701 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    30.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Farbe
    Weiß
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Runde Abschlusskappe 15.8 mm LDPE - PIR Weiß

10104606

Preisbereich
0,166 € - 0,0724 €

Lagerbestände
4500 Auf Lager
Merkmale
  • d
    15.8 mm
  • h
    13.3 mm
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Farbe
    Weiß
  • Typ
    1
Runde Abschlusskappe 25.0 mm LDPE Weiß

10257555

Preisbereich
0,3284 € - 0,1255 €

Lagerbestände
5400 Auf Lager
Merkmale
  • d
    25.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Farbe
    Weiß
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Runde Abschlusskappe 15.8 mm LDPE - PIR Schwarz

10104590

Preisbereich
0,134 € - 0,0608 €

Lagerbestände
3500 Auf Lager
Merkmale
  • d
    15.8 mm
  • h
    13.3 mm
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Farbe
    Schwarz
  • Typ
    1
Runde Abschlusskappe 50.8 mm LDPE Schwarz

10093108

Preisbereich
1,3468 € - 0,5409 €

Lagerbestände
150 Auf Lager
Merkmale
  • d
    50.8 mm
  • h
    35.5 mm
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Farbe
    Schwarz
  • Typ
    1
Runde Abschlusskappe 25.4 mm LDPE - PIR Schwarz

10070062

Preisbereich
0,3253 € - 0,1378 €

Lagerbestände
3450 Auf Lager
Merkmale
  • d
    25.4 mm
  • h
    22.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Farbe
    Schwarz
  • Typ
    1
Runde Abschlusskappe 3.0 mm LDPE - PIR Schwarz

10116432

Preisbereich
0,2266 € - 0,115 €

Lagerbestände
1292 Auf Lager
Merkmale
  • d
    3.0 mm
  • H
    10.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Farbe
    Schwarz
Runde Abschlusskappe 14.0 mm LDPE - PIR Schwarz

10116517

Preisbereich
0,2883 € - 0,1578 €

Lagerbestände
9000 Auf Lager
Merkmale
  • d
    14.0 mm
  • H
    18.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Farbe
    Schwarz
Runde Abschlusskappe 16.0 mm LDPE Weiß

10246887

Preisbereich
0,2374 € - 0,0739 €

Lagerbestände
15000 Auf Lager
Merkmale
  • d
    16.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    14.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Farbe
    Weiß
Runde Abschlusskappe 31.8 mm LDPE - PIR Weiß

10084601

Preisbereich
0,8315 € - 0,3429 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    31.8 mm
  • h
    27.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Farbe
    Weiß
  • Typ
    1
Runde Abschlusskappe 26.0 mm LDPE Schwarz

10246870

Preisbereich
0,3736 € - 0,2539 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    26.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • h
    19.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Farbe
    Schwarz
Runde Abschlusskappe 28.0 mm LDPE Schwarz

10257319

Preisbereich
0,3946 € - 0,2826 €

Lagerbestände
7350 Auf Lager
Merkmale
  • d
    28.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Runde Abschlusskappe 11.1 mm LDPE - PIR Schwarz

10104446

Preisbereich
0,119 € - 0,0518 €

Lagerbestände
44000 Auf Lager
Merkmale
  • d
    11.1 mm
  • h
    12.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Farbe
    Schwarz
  • Typ
    1
Runde Abschlusskappe 19.0 mm LDPE - PIR Weiß

10070017

Preisbereich
0,2069 € - 0,0964 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    19.0 mm
  • h
    14.4 mm
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Farbe
    Weiß
  • Typ
    1