Menü Suche

Runde Riemenscheiben

Auf Lager

Starkes, robustes Material, geeignet für flexible Verbindungen zwischen Elementen und zahlreichen anderen technischen Produkten. Geeignet zum Aufhängen von Klemmen, Lagern, Getrieberädern usw.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
4 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Raddurchmesser Bandbreite Radbreite Kaufen
948 Auf Lager
6.1 mm
11.0 mm
9558 Auf Lager
30.0 mm
4.8 mm
9.0 mm
168 Auf Lager
50.0 mm
7.6 mm
15.0 mm
4205 Auf Lager
20.0 mm
3.8 mm
7.5 mm
Runde Riemenscheibe 40.0 mm 11.0 mm 6.0 mm POM

10117156


Lagerbestände
948 Auf Lager
Merkmale
  • Radbreite
    11.0 mm
  • Bandbreite
    6.1 mm
  • Farbe
    Natur
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Hauptmaterial
    Polyoxymethylen
Runde Riemenscheibe 30.0 mm 9.0 mm 6.0 mm POM

10117149


Lagerbestände
9558 Auf Lager
Merkmale
  • Raddurchmesser
    30.0 mm
  • Radbreite
    9.0 mm
  • Bandbreite
    4.8 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    6.0 mm
  • Farbe
    Natur
Runde Riemenscheibe 50.0 mm 15.0 mm 8.0 mm POM

10117163


Lagerbestände
168 Auf Lager
Merkmale
  • Raddurchmesser
    50.0 mm
  • Radbreite
    15.0 mm
  • Bandbreite
    7.6 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    8.0 mm
  • Farbe
    Natur
Runde Riemenscheibe 20.0 mm 7.5 mm 6.0 mm POM

10117132


Lagerbestände
4205 Auf Lager
Merkmale
  • Raddurchmesser
    20.0 mm
  • Radbreite
    7.5 mm
  • Bandbreite
    3.8 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    6.0 mm
  • Farbe
    Natur