Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Schnappbefestigungskappen für Muttern werden zum Abdecken von Schrauben, Muttern, Unterlegscheiben und Bolzen verwendet. Mit Schnappverschluss, schützen vor Beschädigungen und längerer Einwirkung von Witterungseinflüssen. Je nach Verwendung und Größe sind vier Varianten erhältlich.Mutternabdeckkappen mit einfachem und praktischem Schnappdesign sind eine kosteneffiziente Option, um freiliegende Schrauben, Muttern, Unterlegscheiben und Bolzen abzudecken.Werten das Erscheinungsbild auf.Schutz vor Verschmutzung, Beschädigung und langfristiger Einwirkung auf die Umgebung. Material: LDPE Farbe: Schwarz, Weiß, Grau Seriennummer: SR1113, SR1812
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | h | d | Muttermaß | h1 | h2 | Typ | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4275 € - 3,0733 € | 1400 Auf Lager |
0.445 in
11.3 mm
|
|
M10
|
|
|
1
|
||
| 0,439 € - 0,439 € | 2178 Auf Lager |
0.472 in
12.0 mm
|
0.898 in
22.8 mm
|
M10
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
2
|
||
| 0,1374 € - 0,1779 € | 6500 Auf Lager |
0.472 in
12.0 mm
|
|
M6
|
|
|
1
|
||
| 0,1965 € - 0,2726 € | 79 Auf Lager |
0.433 in
11.0 mm
|
|
M10
|
|
|
1
|
||
| 0,5739 € - 0,934 € | 3095 Auf Lager |
0.709 in
18.0 mm
|
|
M14
|
|
|
1
|
||
| 0,6915 € - 1,3601 € | 100 Auf Lager |
1.772 in
45.0 mm
|
|
M20
|
|
|
2
|
||
| 0,5409 € - 0,8809 € | 1200 Auf Lager |
0.709 in
18.0 mm
|
|
M14
|
|
|
1
|
||
| 0,1965 € - 0,3572 € | 185 Auf Lager |
0.748 in
19.0 mm
|
|
M8
|
|
|
2
|
||
| 0,2453 € - 0,4462 € | 151 Auf Lager |
0.866 in
22.0 mm
|
|
M10
|
|
|
2
|
||
| 0,5638 € - 4,0676 € | 2500 Auf Lager |
0.591 in
15.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
M12
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
2
|
||
| 0,1374 € - 0,1779 € | 44 Auf Lager |
0.472 in
12.0 mm
|
|
M6
|
|
|
1
|
||
| 0,2109 € - 0,3873 € | 215 Auf Lager |
0.748 in
19.0 mm
|
|
M10
|
|
|
1
|
||
| 0,5739 € - 0,934 € | 25 Auf Lager |
0.709 in
18.0 mm
|
|
M14
|
|
|
1
|
||
| 0,7245 € - 1,4218 € | 494 Auf Lager |
1.575 in
40.0 mm
|
|
M20
|
|
|
1
|
||
| 0,1449 € - 0,264 € | 11513 Auf Lager |
0.472 in
12.0 mm
|
|
M8
|
|
|
2
|
||
| 0,5265 € - 0,8551 € | 200 Auf Lager |
1.063 in
27.0 mm
|
|
M12
|
|
|
2
|
||
| 0,1241 € - 0,1721 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.276 in
7.0 mm
|
|
M6
|
|
|
1
|
||
| 0,1965 € - 0,2726 € | 24465 Auf Lager |
0.433 in
11.0 mm
|
|
M10
|
|
|
1
|
||
| 0,5079 € - 0,5079 € | 3000 Auf Lager |
0.48 in
12.2 mm
|
|
M12
|
|
|
1
|
||
| 0,1449 € - 0,264 € | 7673 Auf Lager |
0.472 in
12.0 mm
|
|
M8
|
|
|
2