Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Schraubenschutzkappen verdecken und schützen Schraubenköpfe und Muttern vor Witterungseinflüssen. Ideal für Bolzenköpfe, Schraubenköpfe und Muttern. Sie sorgen für ein verbessertes Erscheinungsbild und sind eine gute Wahl für Außenanwendungen.
Diese Kappen sind in einer großen Auswahl an Größen für verschiedene Anwendungen erhältlich und passen auf gängige Zollschrauben mit UNF-Gewinde, metrische Schrauben nach ISO 4017- bzw. DIN 933.
Erhältlich in einer Vielzahl von Farben.
Material: LDPE - PIR, LDPE Farbe: Schwarz, Weiß, Grau, Grün, Braun Seriennummer: , SRF0130, SR1802, SRF0074
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Bolzengewinde | D | Farbe | Typ | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1002 € - 0,2756 € | 4000 Auf Lager |
1/4
|
|
Schwarz
|
1
|
||
| 0,3127 € - 0,6387 € | 480 Auf Lager |
M22
|
1.563 in
39.7 mm
|
Grau
|
1
|
||
| 0,08 € - 0,2627 € | 1500 Auf Lager |
M10
|
0.622 in
15.8 mm
|
Schwarz
|
1
|
||
| 0,1002 € - 0,2756 € | 5500 Auf Lager |
1/4
|
|
Weiß
|
1
|
||
| 0,08 € - 0,2627 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M10
|
0.622 in
15.8 mm
|
Weiß
|
1
|
||
| 0,0473 € - 0,1187 € | 1500 Auf Lager |
|
0.429 in
10.9 mm
|
Weiß
|
|
||
| 0,2439 € - 0,6689 € | 750 Auf Lager |
|
1.339 in
34.0 mm
|
Schwarz
|
|
||
| 0,1578 € - 0,3223 € | 3360 Auf Lager |
M14
|
1.083 in
27.5 mm
|
Grau
|
1
|
||
| 0,1233 € - 0,3103 € | 750 Auf Lager |
7/16
|
|
Weiß
|
1
|
||
| 0,5122 € - 0,5122 € | 473 Auf Lager |
|
1.563 in
39.7 mm
|
Weiß
|
|
||
| 0,1473 € - 0,3094 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M12;1/2
|
0.929 in
23.6 mm
|
Grau
|
1
|
||
| 0,1145 € - 0,3103 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
7/16
|
|
Schwarz
|
1
|
||
| 0,0591 € - 0,1509 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.508 in
12.9 mm
|
Weiß
|
|
||
| 0,3199 € - 0,8888 € | 80 Auf Lager |
|
1.563 in
39.7 mm
|
Schwarz
|
|
||
| 0,1416 € - 0,2265 € | 900 Auf Lager |
|
0.929 in
23.6 mm
|
Schwarz
|
|
||
| 0,1094 € - 0,2244 € | 1000 Auf Lager |
7/16
|
|
Grau
|
1
|
||
| 0,1098 € - 0,2639 € | 840 Auf Lager |
M14
|
|
Schwarz
|
1
|
||
| 0,111 € - 0,1883 € | 42750 Auf Lager |
|
0.839 in
21.3 mm
|
Schwarz
|
|
||
| 0,0538 € - 0,1509 € | 500 Auf Lager |
|
0.508 in
12.9 mm
|
Schwarz
|
|
||
| 0,2927 € - 0,8074 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
1.484 in
37.7 mm
|
Weiß
|
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.