Menü Suche

Sechskant-Isolierbolzen

Auf Lager

Diese Distanzstücke wurden für eine manuelle Installation entwickelt und erfordern keine Montagegeräte. Die Sechskant-Distanzstücke eignen sich für eine Vielzahl von Anwendungen und sind ideal zur Verwendung, wenn hohe mechanische Kraft erforderlich ist. Als robuster isolierter Abstandhalter bei elektrischen Hochleistungsanwendungen einsetzbar. Aus Nylon mit Messingeinsätzen gemäß UL94 V-2.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
137 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Außengewindegröße Abstand Schlüsselweite Gewindelänge Abstandhalterlänge Kaufen
0,9656 € - 1,3938 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.4 mm
6.0 mm
20.0 mm
1,0064 € - 1,4502 € 1394 Auf Lager
8.0 mm
6.0 mm
20.0 mm
1,6246 € - 2,156 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
9.5 mm
9.0 mm
50.0 mm
0,6384 € - 0,9228 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M3
6.0 mm
6.0 mm
12.0 mm
0,6384 € - 0,9228 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
7.0 mm
6.0 mm
11.0 mm
1,2995 € - 1,7239 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8.0 mm
6.0 mm
45.0 mm
0,4806 € - 0,4806 € 264 Auf Lager
6.0 mm
6.0 mm
8.0 mm
0,6134 € - 0,8836 € 516 Auf Lager
7.0 mm
6.0 mm
9.0 mm
1,0029 € - 1,4491 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8.0 mm
6.0 mm
25.0 mm
1,085 € - 1,5646 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.4 mm
6.0 mm
40.0 mm
1,637 € - 2,1875 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.7 mm
12.7 mm
30.0 mm
1,3299 € - 1,3299 € 98 Auf Lager
6.4 mm
6.0 mm
20.0 mm
0,8709 € - 1,2583 € 9647 Auf Lager
6.4 mm
6.0 mm
15.0 mm
1,2632 € - 1,6805 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
9.5 mm
9.0 mm
25.0 mm
0,6384 € - 0,9228 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.0 mm
6.0 mm
11.0 mm
0,5138 € - 0,5138 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M3
6.0 mm
6.0 mm
10.0 mm
0,5951 € - 0,8594 € 587 Auf Lager
7.0 mm
6.0 mm
5.0 mm
0,3436 € - 0,3436 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
7.0 mm
6.0 mm
7.0 mm
1,0384 € - 1,4637 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8.0 mm
6.0 mm
18.0 mm
1,5639 € - 2,0801 € 89 Auf Lager
9.5 mm
9.0 mm
45.0 mm
  • von 7
Distanzstück mit Außen-/Außengewinde Sechskant 6.4 mm M2.5 20.0 mm Nylon 6

10156216

Preisbereich
1,3938 € - 0,9656 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Abstand Schlüsselweite
    6.4 mm
  • Abstandhalterlänge
    20.0 mm
  • Gewindelänge
    6.0 mm
Distanzstück mit Außen-/Außengewinde Sechskant M4 20.0 mm Nylon 6

10156452

Preisbereich
1,4502 € - 1,0064 €

Lagerbestände
1394 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Abstand Schlüsselweite
    8.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    20.0 mm
  • Gewindelänge
    6.0 mm
Distanzstück mit Außen-/Außengewinde Sechskant M5 50.0 mm Nylon 6

10156698

Preisbereich
2,156 € - 1,6246 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Abstand Schlüsselweite
    9.5 mm
  • Abstandhalterlänge
    50.0 mm
  • Gewindelänge
    9.0 mm
Distanzstück mit Außen-/Außengewinde Sechskant 6.0 mm M2.5 12.0 mm Nylon 6;Brass

10433263

Preisbereich
0,9228 € - 0,6384 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Abstand Schlüsselweite
    6.0 mm
  • Außengewindegröße
    M3
  • Abstandhalterlänge
    12.0 mm
Distanzstück mit Außen-/Außengewinde Sechskant 7.0 mm M2.5 11.0 mm Nylon 6/6

10433508

Preisbereich
0,9228 € - 0,6384 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Abstand Schlüsselweite
    7.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    11.0 mm
  • Gewindelänge
    6.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 8.0 mm M4 45.0 mm

10156551

Preisbereich
1,7239 € - 1,2995 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Abstand Schlüsselweite
    8.0 mm
  • Betriebstemperaturbereich
    -40 - 105 °C
  • Abstandhalterlänge
    45.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 6.0 mm M2.5 8.0 mm

10161524

Preisbereich
0,4806 € - 0,4806 €

Lagerbestände
264 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Abstand Schlüsselweite
    6.0 mm
  • Betriebstemperaturbereich
    -40 - 105 °C
  • Abstandhalterlänge
    8.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 7.0 mm M3 9.0 mm

10314548

Preisbereich
0,8836 € - 0,6134 €

Lagerbestände
516 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Abstand Schlüsselweite
    7.0 mm
  • Betriebstemperaturbereich
    -40 - 105 °C
  • Abstandhalterlänge
    9.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 8.0 mm M4 25.0 mm

10156476

Preisbereich
1,4491 € - 1,0029 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Abstand Schlüsselweite
    8.0 mm
  • Betriebstemperaturbereich
    -40 - 105 °C
  • Abstandhalterlänge
    25.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 6.4 mm M3 40.0 mm

10156360

Preisbereich
1,5646 € - 1,085 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Abstand Schlüsselweite
    6.4 mm
  • Betriebstemperaturbereich
    -40 - 105 °C
  • Abstandhalterlänge
    40.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 12.7 mm M6 30.0 mm

10156742

Preisbereich
2,1875 € - 1,637 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Abstand Schlüsselweite
    12.7 mm
  • Betriebstemperaturbereich
    -40 - 105 °C
  • Abstandhalterlänge
    30.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 6.4 mm M3 20.0 mm

10156285

Preisbereich
1,3299 € - 1,3299 €

Lagerbestände
98 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Abstand Schlüsselweite
    6.4 mm
  • Betriebstemperaturbereich
    -40 - 105 °C
  • Abstandhalterlänge
    20.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 6.4 mm M3 15.0 mm

10010655

Preisbereich
1,2583 € - 0,8709 €

Lagerbestände
9647 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Abstand Schlüsselweite
    6.4 mm
  • Betriebstemperaturbereich
    -40 - 105 °C
  • Abstandhalterlänge
    15.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 9.5 mm M5 25.0 mm

10156612

Preisbereich
1,6805 € - 1,2632 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Abstand Schlüsselweite
    9.5 mm
  • Betriebstemperaturbereich
    -40 - 105 °C
  • Abstandhalterlänge
    25.0 mm
Distanzstück mit Außen-/Außengewinde Sechskant 6.0 mm M2.5 11.0 mm PA

10638903

Preisbereich
0,9228 € - 0,6384 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Abstand Schlüsselweite
    6.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    11.0 mm
  • Gewindelänge
    6.0 mm
Distanzstück mit Außen-/Außengewinde Sechskant 6.0 mm M2.5 10.0 mm Nylon 6;Brass

10161562

Preisbereich
0,5138 € - 0,5138 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Abstand Schlüsselweite
    6.0 mm
  • Außengewindegröße
    M3
  • Abstandhalterlänge
    10.0 mm
Distanzstück mit Außen-/Außengewinde Sechskant 7.0 mm M2.5 5.0 mm PA

10161593

Preisbereich
0,8594 € - 0,5951 €

Lagerbestände
587 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Abstand Schlüsselweite
    7.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    5.0 mm
  • Gewindelänge
    6.0 mm
Distanzstück mit Außen-/Außengewinde Sechskant 7.0 mm M2.5 7.0 mm PA

10638910

Preisbereich
0,3436 € - 0,3436 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Abstand Schlüsselweite
    7.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    7.0 mm
  • Gewindelänge
    6.0 mm
Distanzstück mit Außen-/Außengewinde Sechskant M4 18.0 mm Polyamid

10156438

Preisbereich
1,4637 € - 1,0384 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Abstand Schlüsselweite
    8.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    18.0 mm
  • Gewindelänge
    6.0 mm
Distanzstück mit Außen-/Außengewinde Sechskant M5 45.0 mm Nylon 6

10156674

Preisbereich
2,0801 € - 1,5639 €

Lagerbestände
89 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Abstand Schlüsselweite
    9.5 mm
  • Abstandhalterlänge
    45.0 mm
  • Gewindelänge
    9.0 mm