Menü Suche

Slottex-Stopfen

Auf Lager

Stopfen mit Schlitz sind mit einem doppelten Dichtungsring an der Unterseite des Flansches ausgestattet, der eine sichere und zuverlässige Abdichtung gewährleistet. Das Design umfasst fünf vollständige Gewindegänge für einen sicheren Sitz. Bietet Schutz vor Schmutz, Staub, Ablagerungen, Flüssigkeitsrückständen und Korrosion. Der Kopf ist so konstruiert, dass er keine Flüssigkeit durchlässt, wenn der Stopfen an seinem Platz befestigt ist.

Diese Dichtstopfen lassen sich leicht von Hand anbringen und entfernen. Der Sechskantkopf ermöglicht das Anbringen oder Entfernen des Stopfens mit einem Schraubendreher, Schraubenschlüssel, Inbusschlüssel oder einem Steckschlüssel. Das Sortiment umfasst ein umfangreiches Angebot an Abmessungen, die für metrische, BSP- und UNF-Gewinde geeignet sind.

Einsatz in verschiedenen Anwendungsgebieten, einschließlich in der Hydraulik- und Pneumatikindustrie sowie im allgemeinen Maschinenbau.

  • Mit doppeltem Dichtungsring für eine sichere und zuverlässige Abdichtung.
  • Schützt vor Verunreinigungen und dem Eindringen von Feuchtigkeit.
  • Einfaches Anbringen und Entfernen von Hand.
Material: LDPE, PA, PE Farbe: Gelb, Blau Seriennummer: SR1005, SR1007, SR1117

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 5
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
91 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit D Gewindegrößen (alle) h Farbe Material Gewindestandard Typ Kaufen
0,5179 € - 0,6069 € 1395 Auf Lager
40.0 mm
M33 x 2;0
13.5 mm
Gelb
Nylon 6
Metrisch
500 Auf Lager
19.0 mm
M14 x 1;5
9.0 mm
Gelb
HDPE
Metrisch
2
0,2683 € - 0,5543 € 7700 Auf Lager
15.8 mm
7/16 in - 20
7.6 mm
Blau
HDPE
UNF
0,3314 € - 0,7382 € 8400 Auf Lager
26.9 mm
7/8 in - 14
12.7 mm
Blau
HDPE
UNF
0,1578 € - 0,3344 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
19.0 mm
M14 x 1.0
9.0 mm
Gelb
HDPE
Metrische Gewinde
5
0,1286 € - 0,2434 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
14.5 mm
M10 x 1;0
9.0 mm
Gelb
Nylon 6
Metrisch
0,1241 € - 0,2347 € 18000 Auf Lager
12.5 mm
M8 x 1;0
8.0 mm
Gelb
Nylon 6
Metrisch
0,2094 € - 0,4278 € 6000 Auf Lager
28.5 mm
7/8 in - 14 UNF
12.0 mm
Gelb
Nylon 6
UNF
1,1865 € - 1,3874 € 9154 Auf Lager
68.0 mm
2 in - 11 BSP
15.0 mm
Gelb
Nylon 6
5110 Auf Lager
16.0 mm
1/8-29 in
8.0 mm
Gelb
Nylon 6
BSP-Gewinde
3
0,3374 € - 0,7086 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
40.0 mm
1 in - 11 BSP/GAS
12.0 mm
Gelb
HDPE
BSP
2
5196 Auf Lager
22.0 mm
M16 x 1;6
9.3 mm
Gelb
Nylon 6
Metrische Gewinde
3
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
24.0 mm
M18 x 1;6
9.0 mm
Gelb
Nylon 6
Metrische Gewinde
3
15000 Auf Lager
24.0 mm
M18 x 1;5
10.0 mm
Gelb
HDPE
Metrisch
2
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
14.0 mm
1/8 in - 28 BSP/GAS
9.0 mm
Gelb
HDPE
BSP
1
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
19.0 mm
M14 x 1;6
10.0 mm
Gelb
Nylon 6
Metrische Gewinde
3
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
14.0 mm
M10 x 1;0
6.0 mm
Gelb
HDPE
Metrisch
1
5000 Auf Lager
16.0 mm
M12 x 1;5
9.0 mm
Gelb
HDPE
Metrisch
1
340 Auf Lager
28.0 mm
M22 x 1;6
10.0 mm
Gelb
Nylon 6
Metrische Gewinde
3
500 Auf Lager
27.0 mm
1/2-15 in
12.0 mm
Gelb
Nylon 6
BSP-Gewinde
3
  • von 5
Slottex-Stopfen 40.0 mm Metrische Gewinde Gelb Nylon 6

10262399

Preisbereich
0,6069 € - 0,5179 €

Lagerbestände
1395 Auf Lager
Merkmale
  • SW
    21.0 mm
  • D
    40.0 mm
  • h
    13.5 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    M33 x 2;0
  • Gewindestandard
    Metrisch
Slottex-Stopfen 19.0 mm Metrische Gewinde Gelb HDPE

10074961


Lagerbestände
500 Auf Lager
Merkmale
  • SW
    13.0 mm
  • D
    19.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    M14 x 1;5
  • Gewindestandard
    Metrisch
Slottex-Stopfen 15.8 mm UNF-Gewinde Blau HDPE

10148860

Preisbereich
0,5543 € - 0,2683 €

Lagerbestände
7700 Auf Lager
Merkmale
  • SW
    10.9 mm
  • D
    15.8 mm
  • h
    7.6 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    7/16 in - 20
  • Gewindestandard
    UNF
Slottex-Stopfen 26.9 mm UNF-Gewinde Blau HDPE

10148914

Preisbereich
0,7382 € - 0,3314 €

Lagerbestände
8400 Auf Lager
Merkmale
  • SW
    19.0 mm
  • D
    26.9 mm
  • h
    12.7 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    7/8 in - 14
  • Gewindestandard
    UNF
Slottex-Stopfen 19.0 mm Metrische Gewinde M14 x 1 Gelb HDPE

10122150

Preisbereich
0,3344 € - 0,1578 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • SW
    16.0 mm
  • D
    19.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    M14 x 1.0
  • Gewindestandard
    Metrische Gewinde
Slottex-Stopfen 14.5 mm Metrische Gewinde Gelb Nylon 6

10253816

Preisbereich
0,2434 € - 0,1286 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • SW
    6.0 mm
  • D
    14.5 mm
  • h
    9.0 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    M10 x 1;0
  • Gewindestandard
    Metrisch
Slottex-Stopfen 12.5 mm Metrische Gewinde Gelb Nylon 6

10253809

Preisbereich
0,2347 € - 0,1241 €

Lagerbestände
18000 Auf Lager
Merkmale
  • SW
    4.0 mm
  • D
    12.5 mm
  • h
    8.0 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    M8 x 1;0
  • Gewindestandard
    Metrisch
Slottex-Stopfen 28.5 mm UNF-Gewinde Gelb Nylon 6

10262146

Preisbereich
0,4278 € - 0,2094 €

Lagerbestände
6000 Auf Lager
Merkmale
  • SW
    18.0 mm
  • D
    28.5 mm
  • h
    12.0 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    7/8 in - 14 UNF
  • Gewindestandard
    UNF
Slottex-Stopfen 68.0 mm Gelb Nylon 6

10262474

Preisbereich
1,3874 € - 1,1865 €

Lagerbestände
9154 Auf Lager
Merkmale
  • SW
    51.0 mm
  • D
    68.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    2 in - 11 BSP
  • Farbe
    Gelb
Slottex-Stopfen 16.0 mm BSP-Gewinde 1/8-28 Gelb Nylon 6

10074848


Lagerbestände
5110 Auf Lager
Merkmale
  • SW
    9.0 mm
  • D
    16.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    1/8-29 in
  • Gewindestandard
    BSP-Gewinde
Slottex-Stopfen 40.0 mm BSP-Gewinde Gelb HDPE

10075050

Preisbereich
0,7086 € - 0,3374 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • SW
    30.0 mm
  • D
    40.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    1 in - 11 BSP/GAS
  • Gewindestandard
    BSP
Slottex-Stopfen 22.0 mm Metrische Gewinde M16 x 1.5 Gelb Nylon 6

10074763


Lagerbestände
5196 Auf Lager
Merkmale
  • SW
    12.0 mm
  • D
    22.0 mm
  • h
    9.3 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    M16 x 1;6
  • Gewindestandard
    Metrische Gewinde
Slottex-Stopfen 24.0 mm Metrische Gewinde M18 x 1.5 Gelb Nylon 6

10074770


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • SW
    14.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    M18 x 1;6
  • Gewindestandard
    Metrische Gewinde
Slottex-Stopfen 24.0 mm Metrische Gewinde Gelb HDPE

10074985


Lagerbestände
15000 Auf Lager
Merkmale
  • SW
    17.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    M18 x 1;5
  • Gewindestandard
    Metrisch
Slottex-Stopfen 14.0 mm BSP-Gewinde Gelb HDPE

10075005


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • SW
    9.0 mm
  • D
    14.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    1/8 in - 28 BSP/GAS
  • Gewindestandard
    BSP
Slottex-Stopfen 19.0 mm Metrische Gewinde M14 x 1.5 Gelb Nylon 6

10074756


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • SW
    10.0 mm
  • D
    19.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    M14 x 1;6
  • Gewindestandard
    Metrische Gewinde
Slottex-Stopfen 14.0 mm Metrische Gewinde Gelb HDPE

10074930


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • SW
    9.0 mm
  • D
    14.0 mm
  • h
    6.0 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    M10 x 1;0
  • Gewindestandard
    Metrisch
Slottex-Stopfen 16.0 mm Metrische Gewinde Gelb HDPE

10074954


Lagerbestände
5000 Auf Lager
Merkmale
  • SW
    10.0 mm
  • D
    16.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    M12 x 1;5
  • Gewindestandard
    Metrisch
Slottex-Stopfen 28.0 mm Metrische Gewinde M22 x 1.5 Gelb Nylon 6

10074787


Lagerbestände
340 Auf Lager
Merkmale
  • SW
    18.0 mm
  • D
    28.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    M22 x 1;6
  • Gewindestandard
    Metrische Gewinde
Slottex-Stopfen 27.0 mm BSP-Gewinde 1/2-14 Gelb Nylon 6

10074817


Lagerbestände
500 Auf Lager
Merkmale
  • SW
    16.0 mm
  • D
    27.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    1/2-15 in
  • Gewindestandard
    BSP-Gewinde