Menü Suche

Spreiznieten - Rastniete

Auf Lager

Rastnieten können in Gewinde- und Nicht-Gewindebohrungen eingesetzt werden, um eine starke und zuverlässige Verbindung herzustellen. Sie sind eine beliebte Wahl bei der Auswahl eines Schnellverschlusses aus Kunststoff.

Der Nietanker hat ein geripptes Design, das eine schnelle und einfache Installation gewährleistet. Wenn Sie den Niet mit einem einfachen Druck in das Loch in der Platte einführen, biegen sich die Rippen durch und federn dann in ihre Position zurück. Dadurch wird die Niete verriegelt und hält die Platte sicher an ihrem Platz.

Diese Nietenoption ist nützlich für die Befestigung von Ventilatoren sowie für die Befestigung von Sitzpolstern und anderen Stoffteilen. Geeignet für eine Vielzahl von Materialien, darunter Holz, Schaumstoff, Gummi, Metall und Kunststoff. Diese Nieten sind ideal für Gewindelöcher, Löcher ohne Gewinde, gebohrte oder gestanzte Löcher. Sie sind in verschiedenen Größen und Ausführungen für eine Reihe von Lochdurchmessern und Plattenstärken erhältlich.

  • Material: Nylon 6, Nylon 6/6 und Polypropylen (PP)
  • Farben: Transluzent, Schwarz und Natur
  • Optionen mit Flammwidrigkeitsklasse UL94 V0 und UL94 V2
  • Widerstandsfähig gegen Korrosion, Öl, Abrieb und die meisten Chemikalien
  • Nicht entfernbar


Seriennummer: SR2324

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Image
Type 2
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
303 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Kompatibler Bohrungsdurchmesser Farbe Material Kopfdurchmesser Kompatibler Plattenstärkenbereich Typ Kaufen
0,2633 € - 0,4252 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.8 mm
Schwarz
Nylon
11.0 mm
0.9 - 5.3 mm
Type 2
0,131 € - 0,1577 € 4052 Auf Lager
7.1 mm
Schwarz
Nylon
16.0 mm
3.8 - 10.7 mm
Type 2
0,131 € - 0,1577 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.4 mm
Schwarz
Nylon
12.0 mm
2.1 - 7.2 mm
Type 2
0,131 € - 0,1577 € 2649 Auf Lager
7.1 mm
Schwarz
Nylon
12.0 mm
2.1 - 7.2 mm
Type 2
0,1774 € - 0,3238 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3.0 mm
Schwarz
Nylon
6.0 mm
3.5 - 6.3 mm
Type 2
0,597 € - 0,9419 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.8 mm
Schwarz
Nylon
11.9 mm
2.5 - 15.2 mm
Type 2
0,2027 € - 0,3703 € 337 Auf Lager
5.9 mm
Natur
Nylon
17.0 mm
1.0 - 10.0 mm
Type 2
0,115 € - 0,1591 € 33052 Auf Lager
5.8 mm
Natur
Nylon
14.0 mm
3.0 - 11.0 mm
2
0,131 € - 0,1577 € 2000 Auf Lager
7.1 mm
Schwarz
Nylon
12.0 mm
3.8 - 10.7 mm
Type 2
0,1548 € - 0,2816 € 556 Auf Lager
3.0 mm
Natur
Nylon
6.0 mm
3.5 - 6.3 mm
Type 2
0,3914 € - 0,635 € 1825 Auf Lager
7.0 mm
Natur
Nylon
23.8 mm
1.3 - 11.2 mm
Type 2
0,2956 € - 0,2956 € 20793 Auf Lager
6.0 mm
Natur
Nylon
16.0 mm
2.5 - 8.0 mm
2
0,611 € - 0,611 € 425 Auf Lager
10.0 mm
Natur
Nylon
21.2 mm
1.5 - 20.0 mm
2
0,131 € - 0,1577 € 43603 Auf Lager
4.8 mm
Schwarz
Nylon
12.0 mm
2.1 - 7.2 mm
Type 2
0,6913 € - 0,6913 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
7.2 mm
Natur
Nylon
19.0 mm
1.5 - 25.4 mm
2
10265956 0,2956 € - 0,2956 € 170988 Auf Lager
6.0 mm
Schwarz
Nylon
16.0 mm
2.5 - 8.0 mm
2
0,1261 € - 0,152 € 195 Auf Lager
7.1 mm
Schwarz
Nylon
16.5 mm
12.2 - 22.2 mm
Type 2
0,1261 € - 0,152 € 2995 Auf Lager
6.4 mm
Schwarz
Nylon
16.5 mm
0.9 - 8.5 mm
Type 2
0,1985 € - 0,2069 € 1368 Auf Lager
6.0 mm
Natur
Nylon
17.8 mm
2.5 - 12.0 mm
2
0,1261 € - 0,152 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.4 mm
Schwarz
Nylon
16.5 mm
13.3 - 21.0 mm
Type 2
  • von 16
Spreizniete 4.8 mm 0.9 mm 5.3 mm Nylon Schwarz

10217641

Preisbereich
0,4252 € - 0,2633 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ankerlänge
    11.1 mm
  • Kopfdurchmesser
    11.0 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    4.8 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    0.9 - 5.3 mm
  • Farbe
    Schwarz
Spreizniete 7.1 mm 3.8 mm 10.7 mm Nylon Schwarz

10164549

Preisbereich
0,1577 € - 0,131 €

Lagerbestände
4052 Auf Lager
Merkmale
  • Ankerlänge
    15.0 mm
  • Kopfdurchmesser
    16.0 mm
  • Kopfhöhe
    2.0 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    7.1 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    3.8 - 10.7 mm
Spreizniete 6.4 mm 2.1 mm 7.2 mm Nylon Schwarz

10164433

Preisbereich
0,1577 € - 0,131 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ankerlänge
    11.1 mm
  • Kopfdurchmesser
    12.0 mm
  • Kopfhöhe
    1.5 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    6.4 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    2.1 - 7.2 mm
Spreizniete 7.1 mm 2.1 mm 7.2 mm Nylon Schwarz

10164518

Preisbereich
0,1577 € - 0,131 €

Lagerbestände
2649 Auf Lager
Merkmale
  • Ankerlänge
    11.1 mm
  • Kopfdurchmesser
    12.0 mm
  • Kopfhöhe
    1.5 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    7.1 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    2.1 - 7.2 mm
Spreizniete 3.0 mm 3.5 mm 6.3 mm Nylon Schwarz

10217566

Preisbereich
0,3238 € - 0,1774 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ankerlänge
    7.8 mm
  • Kopfdurchmesser
    6.0 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    3.0 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    3.5 - 6.3 mm
  • Farbe
    Schwarz
Spreizniete 4.8 mm 2.5 mm 15.2 mm Nylon Schwarz

10217665

Preisbereich
0,9419 € - 0,597 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ankerlänge
    17.8 mm
  • Kopfdurchmesser
    11.9 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    4.8 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    2.5 - 15.2 mm
  • Farbe
    Schwarz
Spreizniete 5.9 mm 1.0 mm 10.0 mm Nylon Natur

10091807

Preisbereich
0,3703 € - 0,2027 €

Lagerbestände
337 Auf Lager
Merkmale
  • Ankerlänge
    15.0 mm
  • Kopfdurchmesser
    17.0 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    5.9 - 7.2 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    1.0 - 10.0 mm
  • Farbe
    Natur
Spreizniete 5.8 mm 3.0 mm 11.0 mm Nylon Natur

10119358

Preisbereich
0,1591 € - 0,115 €

Lagerbestände
33052 Auf Lager
Merkmale
  • Ankerlänge
    15.0 mm
  • Kopfdurchmesser
    14.0 mm
  • Kopfhöhe
    2.0 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    3.0 - 11.0 mm
  • Farbe
    Natur
Spreizniete 7.1 mm 3.8 mm 10.7 mm Nylon Schwarz

10164532

Preisbereich
0,1577 € - 0,131 €

Lagerbestände
2000 Auf Lager
Merkmale
  • Ankerlänge
    15.0 mm
  • Kopfdurchmesser
    12.0 mm
  • Kopfhöhe
    1.5 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    7.1 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    3.8 - 10.7 mm
Spreizniete 3.0 mm 3.5 mm 6.3 mm Nylon Natur

10217559

Preisbereich
0,2816 € - 0,1548 €

Lagerbestände
556 Auf Lager
Merkmale
  • Ankerlänge
    7.8 mm
  • Kopfdurchmesser
    6.0 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    3.0 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    3.5 - 6.3 mm
  • Farbe
    Natur
Spreizniete 7.0 mm 1.3 mm 11.2 mm Nylon Natur

10217849

Preisbereich
0,635 € - 0,3914 €

Lagerbestände
1825 Auf Lager
Merkmale
  • Ankerlänge
    17.9 mm
  • Kopfdurchmesser
    23.8 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    7.0 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    1.3 - 11.2 mm
  • Farbe
    Natur
Spreizniete 6.0 mm 2.5 mm 8.0 mm Nylon Natur

10266052

Preisbereich
0,2956 € - 0,2956 €

Lagerbestände
20793 Auf Lager
Merkmale
  • Ankerlänge
    15.0 mm
  • Kopfdurchmesser
    16.0 mm
  • Kopfhöhe
    2.0 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    6.0 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    2.5 - 8.0 mm
Spreizniete 10.0 mm 1.5 mm 20.0 mm Nylon Natur

10103647

Preisbereich
0,611 € - 0,611 €

Lagerbestände
425 Auf Lager
Merkmale
  • Ankerlänge
    28.2 mm
  • Kopfdurchmesser
    21.2 mm
  • Kopfhöhe
    3.5 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    10.0 - 10 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    1.5 - 20.0 mm
Spreizniete 4.8 mm 2.1 mm 7.2 mm Nylon Schwarz

10022689

Preisbereich
0,1577 € - 0,131 €

Lagerbestände
43603 Auf Lager
Merkmale
  • Ankerlänge
    11.1 mm
  • Kopfdurchmesser
    12.0 mm
  • Kopfhöhe
    1.5 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    4.8 - 4.8 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    2.1 - 7.2 mm
Spreizniete 7.2 mm 1.5 mm 25.4 mm Nylon Natur

10279021

Preisbereich
0,6913 € - 0,6913 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ankerlänge
    30.5 mm
  • Kopfdurchmesser
    19.0 mm
  • Kopfhöhe
    2.0 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    7.2 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    1.5 - 25.4 mm
Spreizniete 6.0 mm 2.5 mm 8.0 mm Nylon Schwarz

10265956

Preisbereich
0,2956 € - 0,2956 €

Lagerbestände
170988 Auf Lager
Merkmale
  • Ankerlänge
    15.0 mm
  • Kopfdurchmesser
    16.0 mm
  • Kopfhöhe
    2.0 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    6.0 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    2.5 - 8.0 mm
Spreizniete 7.1 mm 12.2 mm 22.2 mm Nylon Schwarz

10149256

Preisbereich
0,152 € - 0,1261 €

Lagerbestände
195 Auf Lager
Merkmale
  • Ankerlänge
    28.8 mm
  • Kopfdurchmesser
    16.5 mm
  • Kopfhöhe
    1.6 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    7.1 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    12.2 - 22.2 mm
Spreizniete 6.4 mm 0.9 mm 8.5 mm Nylon Schwarz

10149331

Preisbereich
0,152 € - 0,1261 €

Lagerbestände
2995 Auf Lager
Merkmale
  • Ankerlänge
    15.1 mm
  • Kopfdurchmesser
    16.5 mm
  • Kopfhöhe
    1.8 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    6.4 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    0.9 - 8.5 mm
Spreizniete 6.0 mm 2.5 mm 12.0 mm Nylon Natur

10266083

Preisbereich
0,2069 € - 0,1985 €

Lagerbestände
1368 Auf Lager
Merkmale
  • Ankerlänge
    20.4 mm
  • Kopfdurchmesser
    17.8 mm
  • Kopfhöhe
    2.5 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    6.0 - 6.3 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    2.5 - 12.0 mm
Spreizniete 6.4 mm 13.3 mm 21.0 mm Nylon Schwarz

10149355

Preisbereich
0,152 € - 0,1261 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ankerlänge
    27.6 mm
  • Kopfdurchmesser
    16.5 mm
  • Kopfhöhe
    1.8 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    6.4 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    13.3 - 21.0 mm