Standardbügelgriffe sind starke Griffe, die sowohl zum Öffnen als auch zum Schließen von Türen und Deckeln schwerer Schränke verwendet werden. Das Sortiment bietet eine Auswahl an Materialien zur Anpassung an die Umgebung und die Zugfestigkeit, wobei eine Auswahl an Montagearten für die Front- oder Rückseitenmontage zur Verfügung steht.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Gewindegröße | Gesamtlänge | Abstand Montagebohrung | Griffmaterial | Montageart | Gesamtbreite | Gesamthöhe | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,7579 € - 22,0286 € | 900 Auf Lager |
Non Threaded
|
8.031 in
204.0 mm
|
7.047 in
179.0 mm
|
Thermoplastik
|
Spezialgewinde
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 6,5755 € - 16,5584 € | 534 Auf Lager |
M6
|
4.449 in
113.0 mm
|
3.681 in
93.5 mm
|
Thermoplastik
|
Gewindeeinsatz
|
0.827 in
21.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
||
| 10252550 | 5,6884 € - 14,2816 € | 496 Auf Lager |
M5
|
4.764 in
121.0 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
Thermoplastik
|
Gewindeeinsatz
|
1.024 in
26.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
|
| 0,2773 € - 0,5411 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Non Threaded
|
6.299 in
160.0 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
LDPE
|
Clip In
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
| 7,6737 € - 19,3378 € | 3219 Auf Lager |
M6
|
6.142 in
156.0 mm
|
5.197 in
132.0 mm
|
Thermoplastik
|
Gewindeeinsatz
|
1.063 in
27.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 11,222 € - 28,2084 € | 200 Auf Lager |
M8
|
5.512 in
140.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
Duroplast
|
Gewindeeinsatz
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 5,6884 € - 14,2816 € | 2217 Auf Lager |
M6
|
4.764 in
121.0 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
Thermoplastik
|
Gewindeeinsatz
|
1.024 in
26.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
||
| 0,176 € - 0,3459 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Non Threaded
|
6.22 in
158.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
LDPE
|
Clip In
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 11,405 € - 28,6815 € | 111 Auf Lager |
M10
|
6.299 in
160.0 mm
|
5.197 in
132.0 mm
|
Duroplast
|
Gewindeeinsatz
|
1.417 in
36.0 mm
|
2.205 in
56.0 mm
|
||
| 10252635 | 6,9134 € - 17,3567 € | 4450 Auf Lager |
M8
|
5.472 in
139.0 mm
|
4.606 in
117.0 mm
|
Thermoplastik
|
Gewindeeinsatz
|
1.024 in
26.0 mm
|
1.614 in
41.0 mm
|
|
| 11,405 € - 28,6815 € | 400 Auf Lager |
M8
|
6.299 in
160.0 mm
|
5.197 in
132.0 mm
|
Duroplast
|
Gewindeeinsatz
|
1.417 in
36.0 mm
|
2.205 in
56.0 mm
|
||
| 4,745 € - 11,9753 € | 4355 Auf Lager |
Non Threaded
|
5.472 in
139.0 mm
|
4.606 in
117.0 mm
|
Thermoplastik
|
Spezialgewinde
|
1.024 in
26.0 mm
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
| 6,4206 € - 16,1445 € | 837 Auf Lager |
Non Threaded
|
6.142 in
156.0 mm
|
5.197 in
132.0 mm
|
Thermoplastik
|
Spezialgewinde
|
1.063 in
27.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 4,4353 € - 11,1178 € | 3000 Auf Lager |
Non Threaded
|
4.409 in
112.0 mm
|
3.681 in
93.5 mm
|
Thermoplastik
|
Spezialgewinde
|
0.827 in
21.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
||
| 0,2509 € - 0,3098 € | 10500 Auf Lager |
Non Threaded
|
5.906 in
150.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
HDPE
|
Clip In
|
0.453 in
11.5 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 0,2392 € - 0,2953 € | 250 Auf Lager |
Non Threaded
|
5.906 in
150.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
HDPE
|
Clip In
|
1.063 in
27.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
| 11,222 € - 28,2084 € | 70 Auf Lager |
M8
|
5.512 in
140.0 mm
|
4.606 in
117.0 mm
|
Duroplast
|
Gewindeeinsatz
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 6,5051 € - 16,3514 € | 2285 Auf Lager |
M8
|
5.236 in
133.0 mm
|
4.606 in
117.0 mm
|
PA
|
Gewindeeinsatz
|
1.024 in
26.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 10252680 | 4,745 € - 11,9753 € | 3260 Auf Lager |
Non Threaded
|
5.472 in
139.0 mm
|
4.606 in
117.0 mm
|
Thermoplastik
|
Spezialgewinde
|
1.024 in
26.0 mm
|
1.614 in
41.0 mm
|
|
| 11,222 € - 28,2084 € | 492 Auf Lager |
M6
|
5.512 in
140.0 mm
|
4.331 in
110.0 mm
|
Duroplast
|
Gewindeeinsatz
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.