Dieses Sortiment an Standardgriffen zeichnet sich durch sein Ganzmetalldesign aus. Der rechtwinklige Griff mit Innengewinde hat eine abgerundete Form, mit Gewindebohrungen an der Unterseite. Das einteilige Design ist glatt, robust und langlebig. Diese Griffe sind hochwertig verarbeitet und können entweder auf der Rückseite oder auf der Bedienerseite montiert werden.
Die Griffe haben eine optisch ansprechende U-Form, die ein sauberes und ordentliches Erscheinungsbild bietet. Sie können für eine Vielzahl von Anwendungen verwendet werden, z. B. für Maschinenabdeckungen, Lagerräume und Zugangsklappen.
Jeder Griff wird mit Aufnahmescheiben, Fixierringen, Schrauben und Unterlegscheiben geliefert – wo zutreffend.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Gewindegröße | Abstand Montagebohrung | Griffmaterial | Montageart | Griffausführung | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17,2765 € - 21,5992 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M8
|
6.299 in
160.0 mm
|
Aluminium
|
Rückseitiges Sackloch mit Gewinde
|
Abgeschrägter Schrank
|
||
17,1357 € - 50,5623 € | 46 Auf Lager |
M5
|
4.724 in
120.0 mm
|
Aluminium
|
Threaded Hole;Back Mount
|
Zum Abziehen
|
||
18,7127 € - 18,7127 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M5
|
7.087 in
180.0 mm
|
Aluminium
|
Threaded Hole;Back Mount
|
Zum Abziehen
|
||
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M5
|
3.465 in
88.0 mm
|
Stahl
|
Mit Gewinde
|
Schublade
|
|||
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M5
|
|
Edelstahl
|
Mit Gewinde
|
Schublade
|
|||
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M5
|
|
Edelstahl
|
Threaded Female
|
Schublade
|
|||
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M5
|
|
Edelstahl
|
Mit Gewinde
|
Schublade
|
|||
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M5
|
7.874 in
200.0 mm
|
Stahl
|
Mit Gewinde
|
Schublade
|
|||
251 Auf Lager |
M5
|
4.724 in
120.0 mm
|
Aluminium
|
Mit Gewinde
|
Schublade
|
|||
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M5
|
|
Edelstahl
|
Mit Gewinde
|
Schublade
|
|||
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M5
|
|
Edelstahl
|
Mit Gewinde
|
Schublade
|
|||
153 Auf Lager |
M5
|
2.165 in
55.0 mm
|
Aluminium
|
Threaded Female
|
Schublade
|
|||
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M5
|
9.252 in
235.0 mm
|
Aluminium
|
Mit Gewinde
|
Schublade
|
|||
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M5
|
|
Edelstahl
|
Mit Gewinde
|
Schublade
|
|||
2,5626 € - 2,8473 € | 25 Auf Lager |
M5
|
|
Stahl
|
Threaded Female
|
Schublade
|
||
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M5
|
|
Edelstahl
|
Mit Gewinde
|
Schublade
|
|||
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M5
|
4.724 in
120.0 mm
|
Stahl
|
Mit Gewinde
|
Schublade
|
|||
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M5
|
7.087 in
180.0 mm
|
Stahl
|
Threaded Female
|
Schublade
|
|||
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M5
|
9.843 in
250.0 mm
|
Stahl
|
Mit Gewinde
|
Schublade
|
|||
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M5
|
|
Edelstahl
|
Mit Gewinde
|
Schublade
|
|||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.