Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Griffschrauben bieten einen gebogenen Rand für maximalen Grip und Komfort. Diese langlebigen Griffschrauben sind stoßfest und chemikalienbeständig und bieten bei fertigen Anwendungen, die verstellt werden müssen, ein ordentliches Aussehen.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Knopfdurchmesser | Gewindegröße | Montageart | Gewindelänge | Knopfmaterial | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,2618 € - 6,0964 € | 800 Auf Lager |
|
M10
|
|
|
Phenolharz
|
||
| 4,1173 € - 5,1292 € | 130 Auf Lager |
|
M10
|
|
|
Phenolharz
|
||
| 2,1612 € - 2,4146 € | 335 Auf Lager |
1.575 in
40.0 mm
|
M6
|
|
|
|
||
| 4,201 € - 5,9578 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
M10
|
|
|
Phenolharz
|
||
| 2,2331 € - 2,3389 € | 1100 Auf Lager |
|
M6
|
|
|
Phenolharz
|
||
| 3,4579 € - 3,8604 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.362 in
60.0 mm
|
M8
|
|
|
|
||
| 1,6246 € - 1,8035 € | 530 Auf Lager |
1.102 in
28.0 mm
|
M5
|
|
|
|
||
| 6,1551 € - 8,7636 € | 48 Auf Lager |
|
M12
|
|
|
Phenolharz
|
||
| 3,2139 € - 3,5439 € | 5 Auf Lager |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
|
|
PP
|
||
| 11,1196 € - 11,3061 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.205 in
56.0 mm
|
M10
|
Female
|
0.512 in
13.0 mm
|
PA
|
||
| 1,588 € - 3,9784 € | 750 Auf Lager |
|
M8
|
|
|
Nylon
|
||
| 2,7276 € - 3,0406 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.496 in
38.0 mm
|
M6
|
|
|
PP
|
||
| 7,4477 € - 8,269 € | 3 Auf Lager |
2.362 in
60.0 mm
|
M10
|
|
|
PP
|
||
| 10,6891 € - 10,8613 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.772 in
45.0 mm
|
M8
|
Mit Gewinde, mit Außengewinde
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
||
| 11,2487 € - 11,4065 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.205 in
56.0 mm
|
M10
|
Mit Gewinde, mit Außengewinde
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
||
| 4,5112 € - 5,0065 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.969 in
50.0 mm
|
M8
|
|
|
PP
|
||
| 11,1196 € - 11,3061 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.205 in
56.0 mm
|
M10
|
Mit Gewinde, mit Außengewinde
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
||
| 10,5544 € - 10,7224 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.772 in
45.0 mm
|
M8
|
Mit Gewinde, mit Außengewinde
|
1.024 in
26.0 mm
|
Nylon
|
||
| 2,97 € - 3,3143 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.102 in
28.0 mm
|
M6
|
|
|
PP
|
||
| 5,4701 € - 6,0812 € | 2 Auf Lager |
2.362 in
60.0 mm
|
M12
|
|
|
PP
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.