Menü Suche

Sterngriffe

Auf Lager

Griffschrauben bieten einen gebogenen Rand für maximalen Grip und Komfort. Diese langlebigen Griffschrauben sind stoßfest und chemikalienbeständig und bieten bei fertigen Anwendungen, die verstellt werden müssen, ein ordentliches Aussehen.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
268 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Knopfdurchmesser Gewindegröße Montageart Gewindelänge Knopfmaterial Kaufen
3,2147 € - 6,7509 € 110 Auf Lager
M8
Phenolharz
4,1093 € - 8,1323 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
Phenolharz
26,9524 € - 28,6481 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
Mit Gewinde, mit Innengewinde
20.0 mm
Edelstahl
1,5208 € - 3,3286 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
40.0 mm
M8
Mit Gewinde, mit Außengewinde
20.0 mm
PA
2,3295 € - 4,8919 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M10
Phenolharz
24,9803 € - 26,5552 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M5
Mit Gewinde, mit Innengewinde
15.0 mm
Edelstahl
4,8615 € - 9,6241 € 10 Auf Lager
M12
Phenolharz
7,388 € - 15,5147 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M12
Phenolharz
29,5819 € - 31,4477 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
Mit Gewinde, mit Innengewinde
20.0 mm
Edelstahl
38,1278 € - 40,5395 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M10
Mit Gewinde, mit Innengewinde
25.0 mm
Edelstahl
65,7375 € - 69,8943 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M12
Mit Gewinde, mit Innengewinde
25.0 mm
Edelstahl
4,1173 € - 5,1292 € 130 Auf Lager
M10
Phenolharz
5,2618 € - 6,0964 € 800 Auf Lager
M10
Phenolharz
3,4334 € - 3,693 € 50 Auf Lager
M8
Phenolharz
1,3929 € - 1,4158 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
30.0 mm
M8
Mit Gewinde, mit Außengewinde
20.0 mm
PA
2,1612 € - 2,4146 € 335 Auf Lager
40.0 mm
M6
2,4934 € - 5,2362 € 48885 Auf Lager
50.0 mm
M10
Mit Gewinde, mit Außengewinde
25.0 mm
Nylon
3,9917 € - 5,4809 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
Phenolharz
3,4579 € - 3,8604 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
60.0 mm
M8
10,4284 € - 10,5964 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
45.0 mm
M8
Mit Gewinde, mit Außengewinde
30.0 mm
PA
  • von 14
Handrad M8 Stahl Phenolharz

10246467

Preisbereich
6,7509 € - 3,2147 €

Lagerbestände
110 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Bolzenmaterial
    Stahl
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926300090
  • Knopfmaterial
    Phenolharz
Handrad M8 30.0 mm Stahl Phenolharz

10246481

Preisbereich
8,1323 € - 4,1093 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Bolzenmaterial
    Stahl
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926300090
  • Knopfmaterial
    Phenolharz
Griffschraube/-mutter 33.0 mm M6 Edelstahl

10352236

Preisbereich
28,6481 € - 26,9524 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Bolzenmaterial
    Edelstahl
  • Handradhöhe
    24.0 mm
  • Montageart
    Mit Gewinde, mit Innengewinde
Handrad 40.0 mm M8 20.0 mm PA Schwarz

10333181

Preisbereich
3,3286 € - 1,5208 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Bolzenmaterial
    Stahl
  • Knopfdurchmesser
    40.0 mm
  • Anzahl der Sterne
    8
Handrad M10 Stahl Phenolharz

10246498

Preisbereich
4,8919 € - 2,3295 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Bolzenmaterial
    Stahl
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Knopfmaterial
    Phenolharz
Griffschraube/-mutter 27.0 mm M5 Edelstahl

10352229

Preisbereich
26,5552 € - 24,9803 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M5
  • Gewindelänge
    15.0 mm
  • Bolzenmaterial
    Edelstahl
  • Handradhöhe
    20.0 mm
  • Montageart
    Mit Gewinde, mit Innengewinde
Handrad M12 Stahl Phenolharz

10246474

Preisbereich
9,6241 € - 4,8615 €

Lagerbestände
10 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M12
  • Bolzenmaterial
    Stahl
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Knopfmaterial
    Phenolharz
Handrad M12 Stahl Phenolharz

10246504

Preisbereich
15,5147 € - 7,388 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M12
  • Bolzenmaterial
    Stahl
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926300090
  • Knopfmaterial
    Phenolharz
Griffschraube/-mutter 40.0 mm M8 Edelstahl

10352243

Preisbereich
31,4477 € - 29,5819 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Bolzenmaterial
    Edelstahl
  • Handradhöhe
    28.0 mm
  • Montageart
    Mit Gewinde, mit Innengewinde
Griffschraube/-mutter 50.0 mm M10 Edelstahl

10352250

Preisbereich
40,5395 € - 38,1278 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Gewindelänge
    25.0 mm
  • Bolzenmaterial
    Edelstahl
  • Handradhöhe
    30.0 mm
  • Montageart
    Mit Gewinde, mit Innengewinde
Griffschraube/-mutter 65.0 mm M12 Edelstahl

10352267

Preisbereich
69,8943 € - 65,7375 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M12
  • Gewindelänge
    25.0 mm
  • Bolzenmaterial
    Edelstahl
  • Handradhöhe
    40.0 mm
  • Montageart
    Mit Gewinde, mit Innengewinde
Handrad M10 Stahl Phenolharz

10251928

Preisbereich
5,1292 € - 4,1173 €

Lagerbestände
130 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Bolzenmaterial
    Stahl
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Knopfmaterial
    Phenolharz
Handrad M10 Stahl Phenolharz

10252000

Preisbereich
6,0964 € - 5,2618 €

Lagerbestände
800 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Bolzenmaterial
    Stahl
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Knopfmaterial
    Phenolharz
Handrad M8 Stahl Phenolharz

10251911

Preisbereich
3,693 € - 3,4334 €

Lagerbestände
50 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Bolzenmaterial
    Stahl
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Knopfmaterial
    Phenolharz
Handrad 30.0 mm M8 20.0 mm Stahl PA

10257401

Preisbereich
1,4158 € - 1,3929 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Bolzenmaterial
    Stahl
  • Knopfdurchmesser
    30.0 mm
  • Anzahl der Sterne
    6
Weicher Knopf M6 Stahl, verzinkt

10271384

Preisbereich
2,4146 € - 2,1612 €

Lagerbestände
335 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Bolzenmaterial
    Stahl, verzinkt
  • Knopfdurchmesser
    40.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Handrad 50.0 mm M10 25.0 mm Stahl Nylon

10257395

Preisbereich
5,2362 € - 2,4934 €

Lagerbestände
48885 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Gewindelänge
    25.0 mm
  • Bolzenmaterial
    Stahl
  • Knopfdurchmesser
    50.0 mm
  • Anzahl der Sterne
    6
Handrad M8 Stahl Phenolharz

10251997

Preisbereich
5,4809 € - 3,9917 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Bolzenmaterial
    Stahl
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Knopfmaterial
    Phenolharz
Weicher Knopf M8 Stahl, verzinkt

10271544

Preisbereich
3,8604 € - 3,4579 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Bolzenmaterial
    Stahl, verzinkt
  • Knopfdurchmesser
    60.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926300090
Handrad 45.0 mm M8 30.0 mm Stahl PA

10637753

Preisbereich
10,5964 € - 10,4284 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Gewindelänge
    30.0 mm
  • Bolzenmaterial
    Stahl
  • Knopfdurchmesser
    45.0 mm
  • Gesamthöhe
    56.0 mm