Menü Suche

Stopfen für Rechteckrohre

Auf Lager

Rechteckige Einsätze und Gleiter eignen sich ideal für die gängigsten Größen und Stärken von rechteckigen Rohren. Wenn sie in ein Rohrende eingesetzt werden, bieten sie ein sauberes und ordentliches Aussehen der fertigen Anwendung.

Sie verfügen über ein geripptes Design, das das Einsetzen erleichtert und für einen sicheren Sitz sorgt. Diese Einsätze bieten einen Oberflächenschutz und verhindern das Eindringen von Schmutz und anderen Verunreinigungen in das Innere des Rohrs oder Schlauchs.

Sie werden in der Regel für Möbel und Industrieanlagen verwendet. Die Vielseitigkeit der Materialien, Oberflächen und Farben bietet eine große Auswahl, um das ästhetische Erscheinungsbild und die erstklassige Passform für Ihre Anwendung zu optimieren. Unser umfangreiches Sortiment ist in einer Vielzahl von Größen und Farben erhältlich.

  • Geeignet für die gängigsten Größen und Stärken von rechteckigen Rohren und Schläuchen.
  • Sorgen für ein sauberes und ordentliches Erscheinungsbild.
  • Bieten Oberflächenschutz und verhindern das Eindringen von Schmutz und anderen Verunreinigungen.
Material: ABS, LDPE, PE Farbe: Schwarz, Weiß, Grau, Silbern, Braun, Blau, Grün, Rot, Gelb Seriennummer: SRANR, SR1550

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
358 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit B T2 Farbe A Material T1 Typ Kaufen
11,0181 € - 27,4443 € 3203 Auf Lager
100.0 mm
3.0 mm
Schwarz
150.0 mm
PE
8.0 mm
1
1,591 € - 4,8013 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
60.0 mm
2.5 mm
Schwarz
100.0 mm
PE
4.5 mm
1
0,7303 € - 0,7303 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
70.0 mm
3.0 mm
Grau
90.0 mm
PE
5.5 mm
1
1,0457 € - 2,652 € 16831 Auf Lager
50.0 mm
1.5 mm
Schwarz
60.0 mm
PE
3.5 mm
1
0,2187 € - 0,4593 € 448 Auf Lager
40.0 mm
1.2 mm
Schwarz
40.0 mm
PE
1.7 mm
1
11,9682 € - 13,6156 € 2056 Auf Lager
100.0 mm
3.0 mm
Schwarz
150.0 mm
PE
8.0 mm
1
4,1959 € - 6,4769 € 19 Auf Lager
80.0 mm
3.0 mm
Schwarz
100.0 mm
PE
5.5 mm
1
5,7688 € - 7,1631 € 25 Auf Lager
80.0 mm
2.0 mm
Schwarz
140.00 mm
PE
4.5 mm
1
1,4643 € - 4,4353 € 362 Auf Lager
60.0 mm
1.5 mm
Schwarz
80.0 mm
PE
3.5 mm
1
1,591 € - 4,8295 € 738 Auf Lager
40.0 mm
3.0 mm
Schwarz
120.0 mm
PE
5.0 mm
1
0,8546 € - 2,4922 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
40.0 mm
1.0 mm
Grau
60.0 mm
PE
3.0 mm
1
1,5447 € - 4,6888 € 167 Auf Lager
50.0 mm
2.0 mm
Grau
90.0 mm
PE
4.5 mm
1
0,2706 € - 0,4921 € 2000 Auf Lager
25.0 mm
1.5 mm
Grau
35.0 mm
PE
2.0 mm
1
0,8166 € - 2,3936 € 298 Auf Lager
30.0 mm
1.5 mm
Schwarz
100.0 mm
PE
3.5 mm
1
1,6474 € - 4,9844 € 300 Auf Lager
30.0 mm
1.5 mm
Schwarz
120.0 mm
PE
2.0 mm
1
0,3435 € - 0,5575 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
25.0 mm
1.0 mm
Schwarz
40.0 mm
PE
3.0 mm
1
1,2221 € - 2,6893 € 228 Auf Lager
20.0 mm
1.0 mm
Schwarz
80.0 mm
PE
2.0 mm
1
0,3909 € - 0,7923 € 11102 Auf Lager
80.0 mm
1.0 mm
Schwarz
80.0 mm
PE
2.0 mm
1
1,6267 € - 3,4161 € 5105 Auf Lager
120.0 mm
3.0 mm
Schwarz
120.0 mm
PE
5.5 mm
1
0,9555 € - 2,0066 € 2399 Auf Lager
20.0 mm
1.5 mm
Schwarz
100.0 mm
PE
3.0 mm
1
  • von 18
Rechteckiger Rohreinsatz 150.0 mm 100.0 mm 3.0 mm 8.0 mm Schwarz PE

10287132

Preisbereich
27,4443 € - 11,0181 €

Lagerbestände
3203 Auf Lager
Merkmale
  • A
    150.0 mm
  • B
    100.0 mm
  • h1
    7.0 mm
  • T1
    8.0 mm
  • T2
    3.0 mm
Rechteckiger Rohreinsatz 100.0 mm 60.0 mm 2.5 mm 4.5 mm Schwarz PE

10327241

Preisbereich
4,8013 € - 1,591 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • A
    100.0 mm
  • B
    60.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    4.5 mm
  • T2
    2.5 mm
Rechteckiger Rohreinsatz 90.0 mm 70.0 mm 3.0 mm 5.5 mm Grau PE

10327227

Preisbereich
0,7303 € - 0,7303 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • A
    90.0 mm
  • B
    70.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    5.5 mm
  • T2
    3.0 mm
Rechteckiger Rohreinsatz 60.0 mm 50.0 mm 1.5 mm 3.5 mm Schwarz PE

10182123

Preisbereich
2,652 € - 1,0457 €

Lagerbestände
16831 Auf Lager
Merkmale
  • A
    60.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.5 mm
  • T2
    1.5 mm
Rechteckiger Rohreinsatz 40.0 mm 40.0 mm 1.2 mm 1.7 mm Schwarz PE

10104071

Preisbereich
0,4593 € - 0,2187 €

Lagerbestände
448 Auf Lager
Merkmale
  • A
    40.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    1.7 mm
  • T2
    1.2 mm
Rechteckiger Rohreinsatz 150.0 mm 100.0 mm 3.0 mm 8.0 mm Schwarz PE

10327319

Preisbereich
13,6156 € - 11,9682 €

Lagerbestände
2056 Auf Lager
Merkmale
  • A
    150.0 mm
  • B
    100.0 mm
  • h1
    7.0 mm
  • T1
    8.0 mm
  • T2
    3.0 mm
Rechteckiger Rohreinsatz 100.0 mm 80.0 mm 3.0 mm 5.5 mm Schwarz PE

10327258

Preisbereich
6,4769 € - 4,1959 €

Lagerbestände
19 Auf Lager
Merkmale
  • A
    100.0 mm
  • B
    80.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    5.5 mm
  • T2
    3.0 mm
Rechteckiger Rohreinsatz 140.00 mm 80.0 mm 2.0 mm 4.5 mm Schwarz PE

10182611

Preisbereich
7,1631 € - 5,7688 €

Lagerbestände
25 Auf Lager
Merkmale
  • A
    140.00 mm
  • B
    80.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    4.5 mm
  • T2
    2.0 mm
Rechteckiger Rohreinsatz 80.0 mm 60.0 mm 1.5 mm 3.5 mm Schwarz PE

10327197

Preisbereich
4,4353 € - 1,4643 €

Lagerbestände
362 Auf Lager
Merkmale
  • A
    80.0 mm
  • B
    60.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.5 mm
  • T2
    1.5 mm
Rechteckiger Rohreinsatz 120.0 mm 40.0 mm 3.0 mm 5.0 mm Schwarz PE

10327272

Preisbereich
4,8295 € - 1,591 €

Lagerbestände
738 Auf Lager
Merkmale
  • A
    120.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    5.0 mm
  • T2
    3.0 mm
Rechteckiger Rohreinsatz 60.0 mm 40.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Grau PE

10327142

Preisbereich
2,4922 € - 0,8546 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • A
    60.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Rechteckiger Rohreinsatz 90.0 mm 50.0 mm 2.0 mm 4.5 mm Grau PE

10327203

Preisbereich
4,6888 € - 1,5447 €

Lagerbestände
167 Auf Lager
Merkmale
  • A
    90.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    4.5 mm
  • T2
    2.0 mm
Rechteckiger Rohreinsatz 35.0 mm 25.0 mm 1.5 mm 2.0 mm Grau PE

10327081

Preisbereich
0,4921 € - 0,2706 €

Lagerbestände
2000 Auf Lager
Merkmale
  • A
    35.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Rechteckiger Rohreinsatz 100.0 mm 30.0 mm 1.5 mm 3.5 mm Schwarz PE

10327234

Preisbereich
2,3936 € - 0,8166 €

Lagerbestände
298 Auf Lager
Merkmale
  • A
    100.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.5 mm
  • T2
    1.5 mm
Rechteckiger Rohreinsatz 120.0 mm 30.0 mm 1.5 mm 2.0 mm Schwarz PE

10327265

Preisbereich
4,9844 € - 1,6474 €

Lagerbestände
300 Auf Lager
Merkmale
  • A
    120.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Rechteckiger Rohreinsatz 40.0 mm 25.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Schwarz PE

10327111

Preisbereich
0,5575 € - 0,3435 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • A
    40.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Rechteckiger Rohreinsatz 80.0 mm 20.0 mm 1.0 mm 2.0 mm Schwarz PE

10327173

Preisbereich
2,6893 € - 1,2221 €

Lagerbestände
228 Auf Lager
Merkmale
  • A
    80.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Rechteckig Rohreinsatz 2.0 mm 1.0 mm Schwarz PE

10287330

Preisbereich
0,7923 € - 0,3909 €

Lagerbestände
11102 Auf Lager
Merkmale
  • A
    80.0 mm
  • B
    80.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Rechteckiger Rohreinsatz 120.0 mm 120.0 mm 3.0 mm 5.5 mm Schwarz PE

10287125

Preisbereich
3,4161 € - 1,6267 €

Lagerbestände
5105 Auf Lager
Merkmale
  • A
    120.0 mm
  • B
    120.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    5.5 mm
  • T2
    3.0 mm
Rechteckiger Rohreinsatz 100.0 mm 20.0 mm 1.5 mm 3.0 mm Schwarz PE

10287149

Preisbereich
2,0066 € - 0,9555 €

Lagerbestände
2399 Auf Lager
Merkmale
  • A
    100.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.5 mm