Rechteckige Einsätze und Gleiter eignen sich ideal für die gängigsten Größen und Stärken von rechteckigen Rohren. Wenn sie in ein Rohrende eingesetzt werden, bieten sie ein sauberes und ordentliches Aussehen der fertigen Anwendung.
Sie verfügen über ein geripptes Design, das das Einsetzen erleichtert und für einen sicheren Sitz sorgt. Diese Einsätze bieten einen Oberflächenschutz und verhindern das Eindringen von Schmutz und anderen Verunreinigungen in das Innere des Rohrs oder Schlauchs.
Sie werden in der Regel für Möbel und Industrieanlagen verwendet. Die Vielseitigkeit der Materialien, Oberflächen und Farben bietet eine große Auswahl, um das ästhetische Erscheinungsbild und die erstklassige Passform für Ihre Anwendung zu optimieren. Unser umfangreiches Sortiment ist in einer Vielzahl von Größen und Farben erhältlich.
Material: ABS, LDPE, PE Farbe: Schwarz, Weiß, Grau, Silbern, Braun, Blau, Grün, Rot, Gelb Seriennummer: SRANR, SR1550
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | B | T2 | Farbe | A | Material | T1 | Typ | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,6068 € - 9,6744 € | 17504 Auf Lager |
4.724 in
120.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
Schwarz
|
4.724 in
120.0 mm
|
PE
|
0.236 in
6.0 mm
|
1
|
||
0,9459 € - 1,9865 € | 3580 Auf Lager |
3.543 in
90.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Schwarz
|
3.543 in
90.0 mm
|
PE
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
1,449 € - 3,0429 € | 852 Auf Lager |
4.724 in
120.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
Schwarz
|
4.724 in
120.0 mm
|
PE
|
0.197 in
5.0 mm
|
1
|
||
0,1449 € - 0,31 € | 2693 Auf Lager |
1.378 in
35.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Schwarz
|
1.378 in
35.0 mm
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
6,8077 € - 8,4618 € | 100 Auf Lager |
3.937 in
100.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
Grau
|
4.724 in
120.0 mm
|
PE
|
0.236 in
6.0 mm
|
1
|
||
5,7688 € - 7,1631 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
3.15 in
80.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Grau
|
5.512 in
140.00 mm
|
PE
|
0.177 in
4.5 mm
|
1
|
||
0,9555 € - 2,0066 € | 1826 Auf Lager |
3.937 in
100.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Schwarz
|
3.937 in
100.0 mm
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
0,76 € - 1,6592 € | 617 Auf Lager |
3.15 in
80.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Schwarz
|
3.15 in
80.0 mm
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
0,1914 € - 0,402 € | 1591 Auf Lager |
0.787 in
20.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Schwarz
|
0.787 in
20.0 mm
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
0,0575 € - 0,1208 € | 8 Auf Lager |
1.181 in
30.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
Schwarz
|
1.181 in
30.0 mm
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
0,2638 € - 0,554 € | 998 Auf Lager |
1.772 in
45.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Schwarz
|
1.772 in
45.0 mm
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
0,6575 € - 1,2286 € | 2865 Auf Lager |
2.756 in
70.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Schwarz
|
2.756 in
70.0 mm
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
0,0948 € - 0,1992 € | 11756 Auf Lager |
0.984 in
25.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Schwarz
|
0.984 in
25.0 mm
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
10,5179 € - 11,9401 € | 80 Auf Lager |
1.969 in
50.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Schwarz
|
5.906 in
150.0 mm
|
PE
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
0,3185 € - 0,5856 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
3.15 in
80.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Schwarz
|
3.15 in
80.0 mm
|
PE
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
4,3061 € - 6,6163 € | 302 Auf Lager |
2.362 in
60.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Schwarz
|
4.724 in
120.0 mm
|
PE
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
10,2116 € - 11,5923 € | 80 Auf Lager |
1.969 in
50.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Weiß
|
5.906 in
150.0 mm
|
PE
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
6,5343 € - 8,1201 € | 115 Auf Lager |
3.15 in
80.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Weiß
|
4.724 in
120.0 mm
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
4,3061 € - 6,6163 € | 80 Auf Lager |
2.362 in
60.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Grau
|
4.724 in
120.0 mm
|
PE
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
6,5343 € - 8,1201 € | 231 Auf Lager |
3.15 in
80.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Grau
|
4.724 in
120.0 mm
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.