Diese Uniforce-Spannklemmen können zwei Bauteile mit der gleichen Klemmwirkung wie eine Einzelklemme spannen Sie sind außergewöhnlich stark, robust und vielseitig. Sie können schweren Lasten und hohem Druck ohne Leistungseinbußen standhalten.
Sie sind sehr effektiv, um viele Werkstücke zu spannen. Sie sind klein und können aufgrund von Gewindebohrungen und Schlitzen einfach in Spannvorrichtungen integriert werden. Sie können zum Spannen kreisförmiger Stäbe verwendet werden, vorausgesetzt, die Mittellinie der Spannbacke befindet sich über der Mittellinie des Werkstücks. Werden in Industrien verwendet wie Bauwesen, Metallbearbeitung und Präzisionsbearbeitung.
Material: Aluminium Seriennummer: SR12130
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | l1 | w1 | h3 | h2 | d1 | h1 | d2 | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72,9968 € - 85,8828 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
31.7
|
24.8
|
12.7
|
25.40
|
20.8
|
25.9
|
M8
|
||
| 79,7565 € - 93,8367 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
11.9
|
9.1
|
4.7
|
9.50
|
7.9
|
9.7
|
M2.5
|
||
| 79,7565 € - 93,8367 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
8.1
|
6.1
|
3.6
|
6.40
|
5.3
|
6.9
|
M2.5
|
||
| 75,8938 € - 89,2887 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
23.8
|
18.6
|
9.5
|
19.05
|
16.1
|
19.0
|
M6
|
||
| 74,6893 € - 87,8661 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
15.9
|
12.3
|
5.6
|
12.70
|
10.4
|
14.5
|
M4
|
||
| 191,0792 € - 224,7948 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
63.5
|
49.7
|
25.4
|
50.80
|
41.2
|
51.5
|
M16
|
||
| 125,4444 € - 147,5822 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
47.6
|
37.3
|
19.0
|
38.10
|
30.8
|
38.6
|
M12
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.