Menü Suche

Vibrationsdämpfer

Auf Lager

Diese Vibrationsdämpfer sind konzipiert, um Stöße abzufangen und Vibrationen zu dämpfen und zu absorbieren, was die Auswirkungen auf umliegende Ausrüstungen oder Strukturen reduziert.

Indem sie effektiv Vibrationen abfangen, tragen Vibrationsdämpfer dazu bei, die Leistung, Zuverlässigkeit und Lebensdauer von Ausrüstungen zu verbessern. Zudem trägt die Vibrationsdämpfung dazu bei, die von den Vibrationen verursachten Geräusche zu minimieren, was für eine ruhigere und angenehmere Arbeitsumgebung sorgt.

Sie sollten nie unter Spannung, sondern mit gleichmäßiger Gewichtsverteilung angebracht werden und sollten nur in axialen oder radialen Richtungen zum Einsatz kommen. Sie werden häufig bei Maschinen, Kompressoren, Klimaanlagen und Beleuchtungsanlagen verwendet.

  • Sie fangen Stöße ab und dämpfen und absorbieren Vibrationen.
  • Sie sollten nie unter Spannung, sondern mit gleichmäßiger Gewichtsverteilung angebracht werden.
  • Sie werden nur in axialen oder radialen Richtungen verwendet.
Material: Stahl Seriennummer: SRP2008, SRP2006, SRP2004

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
274 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit d1 Gewindetyp d2 h1 Kaufen
8,3354 € - 13,8889 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
70.0
Male/Male
M10
1,5896 € - 2,2723 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.0
Male/Male
M3
1,2839 € - 1,8342 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8.0
Male/Male
M3
36,7247 € - 52,4581 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
150.0
Male/Male
M16
33,6575 € - 48,0866 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
130.0
Male/Male
M16
1,2329 € - 2,4659 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
16.0
Male/Male
M5
1,396 € - 2,3233 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
25.0
Male/Male
M8
42,3394 € - 60,4878 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
150.0
Stecker/Buchse
M20
14,6226 € - 20,8895 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
95.0
Male/Male
M16
1,4164 € - 2,0278 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
16.0
Male/Male
M5
2,1399 € - 3,057 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
40.0
Male/Male
M8
34,9211 € - 49,88 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
130.0
Male/Male
M16
2,0583 € - 2,5678 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
25.0
Stecker/Buchse
M8
4,188 € - 5,2376 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
50.0
Stecker/Buchse
M10
1,1616 € - 1,6609 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
16.0
Male/Male
M4
70,1887 € - 100,2696 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
150.0
Male/Male
M20
13,4711 € - 19,2387 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
95.0
Male/Male
M16
1,9361 € - 2,415 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
15.0
Stecker/Buchse
M5
5,4414 € - 9,0691 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
70.0
Male/Male
M10
88,439 € - 126,3356 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
150.0
Male/Male
M20
  • von 14
Vibrationsdämpfender Zylinder Stecker/Stecker M10 70.0 45.0 Stahl

20195632

Preisbereich
13,8889 € - 8,3354 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindetyp
    Male/Male
  • d1
    70.0
  • d2
    M10
  • Axial load max. kgf
    270.0
  • Hauptmaterial
    Gummi auf silbern verzinktem Stahl
Vibrationsdämpfender Zylinder Stecker/Stecker M3 6.0 7.0 Stahl

20195625

Preisbereich
2,2723 € - 1,5896 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindetyp
    Male/Male
  • d1
    6.0
  • d2
    M3
  • Axial load max. kgf
    3.0
  • Hauptmaterial
    Gummi auf silbern verzinktem Stahl
Vibrationsdämpfender Zylinder Stecker/Stecker M3 8.0 8.0 Stahl

20195748

Preisbereich
1,8342 € - 1,2839 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindetyp
    Male/Male
  • d1
    8.0
  • d2
    M3
  • Axial load max. kgf
    3.0
  • Hauptmaterial
    Gummi auf silbern verzinktem Stahl
Vibrationsdämpfender Zylinder Stecker/Stecker M16 150.0 75.0 Stahl

20196936

Preisbereich
52,4581 € - 36,7247 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindetyp
    Male/Male
  • d1
    150.0
  • d2
    M16
  • Axial load max. kgf
    2000.0
  • Hauptmaterial
    Gummi auf silbern verzinktem Stahl
Vibrationsdämpfender Zylinder Stecker/Stecker M16 130.0 75.0 Stahl

20196899

Preisbereich
48,0866 € - 33,6575 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindetyp
    Male/Male
  • d1
    130.0
  • d2
    M16
  • Axial load max. kgf
    1450.0
  • Hauptmaterial
    Gummi auf silbern verzinktem Stahl
Vibrationsdämpfender Zylinder Stecker/Stecker M5 16.0 15.0 Stahl

20197254

Preisbereich
2,4659 € - 1,2329 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindetyp
    Male/Male
  • d1
    16.0
  • d2
    M5
  • Axial load max. kgf
    13.0
  • Hauptmaterial
    Gummi auf silbern verzinktem Stahl
Vibrationsdämpfender Zylinder Stecker/Stecker M8 25.0 30.0 Stahl

20197353

Preisbereich
2,3233 € - 1,396 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindetyp
    Male/Male
  • d1
    25.0
  • d2
    M8
  • Axial load max. kgf
    40.0
  • Hauptmaterial
    Gummi auf silbern verzinktem Stahl
Vibrationsdämpfender Zylinder Stecker/Buchse M20 150.0 50.0 Stahl

20196752

Preisbereich
60,4878 € - 42,3394 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindetyp
    Stecker/Buchse
  • d1
    150.0
  • d2
    M20
  • Axial load max. kgf
    1800.0
  • Hauptmaterial
    Gummi auf silbern verzinktem Stahl
Vibrationsdämpfender Zylinder Stecker/Stecker M16 95.0 40.0 Stahl

20196813

Preisbereich
20,8895 € - 14,6226 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindetyp
    Male/Male
  • d1
    95.0
  • d2
    M16
  • Axial load max. kgf
    1200.0
  • Hauptmaterial
    Gummi auf silbern verzinktem Stahl
Vibrationsdämpfender Zylinder Stecker/Stecker M5 16.0 20.0 Stahl

20197278

Preisbereich
2,0278 € - 1,4164 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindetyp
    Male/Male
  • d1
    16.0
  • d2
    M5
  • Hauptmaterial
    Gummi auf silbern verzinktem Stahl
  • Material
    Stahl
Vibrationsdämpfender Zylinder Stecker/Stecker M8 40.0 40.0 Stahl

20197445

Preisbereich
3,057 € - 2,1399 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindetyp
    Male/Male
  • d1
    40.0
  • d2
    M8
  • Axial load max. kgf
    120.0
  • Hauptmaterial
    Gummi auf silbern verzinktem Stahl
Vibrationsdämpfender Zylinder Stecker/Stecker M16 130.0 100.0 Stahl

20196905

Preisbereich
49,88 € - 34,9211 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindetyp
    Male/Male
  • d1
    130.0
  • d2
    M16
  • Axial load max. kgf
    1200.0
  • Hauptmaterial
    Gummi auf silbern verzinktem Stahl
Vibrationsdämpfender Zylinder Stecker/Buchse M8 25.0 15.0 Stahl

20197728

Preisbereich
2,5678 € - 2,0583 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindetyp
    Stecker/Buchse
  • d1
    25.0
  • d2
    M8
  • Axial load max. kgf
    50.0
  • Hauptmaterial
    Gummi auf silbern verzinktem Stahl
Vibrationsdämpfender Zylinder Stecker/Buchse M10 50.0 20.0 Stahl

20197124

Preisbereich
5,2376 € - 4,188 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindetyp
    Stecker/Buchse
  • d1
    50.0
  • d2
    M10
  • Axial load max. kgf
    250.0
  • Hauptmaterial
    Gummi auf silbern verzinktem Stahl
Vibrationsdämpfender Zylinder Stecker/Stecker M4 16.0 8.0 Stahl

20197216

Preisbereich
1,6609 € - 1,1616 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindetyp
    Male/Male
  • d1
    16.0
  • d2
    M4
  • Hauptmaterial
    Gummi auf silbern verzinktem Stahl
  • Material
    Stahl
Vibrationsdämpfender Zylinder Stecker/Stecker M20 150.0 120.0 Stahl

20196950

Preisbereich
100,2696 € - 70,1887 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindetyp
    Male/Male
  • d1
    150.0
  • d2
    M20
  • Axial load max. kgf
    1300.0
  • Hauptmaterial
    Gummi auf silbern verzinktem Stahl
Vibrationsdämpfender Zylinder Stecker/Stecker M16 95.0 55.0 Stahl

20196820

Preisbereich
19,2387 € - 13,4711 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindetyp
    Male/Male
  • d1
    95.0
  • d2
    M16
  • Axial load max. kgf
    1000.0
  • Hauptmaterial
    Gummi auf silbern verzinktem Stahl
Vibrationsdämpfender Zylinder Stecker/Buchse M5 15.0 8.0 Stahl

20197605

Preisbereich
2,415 € - 1,9361 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindetyp
    Stecker/Buchse
  • d1
    15.0
  • d2
    M5
  • Hauptmaterial
    Gummi auf silbern verzinktem Stahl
  • Material
    Stahl
Vibrationsdämpfender Zylinder Stecker/Stecker M10 70.0 35.0 Stahl

20197032

Preisbereich
9,0691 € - 5,4414 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindetyp
    Male/Male
  • d1
    70.0
  • d2
    M10
  • Hauptmaterial
    Gummi auf silbern verzinktem Stahl
  • Material
    Stahl
Vibrationsdämpfender Zylinder Stecker/Stecker M20 150.0 140.0 Stahl

20196967

Preisbereich
126,3356 € - 88,439 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindetyp
    Male/Male
  • d1
    150.0
  • d2
    M20
  • Axial load max. kgf
    1200.0
  • Hauptmaterial
    Gummi auf silbern verzinktem Stahl