Diese Wellen aus gehärtetem Edelstahl bieten große Festigkeit, Langlebigkeit und Zuverlässigkeit. Sie werden zusammen mit Linearlagern verwendet und sind für anspruchsvolle Anwendungen geeignet, die Schutz vor Korrosion, Verschleiß und rauen Bedingungen wie Feuchtigkeit oder chemische Beständigkeit erfordern, bei denen die strukturelle Integrität jedoch nicht beeinträchtigt werden soll.
Diese Wellen haben eine lange Lebensdauer und benötigen nur wenig Wartung, was Ausfallzeiten und die Gesamtbetriebskosten reduziert. Sie bieten eine reibungslose und präzise Rotationsbewegung, wenn sie in Kombination mit Linearkugellagern verwendet werden. Sie sind in Anwendungen wie Lebensmittelverarbeitungsmaschinen, Automobilsystemen und medizinischen Geräten zu finden. Sie sind in Anwendungen wie Lebensmittelverarbeitungsmaschinen, Automobilsystemen und medizinischen Geräten zu finden.
Material: Edelstahl Seriennummer: , SRL177260, SRL177250, SRL177240, SRL177230, SRL177225, SRL177220, SRL177216, SRL177212, SRL177210, SRL177208, SRL177206
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Depth of hardness min | d1 tol. h6 | l1 | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.846,8783 € - 3.163,2029 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.5
|
60.0
|
4700.0
|
||
| 2.967,3989 € - 3.297,1136 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.5
|
60.0
|
4900.0
|
||
| 3.208,4402 € - 3.564,9348 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.5
|
60.0
|
5300.0
|
||
| 659,8449 € - 733,1662 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.5
|
60.0
|
1300.0
|
||
| 1.310,0368 € - 1.455,599 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.5
|
60.0
|
2600.0
|
||
| 1.509,1728 € - 1.676,8522 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.5
|
60.0
|
3000.0
|
||
| 1.882,6698 € - 2.091,8529 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.5
|
60.0
|
3100.0
|
||
| 1.481,4805 € - 1.646,0882 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.5
|
50.0
|
3300.0
|
||
| 1.437,0136 € - 1.596,6841 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.5
|
50.0
|
3200.0
|
||
| 1.792,6618 € - 1.991,8404 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.5
|
50.0
|
4000.0
|
||
| 3.600,1241 € - 4.000,1416 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.5
|
60.0
|
5950.0
|
||
| 1.926,019 € - 2.140,0199 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.5
|
50.0
|
4300.0
|
||
| 2.303,8464 € - 2.559,8293 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.5
|
50.0
|
5150.0
|
||
| 2.437,2144 € - 2.708,0197 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.5
|
50.0
|
5450.0
|
||
| 2.615,0169 € - 2.905,5707 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.5
|
50.0
|
5850.0
|
||
| 1.903,7856 € - 2.115,3124 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.5
|
50.0
|
4250.0
|
||
| 2.126,0548 € - 2.362,2783 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.5
|
50.0
|
4750.0
|
||
| 2.214,9344 € - 2.461,0429 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.5
|
50.0
|
4950.0
|
||
| 2.459,4479 € - 2.732,7163 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.5
|
50.0
|
5500.0
|
||
| 1.770,4066 € - 1.967,1221 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.5
|
50.0
|
3950.0
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.