Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Zugstopfen mit Seitenlasche haben ein konisches Design, das einen effektiven allgemeinen Schutz vor Beschädigungen, Schmutz, Feuchtigkeit und Korrosion während der Fertigung, Lagerung und des Transports bietet. Die konische Form macht sie zu einer kostengünstigen Lösung, da ein Stopfen jeweils für mehrere Durchmesser geeignet ist. Das Steck-Design mit der Zuglasche ermöglicht eine einfache und schnelle Entfernung, selbst bei engem Sitz.
Diese Serie wird aus Post-Consumer-Recyclingmaterial hergestellt und ist darauf ausgelegt, die ESG-Bestrebungen von Essentra sowie die unserer Kunden zu unterstützen. Material: LDPE - PCR Farbe: Grün Seriennummer: SRSTCL2PCR
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | d2 | L | d1 | h | w | D | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.638 in
16.2 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.559 in
14.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.795 in
20.2 mm
|
|||
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.594 in
40.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.516 in
38.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
|||
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.24 in
31.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.398 in
35.5 mm
|
|||
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.126 in
54.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
2.008 in
51.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
2.283 in
58.0 mm
|
|||
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.925 in
23.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.083 in
27.5 mm
|
|||
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.398 in
35.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.555 in
39.5 mm
|
|||
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.693 in
43.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.87 in
47.5 mm
|
|||
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.846 in
21.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.004 in
25.5 mm
|
|||
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.772 in
45.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.673 in
42.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.929 in
49.0 mm
|
|||
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.709 in
18.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
|||
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.26 in
32.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.161 in
29.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.398 in
35.5 mm
|
|||
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.531 in
13.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
|||
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.102 in
28.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
|||
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.492 in
37.9 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.323 in
33.6 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.484 in
12.3 mm
|
1.673 in
42.5 mm
|
|||
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.008 in
51.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.909 in
48.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
|||
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.669 in
17.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
|||
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.394 in
10.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
|||
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.787 in
20.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.925 in
23.5 mm
|
|||
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.004 in
25.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.886 in
22.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.161 in
29.5 mm
|
|||
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.492 in
12.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
|||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.