Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
(494 Produktgruppen)
Schrauben Sie den Gewindeteil und das Gegenstück innerhalb von Sekunden zusammen, um eine schnelle, einfache und sichere Verbindung zu erhalten. Als Set mit Schraube und Gegenstück erhältlich. Hergestellt aus HDPE.
Diese Blindstopfen für Kabelverschraubungen eignen sich ideal zum Abdecken ungenutzter Bohrungen in Gehäusen. Sie stellen eine sichere Abdeckung dar und sind einfach zu montieren und zu entfernen.
Seriennummer: SR1782
Blindstopfen werden in der Blechbearbeitung als Schutz gegen scharfe Kanten verwendet und eignen sich ideal zum Verschließen von Löchern in Platten. Sie bieten einen sauberen Abschluss und eine schnelle Lösung. Sie werden für eine Vielzahl von Lochdurchmessern und Plattenstärken angeboten.
Seriennummer: SR1750, SR6273, SRF0006, SR1751
Schraubenschutzkappen verdecken und schützen Schraubenköpfe und Muttern vor Witterungseinflüssen. Ideal für Bolzenköpfe, Schraubenköpfe und Muttern. Sie sorgen für ein verbessertes Erscheinungsbild und sind eine gute Wahl für Außenanwendungen.
Diese Kappen sind in einer großen Auswahl an Größen für verschiedene Anwendungen erhältlich und passen auf gängige Zollschrauben mit UNF-Gewinde, metrische Schrauben nach ISO 4017- bzw. DIN 933.
Erhältlich in einer Vielzahl von Farben.
Flanschschutzscheiben sind einfach anzubringen. Die Scheibe hat vier vorgestanzte Löcher, durch die Kabelbinder für einen sicheren Sitz leicht befestigt werden können. Bei Bedarf können auch andere Befestigungsprodukte wie Flansch-Befestigungsstopfen und Stifte verwendet werden.
Diese Schutzscheiben bieten einen kostengünstigen Vollflächenschutz für die freiliegende Dichtfläche von Flanschen. Sie haben ein spezielles Design mit mehreren Löchern, die dem Lochdurchmesser und dem Lochkreis der Flansche entsprechen.
Das umfangreiche Sortiment deckt eine Vielzahl von Größen und Druckstufen ab. Es umfasst Optionen, die für DIN-Flansche DN 10 bis DN 600 - Druckgruppen PN 6, 10, 16, 15 und 40, und ANSI-Flansche 1/2 Zoll bis 32 Zoll - Druckgruppen 150, 300, 600 und 900 Pfund (lb) geeignet sind.
High-security Bolt Seal is ideal for securing goods during import and export. Features an 18mm insert and pin head that ensures the seal stays engaged, even if the plastic cover is removed. The seal is ISO 17712:2013 compliant (coated pin) and C-TPAT certified.
Eine hochsichere Bolzenplombe, die sich ideal für die Sicherung von Import- und Exportgütern sowohl im Inland als auch international eignet. Typische Anwendungsbereiche sind: Schiffscontainer, Frachtcontainer, LKWs, Türen von Anhängern und Bahnfracht.
Flanged Caps are designed for easy assembly and removal, either with automated equipment or by hand. Typically used to protect metric or imperial threads, with or without O-Rings. The larger flange allows for faster application and removal when using it by hand.
For the purpose of quality control; the natural coloured caps allow you to see through the cap and check whether the O-ring is installed, or not installed, on the protected fitting.
Schrauben Sie den Gewindeteil und das Gegenstück innerhalb von Sekunden zusammen, um eine schnelle, einfache und sichere Verbindung zu erhalten. Dies ist das Mutter- oder Gegenstück. Die Dornstücke mit Gewinde werden separat angeboten.
The Book Binding Posts are made of metal, which offers superior strength, durability, and excellent resistance to wear and tear. This group includes the male threaded post and the female receptacle side; both parts are joined to hold the bound papers or materials (each part is sold separately). Unlike its male counterpart, the female book screws do not have a drive to its head.
It joins several sheets together by screwing them into a mating piece by hand or with a flat screwdriver. Used for panel fastening assemblies, such as swatch cards, colour charts, catalogues, sample books and many others.
Geflechtschläuche, die Kabel und Rohre vor Abrieb schützen.
Seriennummer: SR1106
Einstellbare Hebelverschlüsse mit bündigem Auslöseknopf sind mit einer einstellbaren Greifweite von 0 bis 24 mm oder 24 bis 26 mm erhältlich. Sie sind gleichschließend (5333), verschiedenschließend oder ohne Schloss erhältlich und werden mit zwei Schlüsseln je Schloss angeboten. Sie sind für eine Plattenstärke bis maximal 2 mm geeignet und sind mit einem ästhetisch ansprechenden bündigen Auslöser gestaltet.
Seriennummer: SR5090
Die Bündel werden in diesen Nylonschellen sicher aufbewahrt. Viele Bündeldurchmesser. In den Farben Schwarz und Natur erhältlich. Material mit UL94 V-2 bzw. UL94 V-0-Listung. Unterschiedliche Montagelöcher für unterschiedliche Schraubengrößen.
Diese Wellrohr-Halter sind darauf ausgelegt, den geschlitzten Kabelbündelschlauch (SHR-Serie) von Essentra der Größe 20 und 25 zu halten. Vier verschiedene Befestigungsarten sind erhältlich; Schnappverschluss, Einsatz in ein rundes oder rechteckiges Loch (gegen Verdrehen), Schraubmontage und Klebebefestigung. Mit Innenrippe für festen Halt des Schlauchs. Wiederverschließbare Lasche, die Wartung ermöglicht.
Diese Kabelschelle hält Well- und Spiralschläuche/-rohre oder andere Bündel sicher an ihrem Platz. Sie verfügt über eine Innenrippe über den gesamten Durchmesser der Schelle, was für einen festen Halt sorgt.
Kabelschellen stellen eine sichere und dennoch einfache Befestigung dar und sind eine ideale Kabelmanagementlösung für unterschiedlichste Anwendungen. Der Kabelhalter wird montiert, indem das seitliche Teil auf einen Bolzen oder eine Schraube geschoben und damit sicher befestigt wird.
Kabelschellen stellen eine sichere und dennoch einfache Befestigung dar und sind eine ideale Kabelmanagementlösung für unterschiedlichste Anwendungen. Die Klebebefestigung ist eine sehr sichere, und dennoch wieder lösbare Befestigung. Das klebende Element des Produkts hat eine Haltbarkeit von ca. einem Jahr ab Versanddatum; bei Lagerung in der ungeöffneten Originalverpackung, bei Raumtemperatur und vor Sonnenlicht geschützt.
Dieses Produkt verfügt über zwei Ratschen im Kopf, damit das Kabel zweimal durchlaufen kann, wodurch zwei Schlaufen entstehen, um zwei Bündel getrennt zu halten.
Seriennummer: SR1798
Diese Rollen sind die ideale Wahl für das Lebensmittel- und Gastgewerbe und werden deshalb an Geräten wie Servierwagen, Öfen und anderen mobilen Kochgeräten, Abfalleimern, Kücheneinheiten, Lagerregalen und mehr verwendet. Unser Sortiment umfasst Reifen aus verschiedenen Materialien, darunter Polyurethan, Edelstahl und Nylon. Eine Reihe von Tragfähigkeiten und Größenoptionen ist verfügbar, um Ihren Anwendungsanforderungen gerecht zu werden.
Seriennummer: SR5621 ,SR5630
Rectangular Inserts are applied to a variety of tubular applications and provide a neat and tidy appearance. These inserts have the added advantage of being chrome-capped, which gives then an attractive, high-gloss aesthetic that is ideal for finished products.
Suitable applications include chair and table legs, cabinets, shelving and others. The range includes ribbed options that are easy to insert and provide a positive fit. These options are suited to a wall section of 1.0 to 2.0 mm in thickness.
Diese Gabelkopfbolzen sind zylinderförmige Bolzen mit einem flachen Kopf an einem Ende. Sie sind dazu gedacht, in die Löcher eines Gabelgelenks zu passen und eine Drehverbindung herzustellen, die Winkelbewegungen und Anpassungen ermöglicht.
Sie bieten hervorragende Festigkeit, Langlebigkeit und Korrosionsbeständigkeit. Das zylinderförmige Design ermöglicht eine einfache Anbringung in den Löchern und Rotation des Gegenstücks. Gleichzeitig bietet der flache Kopf einen Anschlag während der Installation.
Das Design ermöglicht schnelles und einfaches Entfernen, Modifizieren oder Austauschen des Bolzens, je nach Bedarf. Sie kommen in der Automobilindustrie, in der Fertigung und im Bauwesen bei Lenkgetrieben, Aufhängungssystemen und Kontrollmechanismen zum Einsatz.
Unsere Eindrehstopfen, die in orangefarbenem LDPE angeboten werden, verfügen über ein selbstschneidendes Design. Die dicken Wände der Eindrehstopfen machen sie sehr belastbar.
Seriennummer: SR1160
Diese Clips können am Rand einer Platte montiert werden und benötigen kein Durchgangsloch. In verschiedenen Ausführungen für verschiedene Wellrohrgrößen erhältlich.
Seriennummer: SR6262
Cover Caps are used to conceal and protect exposed screw or bolt heads, while providing an attractive finish. Caps and washers are supplied separately.
These caps shield exposed cross head screws from dust and dirt penetration. They are simple to install by simply tapping them. Can be used for electrical enclosures and switchgear.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.