Valikko Haku

Aitatolppasuoja

Varastossa

Fence Post Caps are protective covers that fit over the tops of fence posts or pipes. Offers protection against weather damage and deterioration of applications. Used in the residential and commercial sectors.

Suunniteltu sopimaan aitatolpan, putkien ja letkujen päälle.Auttaa suojaamaan säävaurioilta, lialta tai kosteudelta.Se on helppo ja nopea asentaa tai irrottaa. Materiaali: PE Väri: Valkoinen Sarjanumero: SRF0011

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
5 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus d D h Osta
0,4031 € - 0,8465 € 900 Varastossa
65.0 mm
71.2 mm
22.0 mm
0,2307 € - 0,9268 € 400 Varastossa
55.0 mm
62.5 mm
20.0 mm
0,7896 € - 1,1054 € 180 Varastossa
130.0 mm
137.0 mm
29.2 mm
0,7956 € - 1,6708 € 850 Varastossa
68.0 mm
75.2 mm
20.0 mm
0,4503 € - 1,8853 € 1830 Varastossa
84.3 mm
89.5 mm
25.0 mm
Aitatolppasuoja 65.0 mm 22.0 mm LDPE Valkoinen

10100912

Hinta-alue
0,8465 € - 0,4031 €

Varastotasot
900 Varastossa
Ominaisuudet
  • h
    22.0 mm
  • d
    65.0 mm
  • D
    71.2 mm
  • Väri
    Valkoinen
  • Koko materiaali
    Suuritiheyksinen polyeteeni
Aitatolppasuoja 55.0 mm 20.0 mm LDPE Valkoinen

10100905

Hinta-alue
0,9268 € - 0,2307 €

Varastotasot
400 Varastossa
Ominaisuudet
  • h
    20.0 mm
  • d
    55.0 mm
  • D
    62.5 mm
  • Väri
    Valkoinen
  • Koko materiaali
    Suuritiheyksinen polyeteeni
Aitatolppasuoja 130.0 mm 29.2 mm LDPE Valkoinen

10100943

Hinta-alue
1,1054 € - 0,7896 €

Varastotasot
180 Varastossa
Ominaisuudet
  • h
    29.2 mm
  • d
    130.0 mm
  • D
    137.0 mm
  • Väri
    Valkoinen
  • Koko materiaali
    Suuritiheyksinen polyeteeni
Aitatolppasuoja 68.0 mm 20.0 mm LDPE Valkoinen

10100929

Hinta-alue
1,6708 € - 0,7956 €

Varastotasot
850 Varastossa
Ominaisuudet
  • h
    20.0 mm
  • d
    68.0 mm
  • D
    75.2 mm
  • Väri
    Valkoinen
  • Koko materiaali
    Suuritiheyksinen polyeteeni
Aitatolppasuoja 84.3 mm 25.0 mm LDPE Valkoinen

10100936

Hinta-alue
1,8853 € - 0,4503 €

Varastotasot
1830 Varastossa
Ominaisuudet
  • h
    25.0 mm
  • d
    84.3 mm
  • D
    89.5 mm
  • Väri
    Valkoinen
  • Koko materiaali
    Suuritiheyksinen polyeteeni