Banjo Union Caps prevent against dirt, damage and contamination, while in storage and transit. Quick and easy to install. Can endure temperatures ranging from -30C up to +80C.
Materiaali: HDPE, PVC Väri: Keltainen, Punainen Sarjanumero: SR1071, SRF0005
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Yhteensopiva putken ulkohalkaisija | l1 | H | l2 | Tyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0903 € - 0,0955 € | 32316 Varastossa |
0.236 in
6.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.386 in
9.8 mm
|
2
|
||
| 0,1016 € - 0,1016 € | 5081 Varastossa |
0.315 in
8.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
2
|
||
| 0,0748 € - 0,1462 € | 9556 Varastossa |
0.591 in
15.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.783 in
19.9 mm
|
2
|
||
| 0,1908 € - 0,6424 € | 20158 Varastossa |
0.315 in
8.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
2
|
||
| 0,2076 € - 0,8251 € | 18250 Varastossa |
0.394 in
10.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
2
|
||
| 0,1698 € - 0,5746 € | 12100 Varastossa |
0.236 in
6.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
2
|
||
| 0,1501 € - 0,5333 € | 1500 Varastossa |
0.197 in
5.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
2
|
||
| 0,1186 € - 0,1186 € | 3767 Varastossa |
0.394 in
10.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
0.543 in
13.8 mm
|
2
|
||
| 0,0567 € - 0,1257 € | 3344 Varastossa |
0.472 in
12.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
2
|
||
| 0,0825 € - 0,1767 € | 123 Varastossa |
0.709 in
18.0 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
1.791 in
45.5 mm
|
0.98 in
24.9 mm
|
2
|
||
| 0,3349 € - 0,5037 € | 800 Varastossa |
0.748 in
19.0 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
1.098 in
27.9 mm
|
2
|
||
| 0,086 € - 0,1888 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.157 in
4.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.307 in
7.8 mm
|
2
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa