Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Banjo Union Plugs protect banjo unions against damage and fluid residue. They are sturdy and suitable for hydraulic and fluid systems. Can be supplied with or without a cover tab. Compatible with DIN 7642 B/E banjo unions.
Suunniteltu suojaamaan vaurioilta, kulumiselta ja repeytymiseltä sekä lialta tai kosteudelta.Tarjoaa tukevan kiinnityksen DIN 7642 B/E -banjoliitoksiin muodostaen luotettavan tiivistepinnan vuotojen estämiseksi.Sitä voidaan käyttää auto- ja teollisuuskoneissa. Materiaali: LDPE - PIR, LDPE Väri: Väritön Sarjanumero: SR1016
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | ID | D | Tulppatyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1283 € - 0,2271 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.563 in
14.3 mm
|
0.78 in
19.8 mm
|
Ilman kielekettä
|
||
| 0,1582 € - 0,2091 € | 50 Varastossa |
0.484 in
12.3 mm
|
0.744 in
18.9 mm
|
Ilman kielekettä
|
||
| 0,1512 € - 0,2326 € | 5500 Varastossa |
0.472 in
12.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
Kielekkeellä