Valikko Haku

Canoe-klipsit

Varastossa

Canoe-klipsi on edullinen kiinnitin, joka on suunniteltu toimimaan samalla tavalla kuin niitti tai ruuvi. Nämä klipsit on helpompi irrottaa kuin muut niitit. Valikoimaan kuuluu eri tyylisiä klipsejä, kuten täysin ontot kiinnikkeet tai osittain ontot kiinnikkeet.

Taloudelliset klipsit sopivat etupaneelin kiinnittämiseen. Ne napsahtavat helposti pyöreisiin reikiin ja peittävät pienemmän pinta-alueen. Ne sopivat erilaisten materiaalien turvalliseen kiinnittämiseen, mukaan lukien muovit ja metallit. Asennustyökaluja ei tarvita - paina se vain peukalolla litteän pyöreänmuotoisen kannan päälle.

Valikoimamme tarjoaa hyvän sähköeristyksen sekä tärinän-, hankaus- ja korroosionkestävyyden. Niitä voi käyttää elektronisissa, auto- ja konekohteissa. Canoe-klipsit asettuvat siististi paneelireikiin ja sopivat pitkään käytettäville kylteille ja esittelykokoonpanoille. Ne voidaan poistaa ja käyttää uudelleen. Erityisen tiukan pidon vuoksi ne sopivat kuitenkin parhaiten kohteisiin, jotka eivät muutu usein.

  • Materiaali: Nailon 6/6
  • Värit: musta ja väritön
  • UL94 V0 ja UL94 V2 -paloluokitusvaihtoehdot

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
67 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Väri Kannan läpimitta Yhteensopivat paneelin paksuudet Ankkurin pituus Yhteensopivat aukon halkaisijat Osta
498029 Varastossa
Väritön
10.3 mm
0.9 - 4.0 mm
11 mm
3.5 mm
4600 Varastossa
Väritön
12.7 mm
2.5 - 5.6 mm
16.3 mm
6.3 - 6.4 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
Musta
12.7 mm
2.5 - 5.6 mm
16.3 mm
6.3 - 6.4 mm
9000 Varastossa
Väritön
9.1 mm
1.6 - 3.2 mm
10.2 mm
4.6 - 4.9 mm
8798 Varastossa
Musta
12.7 mm
2.5 - 4.0 mm
10.9 mm
4.6 - 4.7 mm
45873 Varastossa
Väritön
7.8 mm
0.8 - 3.6 mm
12 mm
2.8 mm
3000 Varastossa
Väritön
12.7 mm
2.5 - 5.6 mm
16.3 mm
6.3 - 6.4 mm
9735 Varastossa
Musta
7.8 mm
0.8 - 3.6 mm
12 mm
2.8 mm
212 Varastossa
Musta
15 mm
6.0 - 8.5 mm
18 mm
5.8 mm
51949 Varastossa
Väritön
12.7 mm
0.8 - 5.0 mm
14.5 mm
6.6 mm
24642 Varastossa
Musta
14 mm
3.0 - 7.0 mm
19 mm
6.5 mm
58 Varastossa
Väritön
9.5 mm
1.5 - 3.5 mm
11 mm
5.0 mm
33783 Varastossa
Musta
10.3 mm
0.9 - 4.0 mm
11 mm
3.5 mm
47000 Varastossa
Väritön
13.5 mm
0.5 - 3.0 mm
14.4 mm
5.0 mm
15500 Varastossa
Musta
9.5 mm
1.5 - 3.5 mm
11 mm
5.0 mm
30257 Varastossa
Musta
13.8 mm
3.0 - 6.0 mm
14.4 mm
5.0 mm
38526 Varastossa
Musta
9.5 mm
0.8 - 4.0 mm
11 mm
4.8 mm
61207 Varastossa
Musta
7.6 mm
2.4 - 5.8 mm
13 mm
3.5 mm
101625 Varastossa
Väritön
9.5 mm
0.8 - 4.0 mm
11 mm
4.8 mm
50462 Varastossa
Väritön
10.3 mm
0.9 - 4.0 mm
11 mm
3.5 mm
  • / 4
Canoe Clip N/A 0.9 mm 4.0 mm (PT)

10066225


Varastotasot
498029 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    11 mm
  • Kannan läpimitta
    10.3 mm
  • Kannan korkeus
    4.8 mm
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    3.5 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    0.9 - 4.0 mm
Painoniitti 6.3 mm 2.5 mm 5.6 mm Nailon Väritön

10016053


Varastotasot
4600 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    16.3 mm
  • Kannan läpimitta
    12.7 mm
  • Kannan korkeus
    2.2 mm
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    6.3 - 6.4 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    2.5 - 5.6 mm
Painoniitti 6.3 mm 2.5 mm 5.6 mm Nailon 6/6 Musta

10016046


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    16.3 mm
  • Kannan läpimitta
    12.7 mm
  • Kannan korkeus
    2.2 mm
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    6.3 - 6.4 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    2.5 - 5.6 mm
Canoe Clip Väritön 1.6 mm 3.2 mm (PT)

10102718


Varastotasot
9000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    10.2 mm
  • Kannan läpimitta
    9.1 mm
  • Kannan korkeus
    1.5 mm
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    4.6 - 4.9 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    1.6 - 3.2 mm
Painoniitti 4.6 mm 2.5 mm 4.0 mm Nailon 6/6 Musta

10015988


Varastotasot
8798 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    10.9 mm
  • Kannan läpimitta
    12.7 mm
  • Kannan korkeus
    2.2 mm
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    4.6 - 4.7 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    2.5 - 4.0 mm
Canoe Clip N/A 0.8 mm 3.6 mm (PT)

10066164


Varastotasot
45873 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    12 mm
  • Kannan läpimitta
    7.8 mm
  • Kannan korkeus
    1.2 mm
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    2.8 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    0.8 - 3.6 mm
Painoniitti 6.3 mm 2.5 mm 5.6 mm Nailon 6/6 Väritön

10016039


Varastotasot
3000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    16.3 mm
  • Kannan läpimitta
    12.7 mm
  • Kannan korkeus
    2.2 mm
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    6.3 - 6.4 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    2.5 - 5.6 mm
Canoe Clip N/A 0.8 mm 3.6 mm (PT)

10066171


Varastotasot
9735 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    12 mm
  • Kannan läpimitta
    7.8 mm
  • Kannan korkeus
    1.2 mm
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    2.8 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    0.8 - 3.6 mm
Canoe Clip N/A 6.0 mm 8.5 mm (PT)

10066355


Varastotasot
212 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    18 mm
  • Kannan läpimitta
    15 mm
  • Kannan korkeus
    3 mm
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    5.8 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    6.0 - 8.5 mm
Canoe Clip N/A 0.8 mm 5.0 mm (PT)

10066362


Varastotasot
51949 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    14.5 mm
  • Kannan läpimitta
    12.7 mm
  • Kannan korkeus
    1.7 mm
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    6.6 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    0.8 - 5.0 mm
Canoe Clip N/A 3.0 mm 7.0 mm (PT)

10066331


Varastotasot
24642 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    19 mm
  • Kannan läpimitta
    14 mm
  • Kannan korkeus
    2.5 mm
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    6.5 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    3.0 - 7.0 mm
Canoe Clip N/A 1.5 mm 3.5 mm (PT)

10066249


Varastotasot
58 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    11 mm
  • Kannan läpimitta
    9.5 mm
  • Kannan korkeus
    1.6 mm
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    5.0 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    1.5 - 3.5 mm
Canoe Clip N/A 0.9 mm 4.0 mm (PT)

10066218


Varastotasot
33783 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    11 mm
  • Kannan läpimitta
    10.3 mm
  • Kannan korkeus
    2.5 mm
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    3.5 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    0.9 - 4.0 mm
Canoe Clip N/A 0.5 mm 3.0 mm (PT)

10066300


Varastotasot
47000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    14.4 mm
  • Kannan läpimitta
    13.5 mm
  • Kannan korkeus
    2.6 mm
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    5.0 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    0.5 - 3.0 mm
Canoe Clip N/A 1.5 mm 3.5 mm (PT)

10066256


Varastotasot
15500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    11 mm
  • Kannan läpimitta
    9.5 mm
  • Kannan korkeus
    1.6 mm
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    5.0 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    1.5 - 3.5 mm
Canoe Clip N/A 3.0 mm 6.0 mm (PT)

10066294


Varastotasot
30257 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    14.4 mm
  • Kannan läpimitta
    13.8 mm
  • Kannan korkeus
    2.2 mm
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    5.0 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    3.0 - 6.0 mm
Canoe Clip N/A 0.8 mm 4.0 mm (PT)

10066270


Varastotasot
38526 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    11 mm
  • Kannan läpimitta
    9.5 mm
  • Kannan korkeus
    1.5 mm
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    4.8 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    0.8 - 4.0 mm
Canoe Clip N/A 2.4 mm 5.8 mm (PT)

10066195


Varastotasot
61207 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    13 mm
  • Kannan läpimitta
    7.6 mm
  • Kannan korkeus
    1.1 mm
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    3.5 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    2.4 - 5.8 mm
Canoe Clip N/A 0.8 mm 4.0 mm (PT)

10066263


Varastotasot
101625 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    11 mm
  • Kannan läpimitta
    9.5 mm
  • Kannan korkeus
    1.5 mm
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    4.8 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    0.8 - 4.0 mm
Canoe Clip N/A 0.9 mm 4.0 mm (PT)

10066201


Varastotasot
50462 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    11 mm
  • Kannan läpimitta
    10.3 mm
  • Kannan korkeus
    2.5 mm
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    3.5 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    0.9 - 4.0 mm