Valikko Haku

Eksentriset kiinnityspuristimet

Kysy toimitusaikaa

Eksentriset kiinnityspuristimet hyödyntävät eksentristä vartta mahdollistaakseen momentin hienosäädön ja säädettävän otteen säilyttäen samalla tarkan kohdistuksen ja asemoinnin. Eksentrinen muotoilu jakaa puristusvoiman tasaisesti säilyttäen samalla tarkan kohdistuksen.

Tarjoaa nopean ja voimakkaan puristuksen, valmistettu pitkäaikaiseksi ja kestäväksi. Käytetään tarkkuustyöstön, kokoonpanon ja kiinnityksen käyttökohteissa.

  • Käyttää eksentristä vartta mahdollistaakseen hienon momentin hallinnan ja vaihdettavan kahvan.
  • Jakaa puristusvoiman tasaisesti säilyttäen samalla tarkan kohdistuksen.
  • Käytetään tarkkuustyöstön, kokoonpanon ja kiinnityksen käyttökohteissa.
Materiaali: Ruostumaton teräs, Teräs Sarjanumero: SR12113, SR12112

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
9 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus l1 w1 d1 h1 Puristusvoima max. kN A/F1 s1 Osta
33,1998 € - 41,5023 € Kysy toimitusaikaa täältä
9.6
3.80
M4x0.7
2.80
0.9
3.0
0.76
57,6255 € - 67,7935 € Kysy toimitusaikaa täältä
22.8
12.7
M12x1.75
9.52
17.7
8.0
2.03
73,7283 € - 86,7355 € Kysy toimitusaikaa täältä
15.0
10.20
M8x1.25
6.35
3.5
5.0
1.01
52,2853 € - 61,5103 € Kysy toimitusaikaa täältä
15.0
10.2
M8x1.25
4.55
3.5
5.0
1.01
43,419 € - 51,086 € Kysy toimitusaikaa täältä
9.6
3.8
M4x0.7
2.80
0.9
3.0
0.76
52,6133 € - 61,8998 € Kysy toimitusaikaa täältä
19.0
10.2
M10x1.5
6.35
8.8
7.0
1.27
46,289 € - 54,4583 € Kysy toimitusaikaa täältä
11.2
7.8
M6x1
4.75
3.5
4.0
1.01
51,0655 € - 60,0753 € Kysy toimitusaikaa täältä
28.5
15.0
M16x2
12.70
26.6
12.0
2.54
74,9173 € - 88,1398 € Kysy toimitusaikaa täältä
11.2
7.80
M6x1
4.75
3.5
4.0
1.01
Epäkeskinen kalustekiinnike M4x0.7 2.80 9.6 Ruostumaton teräs

20266394

Hinta-alue
41,5023 € - 33,1998 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M4x0.7
  • h1
    2.80
  • l1
    9.6
  • Puristusvoima max. kN
    0.9
  • s1
    0.76
Epäkeskinen kalustekiinnike Messinki M12x1.75 9.52 22.8 Teräs

20266936

Hinta-alue
67,7935 € - 57,6255 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M12x1.75
  • h1
    9.52
  • l1
    22.8
  • Puristusvoima max. kN
    17.7
  • s1
    2.03
Epäkeskinen kalustekiinnike M8x1.25 6.35 15.0 Ruostumaton teräs

20266967

Hinta-alue
86,7355 € - 73,7283 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M8x1.25
  • h1
    6.35
  • l1
    15.0
  • Puristusvoima max. kN
    3.5
  • s1
    1.01
Epäkeskinen kalustekiinnike Messinki M8x1.25 4.55 15.0 Teräs

20266912

Hinta-alue
61,5103 € - 52,2853 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M8x1.25
  • h1
    4.55
  • l1
    15.0
  • Puristusvoima max. kN
    3.5
  • s1
    1.01
Epäkeskinen kalustekiinnike Messinki M4x0.7 2.80 9.6 Teräs

20266899

Hinta-alue
51,086 € - 43,419 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M4x0.7
  • h1
    2.80
  • l1
    9.6
  • Puristusvoima max. kN
    0.9
  • s1
    0.76
Epäkeskinen kalustekiinnike Messinki M10x1.5 6.35 19.0 Teräs

20266929

Hinta-alue
61,8998 € - 52,6133 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M10x1.5
  • h1
    6.35
  • l1
    19.0
  • Puristusvoima max. kN
    8.8
  • s1
    1.27
Epäkeskinen kalustekiinnike Messinki M6x1 4.75 11.2 Teräs

20266905

Hinta-alue
54,4583 € - 46,289 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M6x1
  • h1
    4.75
  • l1
    11.2
  • Puristusvoima max. kN
    3.5
  • s1
    1.01
Epäkeskinen kalustekiinnike Messinki M16x2 12.70 28.5 Teräs

20266943

Hinta-alue
60,0753 € - 51,0655 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M16x2
  • h1
    12.70
  • l1
    28.5
  • Puristusvoima max. kN
    26.6
  • s1
    2.54
Epäkeskinen kalustekiinnike M6x1 4.75 11.2 Ruostumaton teräs

20266950

Hinta-alue
88,1398 € - 74,9173 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M6x1
  • h1
    4.75
  • l1
    11.2
  • Puristusvoima max. kN
    3.5
  • s1
    1.01