Valikko Haku

Epäkeskinen kalustekiinnike M8x1.25 6.35 15.0 Ruostumaton teräs

Tämä eksentrinen, matalan profiilin alasvetokiinnike tarjoaa nopean ja lujan kiinnityksen, kun tilaa on vähän. Siinä on rihlattu kartio ja eksentrinen alasvetokierre, ja se myydään neljän kappaleen pakkauksina. Valmistettu ruostumattomasta teräsmateriaalista.
Essentra tuotenumero:

20266967

Valmistajan tuotenumero:

20266967

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 4 86,7355 €
5 - 9 82,3998 €
10 - 19 78,064 €
20 + 73,7283 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

86,74 €

1 x 86,7355 €

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
d1 M8x1.25
h1 6.35
l1 15.0
Puristusvoima max. kN 3.5
s1 1.01
w1 10.20
A/F1 5.0
A/F2 20.60
Vääntömomentti max. Nm 11.3
Qty/pack 4.0
Kiinnikkeen materiaali Ruostumaton teräs
Materiaali Ruostumaton teräs

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä