Cam Lock Nuts are usually used in furniture and cabinet making industries. They are used to create a secure joint when assembling and connecting furniture. They feature a cross-shaped driver type.
The Cam Lock Nut is inserted into a pre-drilled hole found in one one of the furniture panels, such as a wooden board. They are then tapped into place with a hammer. They are self-locking to prevent rotation during hand or automatic assembly.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Yhteensopiva levyn paksuus | Osta | |
|---|---|---|---|---|
| 10434840 | 0,1629 € - 0,1711 € | 37034 Varastossa |
0.709 in
18.0 mm
|
|
| 0,2423 € - 0,529 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 0,2349 € - 0,3617 € | 17252 Varastossa |
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,3774 € - 0,4495 € | 1226 Varastossa |
0.709 in
18.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa