Valikko Haku

Modesty Blocks

Varastossa

A Modesty Block fitting that is used to join two pieces of wood, securely at a 90 degree angle. Part of an extended range of furniture connector fittings, which can be used in a range of applications.

  • Material: Low Density Polyethylene (LDPE)
  • Colours: Teak and White.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
5 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Väri Alustan tyyppi Osta
0,1162 € - 0,3133 € 40 Varastossa
Tiikki
Pieni huomaamaton lohko - onsittu
0,1182 € - 0,1244 € 21955 Varastossa
Tiikki
Pieni huomaamaton lohko - kiinteä
0,7365 € - 0,782 € 3800 Varastossa
Valkoinen
Pieni huomaamaton lohko - onsittu
0,1162 € - 0,299 € 119 Varastossa
Valkoinen
Pieni huomaamaton lohko - onsittu
0,1162 € - 0,3421 € 3473 Varastossa
Valkoinen
Pieni huomaamaton lohko - kiinteä
Kalusteiden saumaliitin 14.0 mm 30.0 mm LDPE - PIR Tiikki

10140277

Hinta-alue
0,3133 € - 0,1162 €

Varastotasot
40 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kiinnitysreikien välinen etäisyys
    16.5 mm
  • Reiän läpimitta
    4.6 mm
  • Kokonaissyvyys
    13.5 mm
  • Kokonaiskorkeus
    14.0 mm
  • Kokonaisleveys
    30.0 mm
Kalusteiden saumaliitin 14.0 mm 30.0 mm LDPE - PIR Tiikki

10139844

Hinta-alue
0,1244 € - 0,1182 €

Varastotasot
21955 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kiinnitysreikien välinen etäisyys
    16.5 mm
  • Reiän läpimitta
    4.6 mm
  • Kokonaissyvyys
    13.5 mm
  • Kokonaiskorkeus
    14.0 mm
  • Kokonaisleveys
    30.0 mm
Kalusteiden saumaliitin 14.0 mm 30.0 mm LDPE - PIR Valkoinen

10146613

Hinta-alue
0,782 € - 0,7365 €

Varastotasot
3800 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kiinnitysreikien välinen etäisyys
    16.5 mm
  • Reiän läpimitta
    4.6 mm
  • Kokonaissyvyys
    13.5 mm
  • Kokonaiskorkeus
    14.0 mm
  • Kokonaisleveys
    30.0 mm
Kalusteiden saumaliitin 14.0 mm 30.0 mm LDPE - PIR Valkoinen

10140260

Hinta-alue
0,299 € - 0,1162 €

Varastotasot
119 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kiinnitysreikien välinen etäisyys
    16.5 mm
  • Reiän läpimitta
    4.6 mm
  • Kokonaissyvyys
    13.5 mm
  • Kokonaiskorkeus
    14.0 mm
  • Kokonaisleveys
    30.0 mm
Kalusteiden saumaliitin 14.0 mm 30.0 mm LDPE - PIR Valkoinen

10139820

Hinta-alue
0,3421 € - 0,1162 €

Varastotasot
3473 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kiinnitysreikien välinen etäisyys
    16.5 mm
  • Reiän läpimitta
    4.6 mm
  • Kokonaissyvyys
    13.5 mm
  • Kokonaiskorkeus
    14.0 mm
  • Kokonaisleveys
    30.0 mm