Valikko Haku

Fixing Clips

Varastossa

Fixing clips are placed into the seated position, before the ball unit is fitted, locking the unit securely in position.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
3 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Rungon korkeus Kokonaishalkaisija Pohjan halkaisija Osta
0,944 € - 1,2656 € 8 Varastossa
6.0 mm
30.9 mm
24.7 mm
1,2838 € - 1,7247 € 4 Varastossa
7.0 mm
54.9 mm
45.7 mm
1,3616 € - 1,8155 € 31 Varastossa
7.0 mm
44.5 mm
36.7 mm
Kiinnitysklipsi 30.9 mm 6.0 mm Hiilijousiteräs

10302019

Hinta-alue
1,2656 € - 0,944 €

Varastotasot
8 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaishalkaisija
    30.9 mm
  • Rungon korkeus
    6.0 mm
  • Pohjan halkaisija
    24.7 mm
  • Käytettäväksi
    550998, 550999, 551015, 551057
  • Tullinimike
    8301300000
Kiinnitysklipsi 54.9 mm 7.0 mm Hiilijousiteräs

10302033

Hinta-alue
1,7247 € - 1,2838 €

Varastotasot
4 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaishalkaisija
    54.9 mm
  • Rungon korkeus
    7.0 mm
  • Pohjan halkaisija
    45.7 mm
  • Käytettäväksi
    551002, 551003 and 551014
  • Tullinimike
    8301300000
Kiinnitysklipsi 44.5 mm 7.0 mm Hiilijousiteräs

10302026

Hinta-alue
1,8155 € - 1,3616 €

Varastotasot
31 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaishalkaisija
    44.5 mm
  • Rungon korkeus
    7.0 mm
  • Pohjan halkaisija
    36.7 mm
  • Käytettäväksi
    551000, 551001,551058, and 551013
  • Tullinimike
    8301300000