Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Square Glides provide a snug fit that allow furniture and equipment to move smoothly across surfaces, effectively reducing friction and preventing damage.
They guard floors, and other surfaces against scratches, scuffs or other damage caused by heavy and sharp objects.
Used in industrial situations involving machinery and equipment.
Materiaali: Butyraatti, ABS Väri: Kirkas, Musta Sarjanumero: SR1630
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | H | Seinämän paksuus | Väri | h | Materiaali | t | AxA | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1756 € - 0,2458 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.520 in
13.2 mm
|
0.049 in
1.2 mm
|
Musta
|
0.130 in
3.3 mm
|
ABS
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,1221 € - 0,1859 € | 550 Varastossa |
0.37 in
9.4 mm
|
0.049 in
1.2 mm
|
Musta
|
0.157 in
4.0 mm
|
ABS
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,1382 € - 0,2739 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.39 in
9.9 mm
|
0.049 in
1.2 mm
|
Musta
|
0.126 in
3.2 mm
|
ABS
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.697 in
17.7 mm
|
||
| 0,1292 € - 0,2714 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.39 in
9.9 mm
|
0.065 in
1.7 mm
|
Musta
|
0.13 in
3.3 mm
|
ABS
|
0.067 in
1.7 mm
|
0.724 in
18.4 mm
|
||
| 0,1691 € - 0,3004 € | 4500 Varastossa |
0.386 in
9.8 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
Musta
|
0.126 in
3.2 mm
|
ABS
|
0.083 in
2.1 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,1529 € - 0,3033 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.382 in
9.7 mm
|
0.035 in
0.9 mm
|
Musta
|
0.138 in
3.5 mm
|
ABS
|
0.035 in
0.9 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,1254 € - 0,2634 € | 9000 Varastossa |
0.366 in
9.3 mm
|
0.065 in
1.7 mm
|
Musta
|
0.154 in
3.9 mm
|
ABS
|
0.067 in
1.7 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,1147 € - 0,241 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.37 in
9.4 mm
|
0.058 in
1.5 mm
|
Musta
|
0.165 in
4.2 mm
|
ABS
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,2179 € - 0,3561 € | 4050 Varastossa |
0.378 in
9.6 mm
|
0.065 in
1.7 mm
|
Musta
|
0.161 in
4.1 mm
|
ABS
|
0.067 in
1.7 mm
|
0.811 in
20.6 mm