Valikko Haku

Gängade skyddskåpor

Varastossa

Threaded Protection Caps are designed for use with BSP and Gas Threads. Protects threads and fittings from damage during manufacturing, storage and transportation. The knurled head shape allows for easy installation and removal by hand, by simply twisting them on to the pipe or tube.

Uritettu kanta tekee niistä helpon asentaa ja irrottaa käsin kiertämällä ne putkeen tai letkuun.Suojatulppa pitää likaa, pölyä, roskia ja kosteutta poissa reiästä.Käytetään useissa käyttökohteissa, mukaan lukien hydrauliikka- ja painejärjestelmät, autoteollisuus ja teolliset kohteet. Materiaali: LDPE, HDPE, LDPE - PIR, Nailon Väri: Väritön, Keltainen, Punainen Sarjanumero: SR1018, SRF0015, SRF0014

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
146 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus D Kierrekoko Väri h Materiaali H Kierrestandardi Osta
1397 Varastossa
37.4 mm
1-3/8-12
Punainen
10.5 mm
LDPE - PIR
24.5 mm
JIC
206 Varastossa
13.3 mm
7/16-24
Punainen
7.8 mm
LDPE - PIR
13.7 mm
JIC
45099 Varastossa
26.2 mm
M24
Punainen
11.5 mm
LDPE - PIR
14.0 mm
Metrinen
18799 Varastossa
36.0 mm
#1-11
Punainen
14.5 mm
LDPE - PIR
19.0 mm
BSP
1081 Varastossa
77.9 mm
2-1/2-11
Punainen
19.0 mm
LDPE - PIR
27.6 mm
BSP
10698 Varastossa
25.4 mm
5/8-14
Punainen
10.0 mm
LDPE - PIR
15.7 mm
BSP
Kysy toimitusaikaa täältä
54.7 mm
M52
Punainen
13.5 mm
LDPE - PIR
16.0 mm
Metrinen
1362 Varastossa
44.5 mm
M42
Punainen
13.5 mm
LDPE
16.0 mm
Metric-Kierteet
4576 Varastossa
18.2 mm
5/8-18
Punainen
7.5 mm
LDPE - PIR
15.6 mm
JIC
9602 Varastossa
23.0 mm
13/16-16
Punainen
9.3 mm
LDPE - PIR
15.3 mm
JIC
1600 Varastossa
36.4 mm
1-5/16-12
Punainen
14.5 mm
LDPE - PIR
22.2 mm
JIC
53127 Varastossa
29.4 mm
1-1/16-12
Punainen
11.0 mm
LDPE - PIR
19.0 mm
JIC
489 Varastossa
14.5 mm
1/2-20
Punainen
9.5 mm
LDPE - PIR
13.5 mm
JIC
Kysy toimitusaikaa täältä
15.5 mm
M12
Väritön
7.0 mm
LDPE - PIR
8.0 mm
Metric-Kierteet
25741 Varastossa
29.4 mm
3/4-14
Punainen
11.2 mm
LDPE - PIR
17.7 mm
BSP
3950 Varastossa
11.8 mm
1/8-28
Punainen
6.5 mm
LDPE - PIR
12.0 mm
BSP
5500 Varastossa
32.0 mm
M28
Punainen
12.4 mm
LDPE - PIR
14.0 mm
Metrinen
24 Varastossa
71.5 mm
2-1/4
Punainen
23.0 mm
LDPE - PIR
25.0 mm
Gas-kierteet
7639 Varastossa
23.2 mm
1/2-14
Punainen
7.0 mm
LDPE - PIR
13.5 mm
BSP
176194 Varastossa
28.3 mm
M26
Punainen
11.5 mm
LDPE - PIR
14.0 mm
Metrinen
  • / 8
Kierteinen korkki UNF-Kierteet, JIC-Kierteet LDPE - PIR Punainen

10085967


Varastotasot
1397 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    37.4 mm
  • H
    24.5 mm
  • h
    10.5 mm
  • Kierrestandardi
    JIC
  • Kierrestandardi
    UNF
Kierteinen korkki UNF-Kierteet, JIC-Kierteet LDPE - PIR Punainen

10085950


Varastotasot
206 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    13.3 mm
  • H
    13.7 mm
  • h
    7.8 mm
  • Kierrestandardi
    JIC
  • Kierrestandardi
    UNF
Kierteinen korkki Metric-Kierteet LDPE - PIR Punainen

10083550


Varastotasot
45099 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    26.2 mm
  • H
    14.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Kierrestandardi
    Metrinen
  • Kierrekoko
    M24
Kierteinen korkki BSP-Kierteet, Gas-kierteet LDPE - PIR Punainen

10069561


Varastotasot
18799 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    36.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • Kierrestandardi
    BSP
  • Kierrekoko
    #1-11
Kierteinen korkki BSP-Kierteet, Gas-kierteet LDPE - PIR Punainen

10087404


Varastotasot
1081 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    77.9 mm
  • H
    27.6 mm
  • h
    19.0 mm
  • Kierrestandardi
    BSP
  • Kierrekoko
    2-1/2-11
Kierteinen korkki BSP-Kierteet, Gas-kierteet LDPE - PIR Punainen

10079867


Varastotasot
10698 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    25.4 mm
  • H
    15.7 mm
  • h
    10.0 mm
  • Kierrestandardi
    BSP
  • Kierrekoko
    5/8-14
Kierteinen korkki Metric-Kierteet LDPE - PIR Punainen

10083611


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    54.7 mm
  • H
    16.0 mm
  • h
    13.5 mm
  • Kierrestandardi
    Metrinen
  • Kierrekoko
    M52
Kierteinen korkki Metric-Kierteet M42 LDPE Punainen

10083604


Varastotasot
1362 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    44.5 mm
  • H
    16.0 mm
  • h
    13.5 mm
  • Kierrestandardi
    Metric-Kierteet
  • Kierrekoko
    M42
Kierteinen korkki UNF-Kierteet, JIC-Kierteet LDPE - PIR Punainen

10071670


Varastotasot
4576 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    18.2 mm
  • H
    15.6 mm
  • h
    7.5 mm
  • Kierrestandardi
    UNF
  • Kierrestandardi
    JIC
Kierteinen korkki UNF-Kierteet, JIC-Kierteet LDPE - PIR Punainen

10086919


Varastotasot
9602 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    23.0 mm
  • H
    15.3 mm
  • h
    9.3 mm
  • Kierrestandardi
    JIC
  • Kierrestandardi
    UNF
Kierteinen korkki UNF-Kierteet, JIC-Kierteet LDPE - PIR Punainen

10068946


Varastotasot
1600 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    36.4 mm
  • H
    22.2 mm
  • h
    14.5 mm
  • Kierrestandardi
    UNF
  • Kierrestandardi
    JIC
Kierteinen korkki UNF-Kierteet, JIC-Kierteet LDPE - PIR Punainen

10071748


Varastotasot
53127 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    29.4 mm
  • H
    19.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Kierrestandardi
    JIC
  • Kierrestandardi
    UNF
Kierteinen korkki UNF-Kierteet, JIC-Kierteet LDPE - PIR Punainen

10071274


Varastotasot
489 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    14.5 mm
  • H
    13.5 mm
  • h
    9.5 mm
  • Kierrestandardi
    UNF
  • Kierrestandardi
    JIC
Kierteinen korkki Metric-Kierteet M12 LDPE - PIR Väritön

10139585


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    15.5 mm
  • H
    8.0 mm
  • h
    7.0 mm
  • Kierrestandardi
    Metric-Kierteet
  • Kierrekoko
    M12
Kierteinen korkki BSP-Kierteet, Gas-kierteet LDPE - PIR Punainen

10069615


Varastotasot
25741 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    29.4 mm
  • H
    17.7 mm
  • h
    11.2 mm
  • Kierrestandardi
    BSP
  • Kierrekoko
    3/4-14
Kierteinen korkki BSP-Kierteet, Gas-kierteet LDPE - PIR Punainen

10070673


Varastotasot
3950 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    11.8 mm
  • H
    12.0 mm
  • h
    6.5 mm
  • Kierrestandardi
    BSP
  • Kierrekoko
    1/8-28
Kierteinen korkki Metric-Kierteet LDPE - PIR Punainen

10087565


Varastotasot
5500 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    32.0 mm
  • H
    14.0 mm
  • h
    12.4 mm
  • Kierrestandardi
    Metrinen
  • Kierrekoko
    M28
Kierteinen korkki BSP-Kierteet, Gas-kierteet 2-1/4 LDPE - PIR Punainen

10125908


Varastotasot
24 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    71.5 mm
  • H
    25.0 mm
  • h
    23.0 mm
  • Kierrestandardi
    BSP-Kierteet
  • Kierrestandardi
    Gas-kierteet
Kierteinen korkki BSP-Kierteet, Gas-kierteet LDPE - PIR Punainen

10069165


Varastotasot
7639 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    23.2 mm
  • H
    13.5 mm
  • h
    7.0 mm
  • Kierrestandardi
    BSP
  • Kierrekoko
    1/2-14
Kierteinen korkki Metric-Kierteet LDPE - PIR Punainen

10083574


Varastotasot
176194 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    28.3 mm
  • H
    14.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Kierrestandardi
    Metrinen
  • Kierrekoko
    M26