Valikko Haku

Haarukkanivelet kiinnitysklipseillä

Varastossa

Nämä teräksiset haarukkanivelet ja kiinnitysklipsit ovat liitäntä, jossa yhteensopivat osat asettuvat haarukoiden väliin ja kiinnityspidikkeet pitävät niitä paikoillaan. Ne muodostavat U:n muotoisen liitännän kahden tangon tai akselin välillä veto- tai lineaaristen työntöliikkeiden mahdollistamiseen.

Kiinnitysklipsi on klipsi, joka lukittuu paikoilleen haarukan alaosan ympärille estäen irtoamisen vahingossa ja saaden aikaan siistin ja kompaktin kokoonpanon. Teräsaine takaa sen pitkäikäisyyden ja kyvyn sietää suuria voimia, sekä kulumisensietokyvyn. Nivel voidaan tarvittaessa purkaa huoltoa varten irrottamalla kiinnitysklipsi. Tämä mahdollistaa komponentin tarkistuksen, voitelun tai vaihdon.

Ne on helppo asentaa ja säätää vakiokierrettä käyttäen. Niitä käytetään yleisimmin liitäntänä ilmasylinterien päässä tai kiinnitysmutterin tai vaijerin päissä kiristystä varten. Niitä käytetään myös rakennus-, autoteollisuus- ja tuotannon aloilla.

  • U:n muotoinen liitäntä kahden tangon tai akselin välillä veto-tai lineaaristen työntöliikkeiden mahdollistamiseen.
  • Teräsmateriaali takaa sen pitkäikäisyyden ja kyvyn sietää suuria voimia, sekä kulumisensietokyvyn.
  • Nivel voidaan purkaa huoltoa varten irrottamalla kiinnitysklipsi, jolloin komponentti voidaan tutkia, voidella tai vaihtaa.
Materiaali: 303 Ruostumaton teräs, Teräs Sarjanumero: SRR3401, SRR3400, SRR3388, SRR3387

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
94 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus d2 d3 Clevis koko Thread hand Kierretyyppi d1 tol. H9 l1 ±0.5 Osta
2,89 € - 4,45 € Kysy toimitusaikaa täältä
M10
18.0
10x40
Right Hand
Coarse
10.0
40.0
2,18 € - 3,35 € Kysy toimitusaikaa täältä
M10
18.0
10x20
Right Hand
Coarse
10.0
20.0
1,06 € - 1,63 € Kysy toimitusaikaa täältä
M4
8.0
4x8
Right Hand
Coarse
4.0
8.0
3,20 € - 4,92 € Kysy toimitusaikaa täältä
M12
20.0
12x24
Right Hand
Coarse
12.0
24.0
1,43 € - 2,20 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8
14.0
8x16
Right Hand
Coarse
8.0
16.0
1,01 € - 1,55 € Kysy toimitusaikaa täältä
M5
9.0
5x10
Right Hand
Coarse
5.0
10.0
2,03 € - 3,12 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8
14.0
8x32
Right Hand
Fine
8.0
32.0
0,97 € - 1,49 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
10.0
6x12
Right Hand
Coarse
6.0
12.0
3,39 € - 5,22 € Kysy toimitusaikaa täältä
M12
20.0
12x24
Right Hand
Fine
12.0
24.0
1,31 € - 2,02 € Kysy toimitusaikaa täältä
M5
9.0
5x20
Right Hand
Coarse
5.0
20.0
1,58 € - 2,43 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8
14.0
8x16
Right Hand
Fine
8.0
16.0
2,52 € - 3,87 € Kysy toimitusaikaa täältä
M10
18.0
10x40
Right Hand
Fine
10.0
40.0
1,89 € - 2,90 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8
14.0
8x32
Right Hand
Coarse
8.0
32.0
2,16 € - 3,33 € Kysy toimitusaikaa täältä
M10
18.0
10x20
Right Hand
Fine
10.0
20.0
1,35 € - 2,07 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
10.0
6x24
Right Hand
Coarse
6.0
24.0
9,65 € - 14,85 € Kysy toimitusaikaa täältä
M14
24.0
14x56
Right Hand
Fine
14.0
56.0
2,18 € - 3,36 € Kysy toimitusaikaa täältä
M5
9.0
5x10
Left Hand
Coarse
5.0
10.0
2,93 € - 4,50 € Kysy toimitusaikaa täältä
M10
18.0
10x40
Left Hand
Coarse
10.0
40.0
5,60 € - 8,62 € Kysy toimitusaikaa täältä
M14
24.0
14x28
Right Hand
Fine
14.0
28.0
9,89 € - 15,21 € Kysy toimitusaikaa täältä
M14
24.0
14x56
Left Hand
Fine
14.0
56.0
  • / 5
Haarukkanivel pidätinklipseillä M10 10x40 40.0 Teräs

20215637

Hinta-alue
4,45 € - 2,89 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Clevis koko
    10x40
  • Thread hand
    Right Hand
  • Kierretyyppi
    Coarse
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    40.0
Haarukkanivel pidätinklipseillä M10 10x20 20.0 Teräs

20215613

Hinta-alue
3,35 € - 2,18 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Clevis koko
    10x20
  • Thread hand
    Right Hand
  • Kierretyyppi
    Coarse
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    20.0
Haarukkanivel pidätinklipseillä M4 4x8 8.0 Teräs

20215521

Hinta-alue
1,63 € - 1,06 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Clevis koko
    4x8
  • Thread hand
    Right Hand
  • Kierretyyppi
    Coarse
  • d1 tol. H9
    4.0
  • l1 ±0.5
    8.0
Haarukkanivel pidätinklipseillä M12 12x24 24.0 Teräs

20215651

Hinta-alue
4,92 € - 3,20 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Clevis koko
    12x24
  • Thread hand
    Right Hand
  • Kierretyyppi
    Coarse
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    24.0
Haarukkanivel pidätinklipseillä M8 8x16 16.0 Teräs

20215576

Hinta-alue
2,20 € - 1,43 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Clevis koko
    8x16
  • Thread hand
    Right Hand
  • Kierretyyppi
    Coarse
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    16.0
Haarukkanivel pidätinklipseillä M5 5x10 10.0 Teräs

20215538

Hinta-alue
1,55 € - 1,01 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Clevis koko
    5x10
  • Thread hand
    Right Hand
  • Kierretyyppi
    Coarse
  • d1 tol. H9
    5.0
  • l1 ±0.5
    10.0
Haarukkanivel pidätinklipseillä M8 8x32 32.0 Teräs

20215606

Hinta-alue
3,12 € - 2,03 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Clevis koko
    8x32
  • Thread hand
    Right Hand
  • Kierretyyppi
    Fine
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    32.0
Haarukkanivel pidätinklipseillä M6 6x12 12.0 Teräs

20215552

Hinta-alue
1,49 € - 0,97 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Clevis koko
    6x12
  • Thread hand
    Right Hand
  • Kierretyyppi
    Coarse
  • d1 tol. H9
    6.0
  • l1 ±0.5
    12.0
Haarukkanivel pidätinklipseillä M12 12x24 24.0 Teräs

20215668

Hinta-alue
5,22 € - 3,39 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Clevis koko
    12x24
  • Thread hand
    Right Hand
  • Kierretyyppi
    Fine
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    24.0
Haarukkanivel pidätinklipseillä M5 5x20 20.0 Teräs

20215545

Hinta-alue
2,02 € - 1,31 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Clevis koko
    5x20
  • Thread hand
    Right Hand
  • Kierretyyppi
    Coarse
  • d1 tol. H9
    5.0
  • l1 ±0.5
    20.0
Haarukkanivel pidätinklipseillä M8 8x16 16.0 Teräs

20215583

Hinta-alue
2,43 € - 1,58 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Clevis koko
    8x16
  • Thread hand
    Right Hand
  • Kierretyyppi
    Fine
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    16.0
Haarukkanivel pidätinklipseillä M10 10x40 40.0 Teräs

20215644

Hinta-alue
3,87 € - 2,52 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Clevis koko
    10x40
  • Thread hand
    Right Hand
  • Kierretyyppi
    Fine
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    40.0
Haarukkanivel pidätinklipseillä M8 8x32 32.0 Teräs

20215590

Hinta-alue
2,90 € - 1,89 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Clevis koko
    8x32
  • Thread hand
    Right Hand
  • Kierretyyppi
    Coarse
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    32.0
Haarukkanivel pidätinklipseillä M10 10x20 20.0 Teräs

20215620

Hinta-alue
3,33 € - 2,16 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Clevis koko
    10x20
  • Thread hand
    Right Hand
  • Kierretyyppi
    Fine
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    20.0
Haarukkanivel pidätinklipseillä M6 6x24 24.0 Teräs

20215569

Hinta-alue
2,07 € - 1,35 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Clevis koko
    6x24
  • Thread hand
    Right Hand
  • Kierretyyppi
    Coarse
  • d1 tol. H9
    6.0
  • l1 ±0.5
    24.0
Haarukkanivel pidätinklipseillä M14 14x56 56.0 Teräs

20215729

Hinta-alue
14,85 € - 9,65 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Clevis koko
    14x56
  • Thread hand
    Right Hand
  • Kierretyyppi
    Fine
  • d1 tol. H9
    14.0
  • l1 ±0.5
    56.0
Haarukkanivel pidätinklipseillä M5 5x10 10.0 Teräs

20215804

Hinta-alue
3,36 € - 2,18 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Clevis koko
    5x10
  • Thread hand
    Left Hand
  • Kierretyyppi
    Coarse
  • d1 tol. H9
    5.0
  • l1 ±0.5
    10.0
Haarukkanivel pidätinklipseillä M10 10x40 40.0 Teräs

20215903

Hinta-alue
4,50 € - 2,93 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Clevis koko
    10x40
  • Thread hand
    Left Hand
  • Kierretyyppi
    Coarse
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    40.0
Haarukkanivel pidätinklipseillä M14 14x28 28.0 Teräs

20215705

Hinta-alue
8,62 € - 5,60 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Clevis koko
    14x28
  • Thread hand
    Right Hand
  • Kierretyyppi
    Fine
  • d1 tol. H9
    14.0
  • l1 ±0.5
    28.0
Haarukkanivel pidätinklipseillä M14 14x56 56.0 Teräs

20215996

Hinta-alue
15,21 € - 9,89 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Clevis koko
    14x56
  • Thread hand
    Left Hand
  • Kierretyyppi
    Fine
  • d1 tol. H9
    14.0
  • l1 ±0.5
    56.0