Valikko Haku

Holkki - pyöreät kierteettömät, PS

Varastossa

Round unthreaded PS spacers are essential components that offer exceptional versatility and reliability in various applications. These spacers are made from high-quality polystyrene (PS), a rigid and durable material known for its excellent mechanical properties. The main characteristic of round unthreaded PS spacers is their cylindrical shape and unthreaded design, allowing for easy installation and removal. Available in different sizes and lengths, these spacers provide flexibility to meet specific spacing requirements.

One of the key benefits of round unthreaded PS spacers is their lightweight nature. PS is a lightweight material, making these spacers ideal for applications where minimizing weight is crucial. Additionally, round unthreaded PS spacers offer excellent electrical insulation properties, providing a reliable solution for applications that require insulation and spacing between electrical components. These spacers also exhibit good dimensional stability, ensuring their ability to maintain their shape and performance over time. Furthermore, round unthreaded PS spacers offer resistance to chemicals and moisture, enhancing their durability and suitability for applications in various industries.

  • Material: PS
  • Colour: Black, Natural, White
  • Material Flammability Standard: UL94 HB

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
195 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Sisähalkaisija Ulkohalkaisija Välilevyn pituus Osta
0,0918 € - 0,0918 € Kysy toimitusaikaa täältä
2.2 mm
4.0 mm
20.0 mm
0,0855 € - 0,0855 € 5989 Varastossa
2.2 mm
4.0 mm
10.0 mm
0,0769 € - 0,0769 € Kysy toimitusaikaa täältä
2.2 mm
4.0 mm
8.0 mm
0,1252 € - 0,1725 € Kysy toimitusaikaa täältä
3.4 mm
6.0 mm
35.0 mm
0,0681 € - 0,0951 € 69572 Varastossa
3.4 mm
6.0 mm
3.0 mm
0,0707 € - 0,0985 € Kysy toimitusaikaa täältä
3.4 mm
6.0 mm
5.0 mm
0,0855 € - 0,0855 € 2162 Varastossa
2.2 mm
4.0 mm
10.0 mm
0,0894 € - 0,0894 € Kysy toimitusaikaa täältä
2.2 mm
4.0 mm
15.0 mm
0,0681 € - 0,0951 € 10432 Varastossa
3.4 mm
6.0 mm
3.0 mm
0,0918 € - 0,0918 € 15000 Varastossa
2.2 mm
4.0 mm
20.0 mm
0,1041 € - 0,1041 € Kysy toimitusaikaa täältä
2.2 mm
4.0 mm
25.0 mm
0,1129 € - 0,1129 € 11500 Varastossa
2.2 mm
4.0 mm
30.0 mm
0,0855 € - 0,1193 € 1050 Varastossa
3.4 mm
6.0 mm
10.0 mm
0,0872 € - 0,1216 € Kysy toimitusaikaa täältä
3.4 mm
6.0 mm
15.0 mm
0,0707 € - 0,0985 € 5862 Varastossa
3.4 mm
6.0 mm
5.0 mm
0,0769 € - 0,1071 € 105836 Varastossa
3.4 mm
6.0 mm
8.0 mm
0,1041 € - 0,1451 € 86500 Varastossa
3.4 mm
6.0 mm
25.0 mm
0,0894 € - 0,1247 € Kysy toimitusaikaa täältä
3.4 mm
6.0 mm
15.0 mm
0,0843 € - 0,1176 € 11869 Varastossa
5.2 mm
10.0 mm
5.0 mm
0,1352 € - 0,1875 € 44360 Varastossa
5.2 mm
10.0 mm
18.0 mm
  • / 10
Välilevy 2.2 mm 4.0 mm 20.0 mm PS

10042915

Hinta-alue
0,0918 € - 0,0918 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    20.0 mm
  • Sisähalkaisija
    2.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    4.0 mm
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Koko materiaali
    Polystyreeni
Välilevy 2.2 mm 4.0 mm 10.0 mm PS

10042755

Hinta-alue
0,0855 € - 0,0855 €

Varastotasot
5989 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    10.0 mm
  • Sisähalkaisija
    2.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    4.0 mm
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Koko materiaali
    Polystyreeni
Välilevy 2.2 mm 4.0 mm 8.0 mm PS

10042731

Hinta-alue
0,0769 € - 0,0769 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    8.0 mm
  • Sisähalkaisija
    2.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    4.0 mm
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Koko materiaali
    Polystyreeni
Välilevy 3.4 mm 6.0 mm 35.0 mm PS

10044414

Hinta-alue
0,1725 € - 0,1252 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    35.0 mm
  • Sisähalkaisija
    3.4 mm
  • Ulkohalkaisija
    6.0 mm
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Koko materiaali
    Polystyreeni
Välilevy 3.4 mm 6.0 mm 3.0 mm PS

10043967

Hinta-alue
0,0951 € - 0,0681 €

Varastotasot
69572 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    3.0 mm
  • Sisähalkaisija
    3.4 mm
  • Ulkohalkaisija
    6.0 mm
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Koko materiaali
    Polystyreeni
Välilevy 3.4 mm 6.0 mm 5.0 mm PS

10044063

Hinta-alue
0,0985 € - 0,0707 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    5.0 mm
  • Sisähalkaisija
    3.4 mm
  • Ulkohalkaisija
    6.0 mm
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Koko materiaali
    Polystyreeni
Välilevy 2.2 mm 4.0 mm 10.0 mm PS

10042779

Hinta-alue
0,0855 € - 0,0855 €

Varastotasot
2162 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    10.0 mm
  • Sisähalkaisija
    2.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    4.0 mm
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Koko materiaali
    Polystyreeni
Välilevy 2.2 mm 4.0 mm 15.0 mm PS

10042847

Hinta-alue
0,0894 € - 0,0894 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    15.0 mm
  • Sisähalkaisija
    2.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    4.0 mm
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Koko materiaali
    Polystyreeni
Välilevy 3.4 mm 6.0 mm 3.0 mm PS

10043981

Hinta-alue
0,0951 € - 0,0681 €

Varastotasot
10432 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    3.0 mm
  • Sisähalkaisija
    3.4 mm
  • Ulkohalkaisija
    6.0 mm
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Koko materiaali
    Polystyreeni
Välilevy 2.2 mm 4.0 mm 20.0 mm PS

10042892

Hinta-alue
0,0918 € - 0,0918 €

Varastotasot
15000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    20.0 mm
  • Sisähalkaisija
    2.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    4.0 mm
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Koko materiaali
    Polystyreeni
Välilevy 2.2 mm 4.0 mm 25.0 mm PS

10042946

Hinta-alue
0,1041 € - 0,1041 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    25.0 mm
  • Sisähalkaisija
    2.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    4.0 mm
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Koko materiaali
    Polystyreeni
Välilevy 2.2 mm 4.0 mm 30.0 mm PS

10042960

Hinta-alue
0,1129 € - 0,1129 €

Varastotasot
11500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    30.0 mm
  • Sisähalkaisija
    2.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    4.0 mm
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Koko materiaali
    Polystyreeni
Välilevy 3.4 mm 6.0 mm 10.0 mm PS

10044162

Hinta-alue
0,1193 € - 0,0855 €

Varastotasot
1050 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    10.0 mm
  • Sisähalkaisija
    3.4 mm
  • Ulkohalkaisija
    6.0 mm
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Koko materiaali
    Polystyreeni
Välilevy 3.4 mm 6.0 mm 15.0 mm PS

10232545

Hinta-alue
0,1216 € - 0,0872 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    15.0 mm
  • Sisähalkaisija
    3.4 mm
  • Ulkohalkaisija
    6.0 mm
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Koko materiaali
    Polystyreeni
Välilevy 3.4 mm 6.0 mm 5.0 mm PS

10044049

Hinta-alue
0,0985 € - 0,0707 €

Varastotasot
5862 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    5.0 mm
  • Sisähalkaisija
    3.4 mm
  • Ulkohalkaisija
    6.0 mm
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Koko materiaali
    Polystyreeni
Välilevy 3.4 mm 6.0 mm 8.0 mm PS

10044148

Hinta-alue
0,1071 € - 0,0769 €

Varastotasot
105836 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    8.0 mm
  • Sisähalkaisija
    3.4 mm
  • Ulkohalkaisija
    6.0 mm
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Koko materiaali
    Polystyreeni
Välilevy 3.4 mm 6.0 mm 25.0 mm PS

10044346

Hinta-alue
0,1451 € - 0,1041 €

Varastotasot
86500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    25.0 mm
  • Sisähalkaisija
    3.4 mm
  • Ulkohalkaisija
    6.0 mm
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Koko materiaali
    Polystyreeni
Välilevy 3.4 mm 6.0 mm 15.0 mm PS

10044254

Hinta-alue
0,1247 € - 0,0894 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    15.0 mm
  • Sisähalkaisija
    3.4 mm
  • Ulkohalkaisija
    6.0 mm
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Koko materiaali
    Polystyreeni
Välilevy 5.2 mm 10.0 mm 5.0 mm PS

10045244

Hinta-alue
0,1176 € - 0,0843 €

Varastotasot
11869 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    5.0 mm
  • Sisähalkaisija
    5.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    10.0 mm
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Koko materiaali
    Polystyreeni
Välilevy 5.2 mm 10.0 mm 18.0 mm PS

10045459

Hinta-alue
0,1875 € - 0,1352 €

Varastotasot
44360 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    18.0 mm
  • Sisähalkaisija
    5.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    10.0 mm
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Koko materiaali
    Polystyreeni