Valikko Haku

Holkkiin asetettavat säätöjalat - metallinen kääntyvä alusta

Varastossa

Näitä teräksisiä tasausjalkoja voidaan säätää enintään 15 asteessa epätasaisille pinnoille sopiviksi. Jalkoja on saatavilla ruostumattomasta teräksestä, kullatusta kromaatista tai nikkelöidystä teräksestä. Jalkaa saa kumipehmusteella tai ilman. Mallistossa on lisäksi vaihtoehtoja joko nasta- tai holkkikiinnityksellä.

Sarjanumero: SR5788

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
81 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kierrekoko Kuormituskapasiteetti Pohjan halkaisija Osta
Kysy toimitusaikaa täältä
M16
155.0 kg
65.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
M16
225.0 kg
119.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
M16
155.0 kg
65.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
M10
70.0 kg
40.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
M16
225.0 kg
119.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
M10
100.0 kg
40.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
M10
70.0 kg
40.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
M10
100.0 kg
40.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
M16
155.0 kg
65.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
M12
125.0 kg
52.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
M12
85.0 kg
52.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
M10
70.0 kg
40.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
M16
225.0 kg
65.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
M10
100.0 kg
40.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
M12
125.0 kg
52.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
M10
70.0 kg
79.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
M10
100.0 kg
79.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
M10
70.0 kg
40.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
M12
85.0 kg
52.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
M16
225.0 kg
65.0 mm
  • / 5
Säädettävät laitejalat 65.0 mm M16 112.0 mm Musta

10500309


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Pohjan halkaisija
    65.0 mm
  • Kääntyvä nivel
  • Asennustyyppi
    Hylsy
  • Kierteen pituus
    112.0 mm
  • Kierrekoko
    M16
Säädettävät laitejalat 119.0 mm M16 112.0 mm Musta

10500057


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Pohjan halkaisija
    119.0 mm
  • Kääntyvä nivel
  • Asennustyyppi
    Hylsy
  • Kierteen pituus
    112.0 mm
  • Kierrekoko
    M16
Säädettävät laitejalat 65.0 mm M16 112.0 mm Musta

10500286


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Pohjan halkaisija
    65.0 mm
  • Kääntyvä nivel
  • Asennustyyppi
    Hylsy
  • Kierteen pituus
    112.0 mm
  • Kierrekoko
    M16
Säädettävät laitejalat 40.0 mm M10 69.0 mm Musta

10500125


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Pohjan halkaisija
    40.0 mm
  • Kääntyvä nivel
  • Asennustyyppi
    Hylsy
  • Kierteen pituus
    69.0 mm
  • Kierrekoko
    M10
Säädettävät laitejalat 119.0 mm M16 112.0 mm Musta

10500071


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Pohjan halkaisija
    119.0 mm
  • Kääntyvä nivel
  • Asennustyyppi
    Hylsy
  • Kierteen pituus
    112.0 mm
  • Kierrekoko
    M16
Säädettävät laitejalat 40.0 mm M10 69.0 mm Musta

10500132


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Pohjan halkaisija
    40.0 mm
  • Kääntyvä nivel
  • Asennustyyppi
    Hylsy
  • Kierteen pituus
    69.0 mm
  • Kierrekoko
    M10
Säädettävät laitejalat 40.0 mm M10 86.0 mm Musta

10500163


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Pohjan halkaisija
    40.0 mm
  • Kääntyvä nivel
  • Asennustyyppi
    Hylsy
  • Kierteen pituus
    86.0 mm
  • Kierrekoko
    M10
Säädettävät laitejalat 40.0 mm M10 69.0 mm Musta

10500156


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Pohjan halkaisija
    40.0 mm
  • Kääntyvä nivel
  • Asennustyyppi
    Hylsy
  • Kierteen pituus
    69.0 mm
  • Kierrekoko
    M10
Säädettävät laitejalat 65.0 mm M16 148.0 mm Musta

10500323


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Pohjan halkaisija
    65.0 mm
  • Kääntyvä nivel
  • Asennustyyppi
    Hylsy
  • Kierteen pituus
    148.0 mm
  • Kierrekoko
    M16
Säädettävät laitejalat 52.0 mm M12 103.0 mm Musta

10500217


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Pohjan halkaisija
    52.0 mm
  • Kääntyvä nivel
  • Asennustyyppi
    Hylsy
  • Kierteen pituus
    103.0 mm
  • Kierrekoko
    M12
Säädettävät laitejalat 52.0 mm M12 80.0 mm Musta

10500248


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Pohjan halkaisija
    52.0 mm
  • Kääntyvä nivel
  • Asennustyyppi
    Hylsy
  • Kierteen pituus
    80.0 mm
  • Kierrekoko
    M12
Säädettävät laitejalat 40.0 mm M10 69.0 mm Musta

10500149


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Pohjan halkaisija
    40.0 mm
  • Kääntyvä nivel
  • Asennustyyppi
    Hylsy
  • Kierteen pituus
    69.0 mm
  • Kierrekoko
    M10
Säädettävät laitejalat 65.0 mm M16 148.0 mm Musta

10500330


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Pohjan halkaisija
    65.0 mm
  • Kääntyvä nivel
  • Asennustyyppi
    Hylsy
  • Kierteen pituus
    148.0 mm
  • Kierrekoko
    M16
Säädettävät laitejalat 40.0 mm M10 86.0 mm Musta

10500170


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Pohjan halkaisija
    40.0 mm
  • Kääntyvä nivel
  • Asennustyyppi
    Hylsy
  • Kierteen pituus
    86.0 mm
  • Kierrekoko
    M10
Säädettävät laitejalat 52.0 mm M12 103.0 mm Musta

10500231


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Pohjan halkaisija
    52.0 mm
  • Kääntyvä nivel
  • Asennustyyppi
    Hylsy
  • Kierteen pituus
    103.0 mm
  • Kierrekoko
    M12
Säädettävät laitejalat 79.0 mm M10 69.0 mm Musta

10500385


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Pohjan halkaisija
    79.0 mm
  • Kääntyvä nivel
  • Asennustyyppi
    Hylsy
  • Kierteen pituus
    69.0 mm
  • Kierrekoko
    M10
Säädettävät laitejalat 79.0 mm M10 69.0 mm Musta

10500378


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Pohjan halkaisija
    79.0 mm
  • Kääntyvä nivel
  • Asennustyyppi
    Hylsy
  • Kierteen pituus
    69.0 mm
  • Kierrekoko
    M10
Säädettävät laitejalat 40.0 mm M10 86.0 mm Musta

10500187


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Pohjan halkaisija
    40.0 mm
  • Kääntyvä nivel
  • Asennustyyppi
    Hylsy
  • Kierteen pituus
    86.0 mm
  • Kierrekoko
    M10
Säädettävät laitejalat 52.0 mm M12 103.0 mm Musta

10500200


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Pohjan halkaisija
    52.0 mm
  • Kääntyvä nivel
  • Asennustyyppi
    Hylsy
  • Kierteen pituus
    103.0 mm
  • Kierrekoko
    M12
Säädettävät laitejalat 65.0 mm M16 112.0 mm Musta

10500293


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Pohjan halkaisija
    65.0 mm
  • Kääntyvä nivel
  • Asennustyyppi
    Hylsy
  • Kierteen pituus
    112.0 mm
  • Kierrekoko
    M16