Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Nämä esteettiset laitepyörät ovat erinomainen vaihtoehto laitteistoille/kalusteille, joita käytetään toimistoissa ja muissa kaupallisissa tiloissa. Kaluste- ja toimistolaitepyörämme sopivat toimistotuoleihin, jalustoihin, säilytysvaunuihin, kokouspöytiin jne. Mallisto tarjoaa mm. seuraavista materiaaleista olevia pyöriä: kumi, nailon, sinkitty teräs. Valikoimamme tarjoaa erilaisia vaihtoehtoja vaatimuksiisi, mukaan lukien kaksoispyörä, pulttireikä ja pyöristetty varsi. Mallistostamme löytyy eri kuormauskapasiteetteja ja kokoja.
Sarjanumero: SR5769 ,SR1547
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Pyörän halkaisija | Kalustepyörän tyyppi | Väri | Pyörän materiaali | Kuormituskapasiteetti | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,0262 € - 4,2551 € | 537 Varastossa |
1.378 in
35.0 mm
|
Kaksipyöräinen kalustepyörä kiinteällä asennuslevyllä
|
Musta
|
Termoplastinen
|
|
||
| 3,8882 € - 7,3027 € | 219 Varastossa |
2.362 in
60.0 mm
|
Pulttireikäinen pyörä
|
Musta
|
PP
|
40.0 kg
40.0 kg
|
||
| 1,3827 € - 2,9038 € | 515 Varastossa |
1.378 in
35.0 mm
|
Kaksipyöräinen kalustepyörä kierretapilla
|
Musta
|
Termoplastinen polymeeri
|
|
||
| 3,3542 € - 7,044 € | 270 Varastossa |
1.378 in
35.0 mm
|
Kalustepyörä kierretapilla
|
Musta
|
Termoplastinen polymeeri
|
10.0 kg
10.0 kg
|
||
| 2,6012 € - 5,4627 € | 87 Varastossa |
1.772 in
45.0 mm
|
Kaksipyöräinen kalustepyörä kiinteällä asennuslevyllä
|
Musta
|
PA
|
|
||
| 2,7355 € - 5,7446 € | 3654 Varastossa |
2.362 in
60.0 mm
|
amaton kaksipyöräinen kääntyvä kalustepyörä
|
Musta
|
PA
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 1,4654 € - 3,0774 € | 2552 Varastossa |
1.969 in
50.0 mm
|
ttu kaksipyöräinen kääntyvä kalustepyörä
|
Musta
|
PA
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 4,737 € - 8,8265 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
3.15 in
80.0 mm
|
Pulttireikäinen pyörä
|
Musta
|
PP
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
| 2,6012 € - 5,4627 € | 58 Varastossa |
1.772 in
45.0 mm
|
Kaksipyöräinen urapintainen varsi
|
Musta
|
Termoplastinen polymeeri
|
|
||
| 6,0788 € - 12,7654 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.772 in
45.0 mm
|
Pallonmuotoinen pyörä
|
Musta
|
PP
|
15.0 kg
15.0 kg
|
||
| 7,5711 € - 14,1455 € | 187 Varastossa |
1.969 in
50.0 mm
|
Jarrullinen Kalustepyörä Asennuslevyllä
|
Punainen
|
Muovi
|
|
||
| 5,1341 € - 10,7816 € | 40 Varastossa |
1.378 in
35.0 mm
|
Pallonmuotoinen pyörä
|
Musta
|
PP
|
12.0 kg
12.0 kg
|
||
| 3,2447 € - 6,814 € | 360 Varastossa |
1.378 in
35.0 mm
|
Kalustepyörä Asennuslevyllä
|
Musta
|
Muovi
|
10.0 kg
10.0 kg
|
||
| 4,6549 € - 8,7115 € | 163 Varastossa |
1.969 in
50.0 mm
|
Pulttireikäinen pyörä
|
Punainen
|
Muovi
|
35.0 kg
35.0 kg
|
||
| 4,8192 € - 9,0278 € | 475 Varastossa |
1.575 in
40.0 mm
|
Kalustepyörä Asennuslevyllä
|
Punainen
|
Muovi
|
25.0 kg
25.0 kg
|
||
| 0,6392 € - 0,6392 € | 4747 Varastossa |
1.575 in
40.0 mm
|
Suojattu kaksipyöräinen laitepyörä
|
Musta
|
PA
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
| 1,0286 € - 1,0286 € | 7435 Varastossa |
1.969 in
50.0 mm
|
Kaksipyöräinen laitepyörä jarrulla
|
Musta
|
Nailon
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 0,5806 € - 0,5806 € | 18240 Varastossa |
1.575 in
40.0 mm
|
Suojattu kaksipyöräinen laitepyörä
|
Musta
|
PA
|
44.0 kg
44.0 kg
|
||
| 0,7201 € - 0,7201 € | 44407 Varastossa |
1.575 in
40.0 mm
|
Kaksipyöräinen laitepyörä jarrulla
|
Musta
|
Nailon
|
44.0 kg
44.0 kg
|
||
| 10299425 | 0,5568 € - 0,5568 € | 42052 Varastossa |
1.26 in
32.0 mm
|
Suojattu kaksipyöräinen laitepyörä
|
Musta
|
Nailon
|
30.0 kg
30.0 kg
|
|
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa