Valikko Haku

Laitepyörä 60.0 mm 40.0 kg Pultin reikä Musta

Pulttireikäinen laitepyörä muovirenkaalla ja sinkityllä teräskotelolla.
Essentra tuotenumero:

10277669

Valmistajan tuotenumero:

494730

219 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
8 - 79 7,3027 €
80 + 3,8882 €
Vakiopakkaus: 80

Tilaa useita 8

Kokonaishinta:

58,42 €

8 x 7,3027 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Pyörän koko materiaali Polypropeeni
Kalustepyörän kotelon materiaali Teräs
Väri Musta
Kalustepyörän tyyppi Pulttireikäinen pyörä
Asennustyyppi Pultin reikä
Kuormituskapasiteetti 40.0 kg
Pyörän leveys 21.5 mm
Pyörän halkaisija 60.0 mm
Tullinimike 7326909890

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä